本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用の チューブ...
使用流体 | 空気、水(条件有※1)、その他(条件有※1) |
---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa (at 0~+20℃)※2 |
使用真空圧力 | -100kPa |
使用温度範囲 | 0~+80℃ (凍結なきこと) |
使用温度と最高使用圧力の関係図
ミリサイズ(mm) | φ4(直径4mm),φ6(直径6mm),φ8(直径8mm),φ10(直径10mm),φ12(直径12mm) |
---|---|
インチサイズ | φ1/4(直径1/4inch),φ3/8(直径3/8inch),φ1/2(直径1/2inch) |
形 式 | チューブ外径 φD | チューブ外径 φD2 | B | φP1 | φP2 | チューブエンド C1 | チューブエンド C2 | J | φd | T | F | 質量 (g) | オリフィス径 (φmm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPW6-4(5)(7) | 6 | 4 | 37.4 | 13 | 12.5 | 17.1 | 15 | 12 | 3.4 | 13.5 | 15.3 | 8.5 | 3.7 |
PPW8-6(5)(7) | 8 | 6 | 42.6 | 14.5 | 12.5 | 18.1 | 17.1 | 14 | 3.4 | 15.1 | 17.4 | 11 | 5 |
PPW10-8(5)(7) | 10 | 8 | 48.3 | 17.5 | 14.5 | 20.4 | 18.1 | 18 | 4.5 | 18.2 | 19.2 | 16 | 6.5 |
PPW12-10(5)(7) | 12 | 10 | 55 | 21 | 17.5 | 23.6 | 20.4 | 20 | 4.5 | 21.7 | 22.2 | 25 | 7.8 |
1. チューブの着脱方法
(1)チューブの装着
チューブフィッティングPP(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2.ネジの締付方法
(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締めます。
締付ける際は、SUS304の場合、デジタルカタログの注意事項「8.本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を、PPの場合、個別注意事項「注意3」を参考に締付けてください。
Loading...
本体材質にはクリーン環境に適したPP、シール材質にはEPDMを採用の チューブフィッティング。
【特長】
・樹脂本体色はクリア(半透明)、流体(液体)の確認が可能。衛生面の確認も容易。
・禁油仕様により幅広い分野でのニーズに対応可能。
・特殊仕様対応が可能。
・シールゴム材質、EPDMを使用用途に合わせ、FKM仕様またはHNBR仕様に変更可能。
・接液部に金属の露出がない。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)
この商品に近い類似品がありませんでした。
PPW8-6で型番確定
クリーン環境用 チューブフィッティングPPタイプ 違径ユニオンワイの型番PPW8-6のページです。
型番PPW8-6に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PPW10-8-F-C |
PPW12-10 |
PPW12-10-C |
PPW8-6-C |
PPW8-6-F |
PPW8-6-F-C |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | シール材材質 | 周囲温度 (℃) | 使用流体 | 適用チューブ外径1 (φ) | 適用チューブ外径2 (φ) | 包装仕様 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1,736円 ( 1,910円 ) | 1個 | - | 7日目 | - | 0~80 | 混合ガス / 水 / 空気 / 薬品・溶剤 | 10 | 8 | クリーンルーム包装仕様 | |
1,748円 ( 1,923円 ) | 1個 | - | 8日目 | EPDM | 0~80 | 混合ガス / 水 / 空気 / 薬品・溶剤 | 12 | 10 | 通常包装仕様 | |
1,797円 ( 1,977円 ) | 1個 | あり | 7日目 | EPDM | 0~80 | 混合ガス / 水 / 空気 / 薬品・溶剤 | 12 | 10 | クリーンルーム包装仕様 | |
1,197円 ( 1,317円 ) | 1個 | あり | 7日目 | EPDM | 0~80 | 混合ガス / 水 / 空気 / 薬品・溶剤 | 8 | 6 | クリーンルーム包装仕様 | |
1,497円 ( 1,647円 ) | 1個 | あり | 6日目 | - | 0~80 | 混合ガス / 水 / 空気 / 薬品・溶剤 | 8 | 6 | 通常包装仕様 | |
1,497円 ( 1,647円 ) | 1個 | あり | 7日目 | - | 0~80 | 混合ガス / 水 / 空気 / 薬品・溶剤 | 8 | 6 | クリーンルーム包装仕様 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました