(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PTJ6-01
一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック ヒョウジュンツギテ PTJ

一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック PTJ6-01

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
449円
税込単価
494円

一般配管用標準型ワンタッチ継手。【特長】・豊富なラインナップです。・取付け後、...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

PTJ6-01 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック 外形図

製品仕様

  • 日本ピスコ社チューブフィッティング、チューブフィッティングミニタイプ専用の継手です。
  • チューブ外径8mm、10mmタイプには、外観寸法図中のミニタイプ用溝がありません。

規格表

単位:mm
型番適用継手径
φD
RABL1L2対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
PTJ4-M54M5×0.8327.524.518.581.84.1
PTJ4-01R1/8830.526.5102.28.4
PTJ6-M56M5×0.8330.527.520.581.85.5
PTJ6-01R1/8832.528.51048.7
PTJ6-02R1/41136.530.51419
PTJ8-018R1/883430211068.6
PTJ8-02R1/41137311418
PTJ8-03R3/81238.832.51731
PTJ10-0310R3/81241.535.223.517830
  • ※ テーパネジタイプのL1寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※ オリフィス径は、最小流路を直径換算しています。

型番リスト

型番
接続ねじの種類1
ねじの呼び 1
適用継手径1(mm)
トラスココード
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PTJ6-01

R
1/8
6
809-5241

1個

449( 494円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

一般配管用標準型ワンタッチ継手。
【特長】
・豊富なラインナップです。
・取付け後、樹脂本体の取り出し角度の変更が可能です。
・17形状をリニューアル、軽量化を実現。
・高性能・高品質。ロック爪がチューブ外周を均等に把持。何年経っても新品同様の着脱感。独自形状の弾性体スリーブでエア漏れをシャットアウト。
・集中配管が可能です。
・違径タイプのサイズが充実。従来では継手が2個必要な場合でも1個の継手で対応。継手使用量を減らせコストとスペースの削減が可能。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様 (オプション)。グリースにフッ素系グリースを使用し、クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
・パーティクルや油分を嫌う各種製造工程に最適なクリーン洗浄仕様 (オプション)。クリーンルーム内でHFE(ハイドロフルオロエーテル)による真空超音波洗浄を実施後、脱気包装を実施。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

PTJ6-01で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャックの型番PTJ6-01のページです。
型番PTJ6-01に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック

一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック

    一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケット

    一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケット

      一般配管用 チューブフィッティング 延長継手ブッシュ

      一般配管用 チューブフィッティング 延長継手ブッシュ

        ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン

        ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン

          ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ

          ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ

            ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンエルボ

            ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンエルボ

              ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁ユニオン

              ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁ユニオン

                ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンY

                ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンY

                  ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ニップル

                  ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ニップル

                    ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)レデューサー

                    ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)レデューサー

                      ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオン

                      ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)異径ユニオン

                        ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンテー

                        ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンテー

                          ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁メスユニオン

                          ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁メスユニオン

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社
                            通常価格 426円 168円 106円 363円 312円 313円 1,131円 465円 385円 276円 439円 439円 845円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 PBT PBT PBT 黄銅(ニッケルメッキ付) PBT 黄銅(ニッケルメッキ付) PBT PBT PBT 黄銅(ニッケルメッキ付)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 その他形状 その他形状 その他形状 ユニオン 同径 ねじ取付接続 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付接続 ソケット・レデューサ ユニオン 違径 ユニオン 同径 ねじ取付接続
                            その他形状 ピーティージャック 違径ソケット 延長継手ブッシュ - - - - - - - - - -

                            一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PTJ10-03
                            PTJ6-02
                            PTJ6-M5
                            PTJ8-03
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            接続ねじの種類1 ねじの呼び 1 適用継手径1
                            (mm)
                            トラスココード

                            537円

                            ( 591円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R3/810809-5238

                            495円

                            ( 545円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R1/46809-5242

                            426円

                            ( 469円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            MM5×0.86809-5243

                            504円

                            ( 554円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            R3/88809-5246

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました