(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ カートリッジ
  • 数量スライド割引

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ カートリッジ (レビュー)

通常価格(税別)
130円 ~ 205円
税込価格
143円 ~ 226円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ カートリッジ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・超細径チューブ配管用ワンタッチ継手を用意。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)。
【用途】
・小形アクチュエータなどへの配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ カートリッジのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    外販装置付帯部品として使用
    評価 5.0満足度:5.02020/03/11
    当社はセットメーカーという立場上、種々雑多のメカニカル資材を必要とするため、設計や選定、手配といったあらゆる工数削減への寄与を鑑み、過去の利用実績にて相応の満足感が得られた商品に関し、リピートオーダー品はもちろん、類似用途にも承継採用しています。型番:PCC4-M6Mも当該品として以前から利用しており、把持力やシール性といった基本性能が良好な点で重宝しています。ミスミ利用にあたっては、潤沢な在庫量(ラインアップ含め)に裏打ちされた短納期対応等に満足し、平素より愛用しています。更なる使い勝手向上のための要望として、絞り込み(並び替え)機能が、より一層精緻化されると大変助かります。例えば汎用性の高い部品で類似商品が多数存在する場合に、希望の選定優先順位(価格やスペック、納期etc.)毎に昇降並び替え表示できると非常に利便性が高いです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    組立装置に使用しています
    評価 5.0満足度:5.02023/05/11
    設計から製作している組立装置の配管継手として使用しています。当社の標準品ですし、ほかのメーカー品に比べて爪が多く、チューブが外しやいすといった理由で選定しています。納期が早いミスミから購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ カートリッジ

一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ カートリッジ

    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ メスストレート

    一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ メスストレート

      クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジ

      クイック継手ミニタイプ TSKシリーズ カートリッジ

        一般配管用 チューブフィッティング ストレート

        一般配管用 チューブフィッティング ストレート

          一般配管用 チューブフィッティング エルボ

          一般配管用 チューブフィッティング エルボ

            ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン

            ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオン

              ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ

              ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)エルボ

                一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック

                一般配管用 チューブフィッティング ピーティージャック

                  一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケット

                  一般配管用 チューブフィッティング 違径ソケット

                    ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンエルボ

                    ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンエルボ

                      ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁ユニオン

                      ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)隔壁ユニオン

                        ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンY

                        ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ユニオンY

                          ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ニップル

                          ジュンロンワンタッチ継手Mシリーズ(一般配管用)ニップル

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 潤工社 潤工社 日本ピスコ 日本ピスコ 潤工社 潤工社 潤工社 潤工社
                            通常価格 130円 182円 195円 140円 197円 363円 312円 426円 168円 313円 1,131円 465円 385円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 黄銅 標準(PBT) 黄銅 PBT PBT PBT 黄銅 黄銅 PBT 黄銅(ニッケルメッキ付) PBT 黄銅(ニッケルメッキ付)
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 - 0::60 0::+60 0::+60 0::60 0::60 0::+60 0::+60 0::+60 0::+60
                            使用流体 空気 空気 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付接続 その他形状 その他形状 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付接続
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手関連部品 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。