一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ。【特長】・ス...
単位:mm
使用流体 | 空気 |
---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa |
使用真空圧力 | -100kPa |
使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) |
チューブサイズ | ミリサイズ | インチサイズ | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
記号 | 3 | 4 | 6 | 1/8 | 5/32 | 3/16 | 1/4 |
サイズ(mm) | φ3(直径3mm) | φ4(直径4mm) | φ6(直径6mm) | φ3.2(直径3.2mm) | φ3.97(直径3.97mm) | φ4.76(直径4.76mm) | φ6.35(直径6.35mm) |
記号 | 仕様 (外観色/クリーンルーム包装) | 外観色組合せ | |
---|---|---|---|
開放リング色(※) | 樹脂本体色 | ||
無記入 | 標準 | ブラック | ブラック |
-C | クリーンルーム包装 | ライトブルー | ライトグレー |
W | 色:ライトグレー | ライトグレー | ライトグレー |
単位:mm
型番 | チューブ外径 φD1 | 適用継手径 φD2 | B | φP | チューブエンド C | E | L | X | Y | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PLGJ3-180M(4) | 1.8 | 3 | 24 | 6 | 8.4 | 10.3 | 17 | 4.8 | - | 0.9 | 0.7 |
PLGJ3-4M(4) | 4 | 24 | 9 | 11 | 14.1 | 17 | 9.8 | 7.8 | 1.2 | 1.6 | |
PLGJ3-6M(4) | 6 | 24.5 | 10.5 | 11.6 | 17 | 11.8 | 9.8 | 2.2 | |||
PLGJ3-1/8M(4) | 1/8 | 24 | 9 | 11 | 14.1 | 9.8 | 7.8 | 1.7 | |||
PLGJ4-180M(4) | 1.8 | 4 | 24 | 6 | 8.4 | 10.3 | 17 | 4.8 | - | 0.9 | 0.8 |
PLGJ4-3M(4) | 3 | 25 | 9 | 11 | 14.1 | 18 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | 1.8 | |
PLGJ4-6M(4) | 6 | 25.5 | 10.5 | 11.6 | 17 | 11.8 | 9.8 | 3.3 | 2.2 | ||
PLGJ6-3M(4) | 3 | 6 | 26 | 9 | 11 | 14.1 | 20 | 9.8 | 7.8 | 2.4 | 2.9 |
PLGJ6-4M(4) | 4 | 4.2 | 2.9 | ||||||||
PLGJ6-1/8M(4) | 1/8 | 4.2 | 2.9 | ||||||||
PLGJ6-1/4M(4) | 1/4 | 26.5 | 10.5 | 11.4 | 17.2 | 11.8 | 9.8 | 8.2 | 2.3 | ||
PLGJ1/8-3M(4) | 3 | 1/8 | 24 | 9 | 11 | 14.1 | 17 | 9.8 | 7.8 | 1.2 | 1.7 |
PLGJ1/8-5/32M(4) | 5/32 | 1.6 | |||||||||
PLGJ1/8-1/4M(4) | 1/4 | 24.5 | 10.5 | 11.4 | 17.2 | 11.8 | 9.8 | 2.1 | |||
PLGJ5/32-1/8M(4) | 1/8 | 5/32 | 25 | 9 | 11 | 14.1 | 18 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | 1.7 |
PLGJ5/32-1/4M(4) | 1/4 | 25.5 | 10.5 | 11.4 | 17.2 | 11.8 | 9.8 | 3.3 | 2.1 | ||
PLGJ3/16-1/8M(4) | 1/8 | 3/16 | 27 | 9 | 11 | 14.1 | 20.5 | 9.8 | 7.8 | 2.3 | 1.8 |
PLGJ3/16-5/32M(4) | 5/32 | 2.9 | 1.7 | ||||||||
PLGJ3/16-1/4M(4) | 1/4 | 27.5 | 10.5 | 11.4 | 17.2 | 11.8 | 9.8 | 4.8 | 2.2 | ||
PLGJ1/4-1/8M(4) | 1/8 | 1/4 | 28.5 | 9 | 11 | 14.1 | 22.5 | 9.8 | 7.8 | 2.4 | 6 |
PLGJ1/4-5/32M(4) | 5/32 | 2.9 | 1.9 | ||||||||
PLGJ1/4-6M(4) | 6 | 29 | 10.5 | 11.6 | 17 | 11.8 | 9.8 | 8.2 | 2.5 |
【スタンダード】
集中配分、隔壁、サイズ変換、止め栓などスタンダードな形状はもちろん、2サイズダウンなどの画期的な形状も。
チューブ取出し角度が自由
機種により樹脂本体が回転するため、取付け後にチューブ取出し角度が360°変更可能。
Loading...
一般配管用のチューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボ。
【特長】
・スタンダードタイプに比べ、容量比40%の小型化に成功。
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手。
・超小型でもチューブの脱着が簡単。
・押しやすい楕円形状の開放リングを採用し、操作性に配慮。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単。
・クリーン環境内の配管に最適なクリーンルーム包装仕様を用意(オプション)。
【用途】
・小形アクチュエータなどへの配管に最適。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)
PLGJ4-3Mで型番確定
一般配管用 チューブフィッティングミニタイプ 違径ソケットエルボの型番PLGJ4-3Mのページです。
型番PLGJ4-3Mに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
PLGJ1/8-1/4M |
PLGJ1/8-3M |
PLGJ1/8-5/32M |
PLGJ4-3MW |
PLGJ4-6M |
PLGJ5/32-1/4M |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用チューブ外径1 (φ) | 適用継手径1 (mm) | 外観色 | 包装仕様 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
188円 ( 207円 ) | 10個 | - | 7日目 | - | 6.35 | 3.2 | 標準仕様 | 通常包装仕様 | - | |
182円 ( 200円 ) | 10個 | - | 7日目 | - | 3 | 3.2 | 標準仕様 | 通常包装仕様 | - | |
182円 ( 200円 ) | 10個 | - | 7日目 | - | 3.97 | 3.2 | 標準仕様 | 通常包装仕様 | - | |
182円 ( 200円 ) | 10個 | - | 7日目 | - | 3 | 4 | ライトグレー仕様 | 通常包装仕様 | - | |
364円 ( 400円 ) | 10個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 6 | 4 | 標準仕様 | 通常包装仕様 | 809-5421 | |
182円 ( 200円 ) | 10個 | - | 7日目 | - | 6.35 | 3.97 | 標準仕様 | 通常包装仕様 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました