ハイロータリジョイント エルボタイプの回転部配管。【特長】・形状:L(エルボ)...
使用流体 | 空気 |
---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa |
使用真空圧力 | -100kPa |
使用温度範囲 | 0~60℃(凍結なきこと) |
ミリサイズ(mm) | φ4(直径4mm), φ6(直径6mm), φ8(直径8mm),φ10(直径10mm), φ12(直径12mm) |
---|---|
インチサイズ | φ1/4(直径1/4inch), φ5/16(直径5/16inch), φ3/8(直径3/8inch) |
メートルオネジ | M5×0.8, M6×1 |
---|---|
管用テーパオネジ | R1/8, R1/4, R3/8, R1/2 |
管用テーパメネジ | Rc1/8, Rc1/4, Rc3/8, Rc1/2 |
形式 | チューブ外径φd | R | A | B1 | B2 | L | φp1 | φp2 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RHL4-M5 | 4 | M5×0.8 | 3 | 33.7 | 13.2 | 35.7 | 10 | 11.6 |
RHL4-M6 | M6×1 | 4 | 34.7 | |||||
RHL4-01 | R1/8 | 8 | 38.2 | 39.2 | ||||
RHL6-01 | 6 | R1/8 | 8 | 44.5 | 16.5 | 46.7 | 12.5 | 16.6 |
RHL6-02 | R1/4 | 11 | 47.5 | 47.7 | ||||
RHL8-01 | 8 | R1/8 | 8 | 45.5 | 17.5 | 48.7 | 14.5 | 16.6 |
RHL8-02 | R1/4 | 11 | 48.5 | 49.7 | ||||
RHL10-03 | 10 | R3/8 | 12 | 56.9 | 21.4 | 59.3 | 17.5 | 23.6 |
RHL10-04 | R1/2 | 15 | 59.9 | 60.4 | ||||
RHL12-03 | 12 | R3/8 | 12 | 58.6 | 23.1 | 62.8 | 21 | 23.6 |
RHL12-04 | R1/2 | 15 | 61.6 | 63.9 | ||||
RHL1/4-01 | 1/4 | R1/8 | 8 | 44.5 | 16.5 | 46.7 | 12.5 | 16.6 |
RHL1/4-02 | R1/4 | 11 | 47.5 | 47.7 | ||||
RHL5/16-01 | 5/16 | R1/8 | 8 | 45.5 | 17.5 | 48.7 | 14.5 | 16.6 |
RHL5/16-02 | R1/4 | 11 | 48.5 | 49.7 | ||||
RHL3/8-03 | 3/8 | R3/8 | 12 | 56.9 | 21.4 | 59.3 | 17.5 | 23.6 |
RHL3/8-04 | R1/2 | 15 | 59.9 | 60.4 |
形式 | チューブエンド C | E | 対辺 H | 許容回転数(min-1 ) | 回転トルク(N・cm) | 有効断面積(mm2 ) | 質量(g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
RHL4-M5 | 14.9 | 19.7 | 12 | 1,500 | 1.5 | 2.2 | 21 |
RHL4-M6 | 4.5 | 22 | |||||
RHL4-01 | 4.1 | 26 | |||||
RHL6-01 | 17 | 22.8 | 17 | 1,200 | 1.5 | 10 | 47 |
RHL6-02 | 10.5 | 53 | |||||
RHL8-01 | 18.2 | 25.7 | 17 | 1,200 | 1.5 | 11.5 | 50 |
RHL8-02 | 13 | 56 | |||||
RHL10-03 | 20.7 | 29.5 | 24 | 900 | 2.5 | 27.2 | 109 |
RHL10-04 | 27 | 126 | |||||
RHL12-03 | 23.4 | 32.7 | 24 | 900 | 2.5 | 42.5 | 115 |
RHL12-04 | 41.6 | 132 | |||||
RHL1/4-01 | 17 | 22.8 | 17 | 1,200 | 1.5 | 10.5 | 47 |
RHL1/4-02 | 10.8 | 53 | |||||
RHL5/16-01 | 18.2 | 25.7 | 17 | 1,200 | 1.5 | 11.5 | 50 |
RHL5/16-02 | 13 | 56 | |||||
RHL3/8-03 | 20.7 | 29.5 | 24 | 900 | 2.5 | 24.1 | 110 |
RHL3/8-04 | 25.8 | 127 |
1. チューブの着脱方法
(1)チューブの装着
ハイロータリジョイント(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。
(2)チューブの取外し
チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。
2.ネジの締付方法
(1)ネジの締付け
ネジの締付けは、外径六角部をスパナで締付けます。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。
※. 過大なトルクで締め付けますと、金属六角部が変形し、構造的に回転不良、流体漏れを引き起こす可能性がありますのでご注意ください。
Loading...
ハイロータリジョイント エルボタイプの回転部配管。
【特長】
・形状:L(エルボ)。
・動きの速い揺動部、高回転部に対応したワンタッチ継手。
・ベアリングを2ヶ所使用、ロータリジョイントでは使用できない動きの速い揺動部、高回転部に使用可能。
●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)
RHL4-01で型番確定
回転部配管 ハイロータリジョイント エルボの型番RHL4-01のページです。
型番RHL4-01に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
RHL10-04 |
RHL12-03 |
RHL12-04 |
RHL4-M5 |
RHL4-M6 |
RHL5/16-01 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | RoHS ? | 適用チューブ外径1 (φ) | 接続ねじの種類1 | ねじの呼び 1 | トラスココード |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7,138円 ( 7,852円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | 10 | R | 1/2 | - | |
7,689円 ( 8,458円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | - | 12 | R | 3/8 | - | |
7,340円 ( 8,074円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | 12 | R | 1/2 | - | |
5,497円 ( 6,047円 ) | 1個 | あり | 在庫品1日目 当日出荷可能 | 10 | 4 | M | M5×0.8 | 378-2786 | |
5,048円 ( 5,553円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | 4 | M | M6×1 | - | |
5,488円 ( 6,037円 ) | 1個 | - | 6日目 | - | 7.94 | R | 1/8 | - |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました