(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:KOC4-01-1
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し チューブフィッティングブラス KOC

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し KOC4-01-1

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
219円
税込単価
241円

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(六角穴付ストレート カバー無し)。...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

KOC4-01-1 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲HNBR仕様:0~100℃、FKM仕様:0~120℃
(凍結なきこと)

使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。

  • ※ 1:水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※ 2:水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号4681012
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M501020304
サイズM5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2

規格表

形式チューブ
外径
φD
RφPBチューブ
エンド
C
AL対辺
H
オリフィス径
(φmm)
質量
(g)
KOC4-M5-1□4M5×0.89.919.514.52.916.622.110
KOC4-01-1□R1/820.6816.62.52.611
KOC4-02-1□R1/41421.61115.617
KOC6-M5-1□6M5×0.811.922.616.62.919.722.113
KOC6-01-1□R1/822.2818.244.112
KOC6-02-1□R1/413.91116.116
KOC6-03-1□R3/816.923.21216.825
KOC8-01-1□8R1/813.927.417.7823.455.118
KOC8-02-1□R1/413.725.318.41119.366.315
KOC8-03-1□R3/816.923.417.71217.16.224
KOC10-01-1□10R1/816.930.120826.155.131
KOC10-02-1□R1/429.11123.166.228
KOC10-03-1□R3/828.61222.333
KOC10-04-1□R1/220.829.61521.451
KOC12-02-1□12R1/419.935.222.61129.288.248
KOC12-03-1□R3/820.832.123.51225.88.437
KOC12-04-1□R1/220.833.222.615258.256
  • ※1. テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2. 形式末尾の□には、シールゴム材質にFKMを希望される場合記号:-Fをご記入下さい。

使用例

接続部着脱方法

1. チューブの着脱方法

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し チューブの着脱方法1

(1)チューブの装着

チューブフィッティングブラス(ワンタッチ継手)は、チューブをチューブエンドまで差し込むだけでロック爪が固定、弾性体スリーブがチューブの外周をシールします。
装着の際は、デジタルカタログの注意事項「6.チューブ装着上の注意」を参考に装着してください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し チューブの着脱方法2

(2)チューブの取外し

チューブを取外す場合、開放リングを押すことによりロック爪が開き、チューブを抜くことができます。
取外しの際は、必ずエアを止めてから行ってください。

2.ネジの締付方法

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し ネジの締付方法

(1)ネジの締付け

ネジの締付けには、外径六角部をスパナ、またはインパクトレンチで締める方式の物と内径六角部を六角レンチで締める方式の物(継手間のスペースを小さく取れる)があります。
締付ける際は、デジタルカタログの注意事項「8. 本体取付上の注意」の表2. 締付けトルク及びシーロック色、ガスケット材質を参考に締付けてください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し スパッタカバーの装着方法

3.スパッタカバーの装着方法

チューブフィッティングブラスの開放リング部にスパッタカバーを装着し、チューブを装着します。

選定サポート情報

型式説明

型式表示例
  • (1)OC:六角穴付ストレート
  • (4)-1:カバー無し
  • (5)無記入:HNBR/-F:FKM(オプション)
構造図

型番リスト

型番
周囲温度(℃)
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじの種類1
ねじの呼び 1
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

KOC4-01-1

0~100
4
R
1/8

1個

219( 241円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐スパッタ用のチューブフィッティングブラス(六角穴付ストレート カバー無し)。
【特長】
・本体に加え開放リングも黄銅を使用。
・シールゴム材質:HNBRをFKM仕様に変更可能。
【用途】
・火花の発生する環境や高温環境での配管に最適。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

Loading...

商品担当おすすめ

KOC4-01-1で型番確定

  • 【発注単位数量についてのご案内】発注単位数量は10個単位となります(VONA在庫品は1個から販売しております)。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無しの型番KOC4-01-1のページです。
型番KOC4-01-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し

耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無し

    耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

    耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート

      耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)

      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート(カバー無し)

        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート カバー無し

        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンストレート カバー無し

          耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ティー カバー無し

          耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ティー カバー無し

            耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)

            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス エルボ(カバー無し)

              耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ カバー無し

              耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンエルボ カバー無し

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー カバー無し

                耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンティー カバー無し

                  耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                  耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニオンワイ カバー無し

                    耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン カバー無し

                    耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン カバー無し

                      耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し

                      耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ブランチティー カバー無し

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ カバー無し

                        耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ユニバーサルエルボ カバー無し

                          耐スパッタ用  チューブフィッティングブラス ストレート

                          耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス ストレート

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 194円 257円 234円 330円 496円 388円 389円 532円 892円 414円 496円 589円 272円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   8日目~   8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ねじ取付 分岐 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 六角穴付ストレート カバー無しのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            KOC10-03-1
                            KOC10-03-1-F
                            KOC10-04-1
                            KOC4-01-1-F
                            KOC4-02-1
                            KOC4-02-1-F
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            周囲温度
                            (℃)
                            適用チューブ外径1
                            (φ)
                            接続ねじの種類1 ねじの呼び 1

                            384円

                            ( 422円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            0~10010R3/8

                            365円

                            ( 402円 )
                            10個 -

                            8日目

                            0~12010R3/8

                            318円

                            ( 350円 )
                            10個 -

                            8日目

                            0~10010R1/2

                            201円

                            ( 221円 )
                            10個 -

                            8日目

                            0~1204R1/8

                            194円

                            ( 213円 )
                            10個 -

                            8日目

                            0~1004R1/4

                            217円

                            ( 239円 )
                            10個 -

                            8日目

                            0~1204R1/4

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました