【特長】・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手です。・スタンダードタイプに比べ...
使用流体 | 空気、水(条件有※) |
---|---|
最高使用圧力 | 1.0MPa |
使用真空圧力 | -100kPa |
使用温度範囲 | HNBR仕様:0℃~+100℃、FKM仕様:0℃~+120℃(凍結なきこと) |
※使用流体が水の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
2. 水使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。インサートリングを使用しないと継手の破損、チューブ抜け、漏れの原因となる可能性があります。
型番 | チューブ外径 φD | φP1 | φP2 | M | B | チューブエンド C | A | E | 対辺 H | G | オリフィス径 | 有効断面積 (mm2) | 質量 (g) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KM4-1(-F) | 4 | 10.5 | 10 | M12×1 | 30.2 | 14.5 | 12 | 10.6 | 17 | 4 | 2.5 | 4.2 | 19 |
KM6-1(-F) | 6 | 12.5 | 12 | M14×1 | 34.6 | 16.5 | 14 | 12.7 | 17 | 4 | 4 | 11 | 29 |
KM8-1(-F) | 8 | 14.5 | 14 | M16×1 | 37.9 | 17.7 | 17 | 12.7 | 19 | 4 | 6 | 20 | 38 |
KM10-1(-F) | 10 | 18.5 | 18 | M20×1 | 43.5 | 20 | 22 | 13.1 | 24 | 5 | 8 | 35 | 74 |
KM12-1(-F) | 12 | 21.7 | 21 | M24×1 | 46.2 | 22.6 | 25.5 | 12.7 | 27 | 6 | 9 | 50 | 108 |
Loading...
【特長】
・一般空気圧配管用超小型ワンタッチ継手です。
・スタンダードタイプに比べ、容積比40%の小型化に成功しました。
・楕円開放リングでチューブの開放も簡単です。
・小型アクチュエータなどの配管に最適です。
・オプションでライトグレー仕様、クリーンルーム包装仕様も用意しました。
・クリーンルーム包装仕様は、グリースにフッ素系グリースを使用しました。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装しました。
・シールゴム材質の選択が可能 (HNBR、FKM)です。
・火花の出る環境に最適です。
・開放リングも黄銅製の為、難燃性、耐スパッタ性に優れます。
・カバー付タイプは継手内部へのスパッタ、塵等の侵入を防ぎます。
・オプションのスパッタカバーで細かな火花の侵入もシャットアウト。
KM4-1で型番確定
耐スパッタ用 チューブフィッティングブラス 隔壁ユニオン カバー無しの型番KM4-1のページです。
型番KM4-1に関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました