(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレート

耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレート

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,290円
税込単価
1,419円

耐腐蝕用のSUS316継手(六角穴付ストレート)。【特長】・耐腐蝕性に優れたS...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレートの仕様

製品仕様

使用流体空気、水 (条件有)、その他 (条件有
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲-15~+120℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  • ※1水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※2水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  • ※3薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(直径4mm)φ6(直径6mm)φ8(直径8mm)φ10(直径10mm)φ12(直径12mm)φ16(直径16mm)
ネジサイズメートルネジ(mm)管用テーパネジ
記号M501020304
サイズM5×0.8R1/8R1/4R3/8R1/2

【仕様】

  • 無記入:禁油仕様(弾性体スリーブにはフッ素コーティング)

【ネジ部シール仕様(テーパネジのみ)】

  • 無記入:標準仕様(シーロック、シールテープ無し)
  • -TP:シールテープ仕様(ネジ部にシールテープを巻付け)

【包装仕様】

  • 無記入:通常包装
  • -C:クリーンルーム包装

外形図

 

(単位:mm)

 

外形図

外形図

寸法

形式チューブ外径φDRABLC対辺HφP有効断面積(mm2質量(g)
SSC4-M5(4)(6)4M5×0.8322.919.918.421035
SSC4-01(4)(5)(6)R1/8825.921.9357.6
SSC6-M5(4)(6)6M5×0.8325.122.119.621237.7
SSC6-01(4)(5)(6)R1/8826.122.2413.58.4
SSC6-02(4)(5)(6)R1/41129.123.11413.815
SSC8-01(4)(5)(6)8R1/8830.426.521.951420.512
SSC8-02(4)(5)(6)R1/41131.425.4626.815
SSC10-02(4)(5)(6)10R1/411363025.561727.521
SSC10-03(4)(5)(6)R3/8123427.728.524
SSC12-03(4)(5)(6)12R3/81236.430.127.482045.528
SSC12-04(4)(5)(6)R1/21539.431.22251.845
SSC16-04(4)(5)(6)16R1/21546.738.632.7122479.847
  • ※1テーパネジタイプのL寸法は、ねじ締付け後の参考寸法です。
  • ※2形式内の(4)につきましては、フッ素系グリース仕様を希望されるお客様は記号:-Xをご記入ください。
  • ※3形式内の(5)につきましては、シールテープ仕様を希望されるお客様は記号:-TPをご記入ください。
  • ※4形式内の(6)につきましては、クリーンルーム包装仕様を希望されるお客様は記号:-Cをご記入ください。

型式表示例

型式表示例

型式表示例

構造図(エルボタイプ:SSLの場合)

構造図

構造図

  • ※1カバー部が回ることがありますが、製品には問題ありません。
  • ※2薬品関連などの特殊環境下で使用できるため、ネジ部にはシーロックによる影響を考慮し、シーロック加工を施していません。
  • ※3メートルネジタイプにはガスケット(SUS316+FKM)を標準装備しています。

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
接続ねじの種類1
ねじの呼び 1
潤滑油仕様
ネジ部シール仕様
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SSOC6-M5

6
M
M5×0.8
禁油仕様
標準仕様

1個

1,290( 1,419円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS316継手(六角穴付ストレート)。
【特長】
・耐腐蝕性に優れたSUS316を使用したワンタッチ継手。
・使用部品は全て禁油仕様。
・クリーンルーム包装仕様に対応(オプション)。
・クリーンエアで清浄後、クリーンルーム(ISOクラス6相当)内にて包装。
【用途】
・化学、薬品、医療、半導体、太陽電池、二次電池などの分野に最適。

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

Loading...

SSOC6-M5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレートの型番SSOC6-M5のページです。
型番SSOC6-M5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレート

耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレート

    耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPOC(六角穴付ストレート)

    耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPOC(六角穴付ストレート)

      耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート

      耐腐蝕用 SUS316継手 ストレート

        耐熱ワンタッチ継手 六角穴付ストレート

        耐熱ワンタッチ継手 六角穴付ストレート

          耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

          耐腐蝕用 SUS316継手 エルボ

            タッチコネクターファイブ 六角穴付メイルコネクター

            タッチコネクターファイブ 六角穴付メイルコネクター

              クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

              クイック継手スマート ATSHシリーズ 六角穴付ストレート

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQG2S

                SUS316 ワンタッチ管継手 KQG2シリーズ 六角穴付ハーフユニオン KQG2S

                  ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

                  ミニチュアワンタッチ継手 六角穴付コネクタ

                    耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPC(ストレート)

                    耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPC(ストレート)

                      タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター

                      タッチコネクターファイブ Hタイプ 六角穴付メイルコネクター

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 六角穴付ハーフユニオン KGS

                        ワンタッチ管継手 ステンレス KGシリーズ 六角穴付ハーフユニオン KGS

                          クイック継手スタンダード SLHシリーズ 六角穴付スイングエルボ

                          クイック継手スタンダード SLHシリーズ 六角穴付スイングエルボ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ ミスミ 日本ピスコ 千代田通商 コガネイ SMC ミスミ 日本ピスコ 千代田通商 SMC コガネイ
                            通常価格 1,290円 1,572円 1,190円 310円 2,190円 157円 2,044円 1,061円 200円 1,315円 217円 2,379円 352円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 7日目~   3日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 SUS316 SUS316 SUS316 黄銅・無電解ニッケルメッキ SUS316 C3604(黄銅)、ニッケルメッキ 標準(PBT) SUS316 黄銅・無電解ニッケルメッキ SUS316 黄銅 SUS303+PBT 標準(PBT)
                            ねじ部材質 SUS316 SUS316 SUS316 黄銅(無電解ニッケルメッキ) SUS316 C3604(黄銅)、ニッケルメッキ 標準(黄銅) SUS316 黄銅(無電解ニッケルメッキ) SUS316 C3604(黄銅) SUS303 標準(黄銅)
                            周囲温度(℃) -15::120 -5::150 -15::120 - -15::120 -5::60 0::60 -5::150 0::60 -5::150 -5::60 -5::60 0::60
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 空気 水 / 空気 / 蒸気 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 工業用水 / 圧縮空気(真空含む) 水 / 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向

                            耐腐蝕用 SUS316継手 六角穴付ストレートのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました