(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PY4SUS
耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ ステンレスシリーズSUS304ツギテ PYSUS

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ PY4SUS

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
3,297円
税込単価
3,627円

耐腐蝕用のSUS304継手 ユニオンワイ。【特長】・耐蝕に優れたSUS304を...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

PY4SUS の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

単位:mm

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気、水(条件有※)、その他(条件有※)
最高使用圧力1.0MPa
使用真空圧力-100kPa
使用温度範囲0~+60℃(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、液体の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  • ※ 1.水、液体使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  • ※ 2.水、液体使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
  • ※ 3.薬品、混合ガスなどにつきましては、使用条件により仕様の適合が異なる場合がありますので確認のうえご使用ください。

適用サイズ

チューブサイズミリサイズ
記号468101216
サイズ(mm)φ4(外径4mm)φ6(外径6mm)φ8(外径8mm)φ10(外径10mm)φ12(外径12mm)φ16(外径16mm)

構造図(エルボタイプ:PLの場合)

構造図
  • ※ SUS304継手と耐腐蝕性SUS303相当継手、スタンダードタイプ継手の識別方法は下表のとおりとなります。
継手の識別方法

継手の識別方法

識別部品SUS304継手耐腐蝕性SUS303相当継手スタンダードタイプ
ガイドリングV溝有り無し有り
ネジ本体六角部平溝有り無し無し
開放リング色ダークブルーダークブルーブラック

規格表

単位:mm

型番チューブ外径 φDBφP1φP2チューブエンド CJφdFTオリフィス径(φmm)質量(g)
PY4SUS433101015113.214.210.42.67.6
PY6SUS6381312.517.1123.415.913.54.311
PY8SUS842.41514.518.1143.417.215.15.715
PY10SUS1048.817.517.520.9184.219.718.26.726
PY12SUS1255.2212123.6204.222.421.7837
PY16SUS1662.6252524.3244.522.32512.744

選定サポート情報

型番表示例

型式表示例
  • (1)形状 Y:ユニオンワイ

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PY4SUS

4

1個

3,297( 3,627円 )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐腐蝕用のSUS304継手 ユニオンワイ。
【特長】
・耐蝕に優れたSUS304を使用したワンタッチ継手。
・チューブ同士を接続。
・シール材質はFKMを採用。
・樹脂:PBT。
・銅系金属不使用。
・低濃度オゾン対策品。
【用途】
・強度が必要な場合、薬品の雰囲気内で使用する場合に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

Loading...

PY4SUSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイの型番PY4SUSのページです。
型番PY4SUSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ

耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイ

    耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンストレート

    耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンストレート

      耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンティー

      耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンティー

        耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

        耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエルボ

          耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ

          耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンエイ

            耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン

            耐腐蝕用 SUS304継手 トリポッドユニオン

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

              クイック継手スタンダード ステンレスSUS304仕様 ユニオンワイ

                耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

                耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

                  耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

                  耐腐蝕用 耐腐蝕性SUS303相当継手 隔壁ユニオン

                    耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート

                    耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンストレート

                      耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー

                      耐腐蝕用 SUS303相当継手 ユニオンティー

                        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

                        チューブフィッティングPP 耐腐蝕性SUS303相当継手 ユニオンワイ

                          耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPY(ユニオンワイ)

                          耐腐蝕用 SUS316継手 新タイプ SSPY(ユニオンワイ)

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ コガネイ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 3,297円 2,849円 3,197円 3,032円 3,117円 3,117円 2,443円 1,529円 1,997円 1,011円 1,530円 625円 2,592円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 7日目~   7日目   7日目   3日目   6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目   7日目~  
                            周囲温度(℃) 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::60 0::80 -5::150
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 水 / 空気 / 薬品・溶剤 / 混合ガス 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 / 薬品・溶剤 水 / 空気 / 薬品・溶剤
                            継手種類 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径 ユニオン 同径
                            ユニオン 同径 ユニオンワイ ユニオンストレート ユニオンティー ユニオンエルボ ユニオンエイ トリポッドユニオン ユニオンワイ ユニオンワイ 隔壁ユニオン ユニオンストレート ユニオンティー ユニオンワイ ユニオンワイ
                            種類 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手 ワンタッチ継手

                            耐腐蝕用 SUS304継手 ユニオンワイのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PY10SUS
                            PY12SUS
                            PY16SUS
                            PY6SUS
                            PY8SUS
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            適用チューブ外径1
                            (φ)

                            4,958円

                            ( 5,454円 )
                            1個 -

                            8日目

                            10

                            5,997円

                            ( 6,597円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            12

                            6,207円

                            ( 6,828円 )
                            1個 -

                            7日目

                            16

                            3,508円

                            ( 3,859円 )
                            1個 -

                            8日目

                            6

                            4,262円

                            ( 4,688円 )
                            1個 -

                            8日目

                            8

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました