(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート

金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート (レビュー)

通常価格(税別)
886円 ~ 1,095円
税込価格
975円 ~ 1,205円
通常出荷日
8日目
金型冷却用のワンタッチ継手。プラグ部を外すと金型に突起が残りません。

【特長】
・金型冷却用のワンタッチ継手です。
・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類です。
・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレートのレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 1件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    生産設備品付帯配管に対する継手として利用
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    良好な使い勝手や性能(シール性)または規格統一といった観点からも利用実績に不具合が無い限りは既存利用品に倣いこの商品を採択するため、リピート購入しました。生産設備品付帯の種々配管(エアーダスター、冷却用循環水等)に対する継手として使用しています。接続形態や、管径、着脱頻度高めの部位に対する利便性等各種の要素を鑑み適正品を使い分けしており型番:AKC10-ID09B02も当該品の一つとして愛用しています。消耗品なので、耐久性が高いに越したことはありませんが、当社利用にあたっては、使用頻度等を鑑みても対価相当には満足感の得られる商品だと思っています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート

金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート

    金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

    金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

      金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート

      金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート

        金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ

        金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ

          金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 メネジストレート プラグ

          金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 メネジストレート プラグ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

            エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2シリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

              エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-L2シリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

                エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-S2シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

                  エアファイバ用ワンタッチ継手 RG-L2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                    エアファイバ用ワンタッチ継手 CG-S2シリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                      エアファイバ用ワンタッチ継手 PG-S2-M3-Sシリーズ

                        コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

                        コンパクトエアーフィッティング メイルコネクタ

                          ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ

                          ニュージョイント ミニタイプ GWJS-Mシリーズ

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ CKD CKD CKD CKD CKD CKD ミスミ CKD
                            通常価格 886円 655円 1,755円 1,529円 1,529円 451円 484円 7,524円 7,453円 1,676円 767円 650円 242円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅(無電解ニッケルメッキ) PP樹脂 黄銅(無電解ニッケルメッキ) 難燃性樹脂(UL94 V-0相当) - 黄銅(無電解ニッケルメッキ) ポリプロピレン 黄銅(無電解ニッケルメッキ)
                            周囲温度(℃) 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60 -10::60
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
                            ねじ取付 方向 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート 片口ストレート エルボ 片口ストレート エルボ 片口ストレート 片口ストレート メイルコネクタ メスストレート

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。