【特長】・金型冷却用のワンタッチ継手。・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
使用流体 | 空気 | 水(清水/条件有※) | 熱媒体油(条件有※) |
---|---|---|---|
最高使用圧力 | 0.9MPa | ||
使用真空圧力 | -100kPa | - | |
使用温度範囲 | 0~+60℃(凍結なきこと) | 0~+99℃(凍結なきこと) | 0~+120℃(凍結なきこと) |
【警告】
※:使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
1. 水、熱媒体油使用の際は、サージ圧力を最高使用圧力以下に抑えてご使用ください。
2. 水、熱媒体油使用の際は、インサートリングを必ず使用してください。
型番 | Rc | B | φP | 対辺 H | φd | 質量 (g) | オリフィス径 | 推奨ソケット (ネジ部のみ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKC08-01FP | Rc1/8 | 31 | 15 | 14 | 6.1 | 26 | 6.1 | AK08-□S |
AKC08-02FP | Rc1/4 | 39 | 15 | 17 | 6.1 | 37.5 | 6.1 | AK08-□S |
AKC10-01FP | Rc1/8 | 32 | 18 | 17 | 7.5 | 38 | 7.5 | AK10-□S |
AKC10-02FP | Rc1/4 | 39 | 18 | 17 | 7.5 | 44.5 | 8.1 | AK10-□S |
AKC10-03FP | Rc3/8 | 45 | 18 | 21 | 7.5 | 60 | 8.1 | AK10-□S |
※推奨ソケット(ネジ部のみ)にあります□には、ネジサイズが入ります。
6.1
|
1/8
|
15
| 10 | 1個 | 815円(
897円
) | 8日目 | |
6.1
|
1/4
|
15
| 10 | 1個 | 759円(
835円
) | 8日目 | |
7.5
|
1/8
|
18
| 10 | 1個 | 703円(
773円
) | 8日目 | |
7.5
|
1/4
|
18
| 10 | 1個 | 813円(
894円
) | 8日目 |
Loading...
【特長】
・金型冷却用のワンタッチ継手。
・使用流体は熱媒体油、水(清水)、空気の3種類。
・プラグ部を取り外すと金型に突起が残りません。
・ストップ弁内蔵タイプはプラグ脱着時に温水の流出を防ぎます。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました
来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!