(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:AKC08-8P
金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ カナガタオンチョウツギテ AKC

金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ AKC08-8P

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
792円
税込単価
871円

ワンタッチ継手付ストレート プラグタイプの金型温調継手。【特長】・金型冷却用の...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

AKC08-8P の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

外形図

製品仕様

製品仕様

使用流体空気水(清水/条件有※)熱媒体油(条件有※)
最高使用圧力0.9MPa
使用真空圧力-100kPa-
使用温度範囲0~60℃
(凍結なきこと)
0~99℃
(凍結なきこと)
0~120℃
(凍結なきこと)
  • ※ 使用流体が水、熱媒体油の時は、下記の条件を必ず守ってください。
  1. 1.水、熱媒体油使用の際は、サージの圧力を最高使用圧力以下に抑えて使用してください。
  2. 2.水、熱媒体油使用の際はインサートリングを必ず使用してください。

適用サイズ

チューブ外径サイズ
チューブ外径(mm)φ6(チューブ外径6mm), φ8(チューブ外径8mm)

構造図(エルボタイプ:AKLの場合)

構造図

規格表

形式チューブ外径
φD
BφPチューブエンド
C
質量
(g)
オリフィス径
(φmm)
推奨ソケット
(ネジ部のみ)
AKC08-6P633.61517234.8AK08-□S
AKC08-8P834.41518.2226.1AK08-□S
AKC10-8P838.71818.2377AK10-□S
AKC10-10P1041.21820.7388.1AK10-□S

選定サポート情報

型式表示例

型式表示例

型番リスト

型番
適用チューブ外径1(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

AKC08-8P

8
10

1個

792( 871円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ワンタッチ継手付ストレート プラグタイプの金型温調継手。
【特長】
・金型冷却用のワンタッチ継手。
・プラグ部を取外すと金型に突起が残らない。
・金属部品には黄銅を、シール材にはHNBRを使用。
・熱媒体油、水(清水)、空気を流体として使用可能。
・継手部とネジ部が分離可能。

●ピスコワンタッチ継手製品 選定ガイド 一覧PDF(カタログ)

(i)ご注意

  • 本シリーズにつき仕様変更がございます。2024年8月より順次変更いたします。詳細はこちらをご参照ください。

カタログ

Loading...

AKC08-8Pで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグの型番AKC08-8Pのページです。
型番AKC08-8Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

    金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

    金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

      金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート

      金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート

        金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

        金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート プラグ

          金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

          金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付ストレート プラグ

            金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ

            金型冷却用 金型温調継手 ワンタッチ継手付エルボ

              金型冷却用  金型温調継手 ホース用継手付ストレート

              金型冷却用 金型温調継手 ホース用継手付ストレート

                金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ワンタッチ継手付エルボ プラグ

                  金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ

                  金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵 ホース用継手付ストレート プラグ

                    金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付エルボ

                    金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付エルボ

                      冷却用  金型温調継手 メスネジストレート プラグ

                      冷却用 金型温調継手 メスネジストレート プラグ

                        金型冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート

                        金型冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ホース用継手付ストレート

                          冷却用  金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート

                          冷却用 金型温調継手 ストップ弁内蔵タイプ ワンタッチ継手付ストレート

                            メーカー 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 748円 912円 968円 655円 1,529円 1,197円 886円 1,859円 1,529円 2,054円 703円 1,755円 1,747円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目   8日目~  
                            本体材質 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅 黄銅
                            周囲温度(℃) 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120 0::120
                            使用流体 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気 水 / 空気
                            継手種類 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向 ねじ取付 方向
                            ねじ取付 方向 ストレート エルボ ストレート ストレート ストレート エルボ ストレート エルボ ストレート エルボ ストレート ストレート ストレート

                            金型温調継手 ワンタッチ継手付ストレート プラグのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            AKC08-6P
                            AKC10-10P
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?適用チューブ外径1
                            (φ)

                            748円

                            ( 823円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            106

                            847円

                            ( 932円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            1010

                            ワンタッチ継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました