ラバーモールドベアリングは、ミニアチュア、小径、小形深溝玉軸受の外径に直接ウレ...
ラバーモールドベアリングは、ミニアチュア、小径、小形深溝玉軸受の外径に直接ウレタンゴムを焼付け接着したゴムローラで、正確さが要求される送り機構や低振動、低騒音の用途に適しています。ラバーモールドベアリングには、二種類の形式があり、それぞれの標準仕様について構造及び特長を以下の表でご確認ください。
軸受の外径に軸受幅と同じ寸法でゴムを焼付け接着したゴムローラ。
形式 | MGA形 |
---|---|
使用温度 | 0~50℃ |
ゴム材質 | ポリウレタンゴム(青色) |
ゴム硬度 | 90(JIS A 硬度) |
ゴム外径振れ精度 | 50μm以下 |
備考)ラバーモールドベアリングは、同じ位置に荷重を加え続けたり、高荷重を加えた場合、ゴムに永久変形が生ずることがあります。また、使用条件(荷重・回転速度)や使用環境(温度・湿度・雰囲気)によっては、使用できない場合があります。
MGA形の外形図
内径 | 外径 | 幅 | r s min 注1 | 呼び番号 | 取付関係寸法 | 使用軸受 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | da | ras | 外径 D1 | 幅 B | 呼び番号 | |||
0 -0.008 | ±0.1 | ±0.2 | 最小 | 最大 | 最大 | |||||
4 | 13 | 4 | 0.15 | F-MGA413ZZ1 | 5.0 | 5.2 | 0.1 | 9 | 4 | F-W684AX50ZZ1 |
6 | 17 | 5 | 0.2 | F-MGA617ZZ1 | 7.6 | 7.8 | 0.2 | 15 | 5 | F-696ZZ1 |
Loading...
ラバーモールドベアリングは、ミニアチュア、小径、小形深溝玉軸受の外径に直接ウレタンゴムを焼付け接着したゴムローラで。
【特長】
・正確さが要求される送り機構や低振動。
・低騒音の用途に適している。
・軸受の外径に軸受幅と同じ寸法でゴムを焼付け接着したゴムローラ。
・ポリウレタンゴム 90°青色。
F-MGA413ZZ1/1Kで型番確定
ラバーモールドベアリング MGA形の型番F-MGA413ZZ1/1Kのページです。
型番F-MGA413ZZ1/1Kに関する仕様情報を記載しております。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました