(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロスタサスペンションシングルユニット DK-S

ロスタサスペンションシングルユニット DK-S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
5,497円 ~ 12,975円
税込価格
6,047円 ~ 14,273円

【特長】・スプリング、ダンパー、軸受け機能の3つの機能を備えた、多目的緩衝装置...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    防振ブッシュ
  • 材質:
    ゴム
  • 接続形状:
    通し穴
  • 仕様:
    サスペンションユニット本体
  • 外殻材質:
    アルミ合金製円柱
  • 内殻材質:
    スチール製角穴
  • 許容ねじり角度(°):
    30

型番

未確定4件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ロスタサスペンションシングルユニット DK-S 外形図

製品仕様

サイズねじり角度におけるトルク[N・m]質量[kg]
10°15°20°25°30°DK-S
11×300.51.42.43.75.27.20.05
11×500.82.44.16.18.612.00.07
15×250.71.62.64.05.78.20.06
15×601.63.86.39.613.819.80.14
18×301.94.57.511.015.020.60.13
18×503.27.512.518.325.034.40.20
18×805.112.020.029.340.055.00.33
27×607.016.026.340.359.385.50.40
27×10011.726.743.867.298.8142.50.66
38×6013.030.450.678.0113.0162.00.72
38×8017.340.567.5104.0151.0216.00.94
38×12026.060.8101.2156.0226.0324.01.37
45×8027.662.4104.0160.0222.0320.01.35
45×10034.578.0130.0200.0278.0400.01.65
45×15051.8117.0195.0300.0420.0600.02.44

規格表

ロスタサスペンションシングルユニット DK-S 規格表

※取り付け用のクランプはBKモデルが適合します。(デジタルカタログP579のオプションを参照してください)

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
最大許容荷重(N)
外径D(φ)
寸法L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
~300
30
200
36
25
10

1個

5,497( 6,047円 )

12日目

301~700
35
400
45
30
10

1個

6,697( 7,367円 )

12日目

301~700
55
700
45
50
10

1個

8,597( 9,457円 )

18日目

701~2500
70
1500
80
60
10

1個

12,975( 14,273円 )

60日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スプリング、ダンパー、軸受け機能の3つの機能を備えた、多目的緩衝装置です。
・DK-Sは外殻にアルミ合金、内殻にスチールを使用しています。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロスタサスペンションシングルユニット DK-S

ロスタサスペンションシングルユニット DK-S

    ロスタサスペンションシングルユニット DK-A

    ロスタサスペンションシングルユニット DK-A

      ロスタサスペンションシングルユニット DR-S

      ロスタサスペンションシングルユニット DR-S

        ロスタサスペンションシングルユニット DR-A

        ロスタサスペンションシングルユニット DR-A

          ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型

          ダイヤマウントシリーズ ストッパー S2000型

            ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型

            ダイヤマウントシリーズ ストッパー S1000型

              シロマー(防振パッド)

              シロマー(防振パッド)

                トーヨーダイヤマウントシリーズ W2000型

                トーヨーダイヤマウントシリーズ W2000型

                  低振動数形防振ゴム

                  低振動数形防振ゴム

                    カーボーイ 響ランゾ ブラック

                    カーボーイ 響ランゾ ブラック

                      防振プレート(B13W)

                      防振プレート(B13W)

                        WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

                        WAKI HYPER防振ゴム φ70X25mm グレー (4個入)

                          ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

                          ビルトイン防振マウント(ステンレス金具)

                            メーカー 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ 三木プーリ ニッタ化工品 ニッタ化工品 ナベヤ ニッタ化工品 倉敷化工 カーボーイ ナベヤ 和気産業 ナベヤ
                            通常価格 5,497円 5,497円 3,997円 5,004円 3,756円 2,510円 466円 4,697円 998円 648円 968円 3,059円 1,116円
                            通常出荷日 12日目~   12日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振ブッシュ 防振マウント・空気ばね 防振マウント・空気ばね 防振シート・パッド 防振ゴム 防振ゴム・ゲル 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振シート・パッド 防振ゴム・ゲル
                            材質 ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム ゴム エーテル系発砲ポリウレタンエラストマー ゴム 天然ゴム SBR(スチレンブラジエンゴム) NBR EPDMゴム エーテル系ポリウレタン
                            接続形状 通し穴 通し穴 通し穴 穴なし 通し穴 穴なし 穴なし 両端おねじ 片端おねじ 穴なし 穴なし 穴なし 両端おねじ
                            仕様 サスペンションユニット本体 サスペンションユニット本体 サスペンションユニット本体 サスペンションユニット本体 - - - - - - - - -
                            外殻材質 アルミ合金製円柱 アルミ合金製円柱 スチール製角柱 スチール製角柱 - - - - - - - - -

                            ロスタサスペンションシングルユニット DK-Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました