【特長】・スプリング、ダンパー、軸受け機能の3つの機能を備えた、多目的緩衝装置...
サイズ | ねじり角度におけるトルク[N・m] | 質量[kg] | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
5° | 10° | 15° | 20° | 25° | 30° | DR-S | |
11×20 | 0.4 | 1.0 | 1.6 | 2.4 | 3.5 | 4.8 | 0.04 |
11×50 | 0.8 | 2.4 | 4.1 | 6.1 | 8.6 | 12.0 | 0.08 |
15×25 | 0.7 | 1.6 | 2.6 | 4.0 | 5.7 | 8.2 | 0.07 |
15×60 | 1.6 | 3.8 | 6.3 | 9.6 | 13.8 | 19.8 | 0.18 |
18×30 | 1.9 | 4.5 | 7.5 | 11.0 | 15.0 | 20.6 | 0.12 |
18×50 | 3.2 | 7.5 | 12.5 | 18.3 | 25.0 | 34.4 | 0.20 |
18×80 | 5.1 | 12.0 | 20.0 | 29.3 | 40.0 | 55.0 | 0.32 |
27×60 | 7.0 | 16.0 | 26.3 | 40.3 | 59.3 | 85.5 | 0.39 |
27×100 | 11.7 | 26.7 | 43.8 | 67.2 | 98.8 | 142.5 | 0.65 |
38×60 | 13.0 | 30.4 | 50.6 | 78.0 | 113.0 | 162.0 | 0.67 |
38×80 | 17.3 | 40.5 | 67.5 | 104.0 | 151.0 | 216.0 | 0.90 |
38×120 | 26.0 | 60.8 | 101.2 | 156.0 | 226.0 | 324.0 | 1.32 |
サイズ | A | C | L | L1±0.2 |
---|---|---|---|---|
11×20 | 20(‒0.1~+0.3) | 8(0~+0.25) | 20 | 25 |
11×50 | 50 | 55 | ||
15×25 | 27(0~+0.4) | 11(0~+0.25) | 25 | 30 |
15×60 | 60 | 65 | ||
18×30 | 32(‒0.1~+0.3) | 12(0~+0.25) | 30 | 35 |
18×50 | 50 | 55 | ||
18×80 | 80 | 85 | ||
27×60 | 45(0~+0.4) | 22(0~+0.25) | 60 | 65 |
27×100 | 100 | 105 | ||
38×60 | 60(‒0.2~+0.3) | 30(0~+0.25) | 60 | 70 |
38×80 | 80 | 90 | ||
38×120 | 120 | 130 |
※取り付け用のクランプはBRモデルが適合します。
内殻・外殻の形状、材質、取り付け方法などにより計6種類のユニットをご用意。
産業用機械はもとより、搬送・運搬、遊具・アミューズメント領域まで、自由な発想でご利用頂ける多目的機械要素です。
タイプ(内殻材質)S:スティール
雰囲気温度によるゴムの寿命
ゴムの寿命は雰囲気温度により変わります。
下図は22℃を基準にした場合の各雰囲気温度における目安寿命を示したものです。
雰囲気温度によるゴムの弾性率
ゴムは雰囲気温度により弾性率(ばね特性)が変わります。
下図は22℃を基準にした場合の各雰囲気温度における弾性比(ばね特性変化比)を示したものです。
サスペンションユニットDR-Sの内殻にレバーアームを挿入して使用する場合はレバーアームの長さを各モデルの寸法図中のC寸法の3倍以上にとってください。
また、サイズ18以下においては貫通ボルトによりレバーなどを直接取り付けできます。(摩擦固定)
内殻に角棒を使用される場合は、角棒の面取りをC1以上でご使用ください。
サスペンションユニットにレバーアームを取り付けて使用する場合は、その荷重がサスペンションユニット上に作用するようにしてください。
許容ねじり角度は最大±30°まで可能ですが、選定は±20°程度を目安としてください。
ゴムのばね特性は±20%です。
型番 |
最大許容荷重(範囲)(N) |
高さH・厚さT(mm) |
最大許容荷重(N) |
寸法A(mm) |
寸法L(mm) | RoHS | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
~300
|
25
|
200
|
20
|
20
| 10 | 1個 | 3,997円(
4,397円
) | 在庫品1日目 当日出荷可能 | |
301~700
|
55
|
600
|
20
|
50
| 10 | 1個 | 5,497円(
6,047円
) | 12日目 | |
301~700
|
35
|
400
|
32
|
30
| 10 | 1個 | 5,697円(
6,267円
) | 12日目 | |
701~2500
|
85
|
1000
|
32
|
80
| 10 | 1個 | 8,597円(
9,457円
) | 30日目 | |
701~2500
|
65
|
1300
|
45
|
60
| 10 | 1個 | 8,797円(
9,677円
) | 12日目 | |
701~2500
|
105
|
2400
|
45
|
100
| 10 | 1個 | 10,979円(
12,077円
) | 12日目 | |
701~2500
|
70
|
1500
|
60
|
60
| 10 | 1個 | 10,993円(
12,092円
) | 13日目 | |
701~2500
|
90
|
2000
|
60
|
80
| 10 | 1個 | 11,665円(
12,832円
) | 13日目 |
Loading...
【特長】
・スプリング、ダンパー、軸受け機能の3つの機能を備えた、多目的緩衝装置です。
・DR-Sは外殻と内殻にスチールを使用しています。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました