(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロスタ防振マウント ESL

ロスタ防振マウント ESL

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
19,444円 ~ 22,262円
税込価格
21,388円 ~ 24,488円

機械振動の効果的吸収と遮断に優れた性能を発揮。【特長】・ロスタ防振マウントは揺...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

ロスタ防振マウント ESL 外形図

製品仕様

型番使用荷重範囲[N]
Z方向
最大許容荷重[N]固有振動数[Hz]質量[kg]
Y方向X方向
ESL-15200-5501,1001105.8~8.20.4
ESL-18450-1,2502,5002505.0~7.50.6
ESL-27700-2,0004,0004004.5~6.21.3
ESL-381,300-3,8007,6007604.0~5.53.4
ESL-452,200-6,00012,0001,2003.5~5.05.3
ロスタ防振マウント ESL 仕様表用説明図

規格表

ロスタ防振マウント ESL 規格表

使用例

取り付けと振動方向

ロスタ防振マウント ESL 取り付けと振動方向図

※防振マウントESLモデルはその取り付け方向がすべて平行になるようにセットし、取り付け方向は振動方向と同方向となるように取り付けます。

選定手順・ポイント

選定

以下の簡易選定グラフを用いて、次に解説する選定例を参考にしながら、選定を行います。

ロスタ防振マウント ESL 選定図
選定に必要な諸条件を以下に示します。
コンプレッサー総質量:1800[kg]
コンプレッサー振動数:900[min-1
支持数:6[個]
要望振動吸収率:87[%]
防振マウント1個当たりの荷重:Fを求めます。
F=総質量×重力加速度/支持数
  =1800×9.8/6=2940[N]
ここで、要望振動吸収率87%の場合、デジタルカタログP598に示す機械振動の
グラフから、振動数比:U=3となり、必要固有振動数:feは、
fe=コンプレッサー振動数/振動数比
   =900/3
   =300[min-1]→5[Hz]
上図の簡易選定グラフから、固有振動数300[min-1]時の静的ばねたわみは、
10[mm]以上となります。
以上から1個当たりの許容荷重が2940[N]以上で、その際のばねたわみ量が
約10[mm]以上のものは、デジタルカタログP597のばね特性グラフから
ESL-38が選定され、6個使用となります。

型番リスト

型番
最大許容荷重(範囲)(N)
高さH・厚さT(mm)
幅 C
最大許容荷重(N)
寸法A(mm)
寸法B(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
301~700
54
49
550
91
85
10

1個

19,444( 21,388円 )

13日目

701~2500
65
60
1250
111
105
10

1個

22,262( 24,488円 )

13日目

Loading...

詳細情報

基本情報

機械振動の効果的吸収と遮断に優れた性能を発揮。
【特長】
・ロスタ防振マウントは揺動・衝撃・振動といった要素を的確にとらえ、効果的な振動吸収と振動絶縁を提供します
・上下・左右・前後、どの方向の荷重も許容し、床・天 井・壁などあらゆる方向への取り付けが可能です
・装置の防振機構です。固有振動数4.5~11Hzの中間周波数域用です

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロスタ防振マウント ESL

ロスタ防振マウント ESL

    防振ゴム(グロメット)

    防振ゴム(グロメット)

      防振ゴム ステッピングモーターマウント

      防振ゴム ステッピングモーターマウント

        防振ゴム ウルトラブッシュ

        防振ゴム ウルトラブッシュ

          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ

          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端おねじタイプ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ

            【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 両端めねじタイプ

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ

              【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端おねじタイプ

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ

                【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 片端めねじタイプ

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ

                  【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム 衝突防止タイプ

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 防振ゴム おねじ・めねじタイプ

                      防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-

                      防振ゴム -めねじXおねじ止めタイプ/めねじXプレート止めタイプ-

                        防振ゴム S型マウント

                        防振ゴム S型マウント

                          タイマウント

                          タイマウント

                            メーカー 三木プーリ NOK NOK NOK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ NOK 倉敷化工
                            通常価格 19,444円 338円 944円 918円 68円 86円 86円 86円 440円 82円 290円 543円 688円
                            通常出荷日 13日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 防振マウント・空気ばね 防振ブッシュ 防振マウント・空気ばね 防振ブッシュ 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ゴム 防振ブッシュ
                            材質 天然ゴム ハイダンピングラバー ニトリルゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            接続形状 通し穴 通し穴 通し穴 通し穴 両端おねじ止めタイプ 両端めねじ おねじ 片端めねじ おねじ めねじXおねじ止めタイプ - - 通し穴
                            使用温度範囲(℃) -40::80 -20::120 -35::110 -55::80 - - - - - - - -55::80 -

                            ロスタ防振マウント ESLのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防振ゴム・パッドカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました