(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

FEPモールド熱電対(Kタイプ)

FEPモールド熱電対(Kタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,051円 ~ 8,808円
税込価格
7,756円 ~ 9,689円

モールド熱電対は、各種熱電対素線をふっ素樹脂でモールドしたスタンダードシースタ...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    熱電対
  • 熱電対の種類:
    K
  • 特性:
    耐熱 / 耐薬品
  • センサ形状:
    シース・保護管なし
  • 取付部形状:
    圧着端子付
  • リード線長さ(m):
    2
  • 端子形状:
    リード線直出し形/Y形圧着端子
  • エレメント数:
    1
  • 計測対象:
    温度
  • 使用温度範囲(℃):
    0~200
  • リード線被覆材質:
    ふっ素樹脂

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

未確定2件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

耐化学薬品性に優れたスタンダードシースタイプのモールド熱電対

ふっ素樹脂モールド型熱電対:関連画像

Kタイプ

製品仕様

種類寸法(mm)商品コード
Kφ0.32×2000LTCMTK0322
Kφ0.65×2000LTCMTK0652

使用温度:~200℃

型番リスト

型番
素線径(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.32

1個

7,051( 7,756円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

0.65

1個

8,808( 9,689円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

モールド熱電対は、各種熱電対素線をふっ素樹脂でモールドしたスタンダードシースタイプ。
【特長】
・酸性、アルカリ性などの耐化学薬品性に優れている。
・細い線状の簡素化された形状で製作されており、省スペースでの温度測定が可能。
・Y端子付きなので温度調節器にすぐに取り付けて使用できる。
・先端を溶接することで、一定の長さで末端を処理。
【用途】
・薬液を使用している場所での温度測定に利用可能。
・感熱部を完全にモールドしている為、液体の温度測定に最適。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

FEPモールド熱電対(Kタイプ)

FEPモールド熱電対(Kタイプ)

    K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆)オメガコネクター

    K熱電対(シース型・フッ素樹脂被覆)オメガコネクター

      K熱電対

      K熱電対

        被覆熱電対

        被覆熱電対

          T-35型 シース熱電対(接地)

          T-35型 シース熱電対(接地)

            T-35型 シース熱電対(非接地)

            T-35型 シース熱電対(非接地)

              温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

              温度センサー 熱電対Kタイプ(モールドタイプ)

                汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                汎用形温度センサー TN8シリーズ丸端子付表面型熱電対 接地

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

                  温度センサー 熱電対Kタイプ(スティックタイプ)

                    端子箱付きK熱電対

                    端子箱付きK熱電対

                      温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

                      温度センサー 熱電対Kタイプ(極細タイプ)

                        温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

                        温度センサー 熱電対Kタイプ(シートタイプ)

                          小型端子箱付きK熱電対

                          小型端子箱付きK熱電対

                            メーカー 坂口電熱 アズワン トラスコ中山 ミスミ 坂口電熱 坂口電熱 スリーハイ 日本電測 スリーハイ JUST スリーハイ スリーハイ JUST
                            通常価格 7,051円 16,000円 3,689円 - 3,931円 4,414円 9,997円 1,997円 11,899円 5,158円 12,774円 9,653円 4,900円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 熱電対 熱電対 - 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対 熱電対
                            熱電対の種類 K K - K K K K K K K K K K
                            特性 耐熱 / 耐薬品 耐薬品 / 耐腐食 - 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ / 防水 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ 標準タイプ
                            センサ形状 シース・保護管なし ストレート - シース・保護管なし ストレート ストレート シース・保護管なし シース・保護管なし プレート ストレート ストレート シート/フィルム ストレート
                            取付部形状 圧着端子付 コネクタ - なし スリーブ スリーブ なし 圧着端子付 なし ネジ付 スリーブ 圧着端子付 ネジ付

                            FEPモールド熱電対(Kタイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 感温部はどこですか?
                            A
                            先端部となります。先端部が測温物から外れている場合は温度測定ができませんのでご注意ください。

                            温度センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました