※本図は、駆動部の取付方向:R、コントローラの取付方向:Lを表します。
※JTHのフレーム高さは52mmです。
機種記号 | JTH(ヘッドドライブ センタドライブ/サイドプルベルト脱着) | ||||
---|---|---|---|---|---|
呼称幅 | 20 | 30 | 40 | 50 | |
BW実ベルト幅 (mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | |
FWフレーム幅 (mm) | 250 | 350 | 450 | 550 | |
機長(cm) | MIN.100~MAX.600 | ||||
標準ベルト | 樹脂製蛇行防止桟付きベルト(1プライ) | ||||
エンドプーリ径 | φ38 | ||||
駆動方式 | H:ヘッドドライブ C:センタドライブ | ||||
駆動部の 取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 | ||||
速度記号 | 右表参照 | ||||
コントローラの 取付方向 | R:搬送方向右側 L:搬送方向左側 ※駆動部の取付方向と反対側に取付けられます。 | ||||
モータ 出力 | F/G:インバータ変速 | 09:90W 20:200W(準標準) ※「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。 | |||
入力電源 | X:100V単相 Y:200V単相 Z:200V三相 | ||||
搬送能力 | MAX.60kg/台 ※「搬送能力の目安」参照 |
注)
(1)色文字は準標準速度を表します。
(2)表は無負荷時の公称速度を表します。速度は負荷により±10%程度変動します。
(3)「F」は三菱製、「G」は東芝製を表します。
注)
・上記グラフは機長6mでの定速水平分散荷重時の搬送能力を表します。
・変速仕様の場合、搬送速度が最大速度の1/3になると、搬送物質量は最大速度時の70%に低下します。
仕様 | 電源 | |||
---|---|---|---|---|
100V単相 | 200V単相 | 200V三相 | ||
90W | インバータ変速 (F/G) | ● | ● | ● |
200W | - | ● | ● |
呼称幅 | A寸法 |
---|---|
20 | 250 |
30 | 350 |
40 | 450 |
機長L | B寸法(駆動部位置) |
---|---|
1,000≦L≦2,000 | L/2 |
2,000≦L≦6,000 | 800 |
型番 |
駆動種類 |
ベルト幅(mm) |
機長(cm):注)この項目の単位はcmです。例)150を選択した場合は150cmとなります。(cm)← |
速度制御方法 |
電源 |
インバータ変速(メーカ) |
コントローラの取付方向 |
モータ出力 |
速度記号 |
駆動部の取付方向 |
ベルト色 | 最小発注数量 | 通常単価(税別)(税込単価)
|
通常 出荷日
|
---|
センタードライブ / ヘッドドライブ
|
200 ~ 500
|
100 ~ 600
|
インバータ変速
|
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
|
-
|
右側 / 左側
|
90W / 200W
|
4 ~ 36
|
右側 / 左側
|
グリーン / ホワイト
| 1個 | -( -
) | 9日目 | |
センタードライブ / ヘッドドライブ
|
200 ~ 500
|
100 ~ 600
|
インバータ変速
|
AC100V(単相) / AC200V(単相) / AC200V(三相)
|
-
|
右側 / 左側
|
90W / 200W
|
4 ~ 36
|
右側 / 左側
|
グリーン / ホワイト
| 1個 | -( -
) | 9日目 |
Loading...
【特長】
・片持ち脚でベルトをフレームサイドから簡単にはずせます。
・搬送長さは(1cm)単位となります。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました