(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

KS型の強度アップタイプ。搬送長さ240~2990まで10mm単位、ローラ幅9...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    ローラ
  • ローラ 種類:
    ストレート
  • ローラ材質:
    ステンレス
  • ローラ外径(mm):
    38.1
  • ローラ当たりの強度(kg):
    40
  • ローラ強度(N/1本):
    392.3::392.3
  • 仕様:
    耐水性
  • 種類:
    本体
  • フレーム材質:
    ステンレス
  • フレーム表面処理:
    なし
  • 用途:
    軽搬送小物用
  • ローラ表面処理:
    なし
  • ローラ肉厚 t(mm):
    1.0
  • 外形高さ H(mm):
    66

(i)ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

型番

未確定48件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品仕様

外形図

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型) 選定サポート 外形図

RW=呼称ローラ幅、FW=フレーム内幅、FW+60=機幅、L=機長(フレーム長さ)、P=ローラピッチ、θ=カーブ角度

[脚取付穴位置寸法について]

  • 機長1m、1.5mのフレームにはフレーム中央部の脚取付穴はありません
  • 機長2m、3mのフレームにはフレーム中央部に2ケ所脚取付穴があります。

[ガイド取付穴について]

φ9のガイド取付穴は加工済です。取付ピッチはお問い合せ下さい。

製品仕様

仕様

(1)機種QR(ステンレス製・軽荷重小物用)
RW呼称ローラ幅(mm)90150240305390490620690
(2)FWフレーム内幅(mm)100160250315400500630700
機幅 FW+60(mm)160220310375460560690760
(3)P ローラピッチ※1(mm)50、75、100
(4)L機長(mm)1,000、1,500、2,000、3,000
(5)カーブ角度※245°、90°
  • ※1 機長1mと2mでローラピッチ(P)が75の場合、実ローラピッチは77となります。
  • ※2 カーブは呼称ローラ幅150mm以上でローラピッチ(P)50、75に適用します。
  • ローラ:φ38×t1.0mm(SUS430J1L相当)
  • シャフト:φ12mm パイプ(SUS304)
  • フレーム:[60×30×t2.0mm(SUS304)
  • 推奨脚:ZRSS、ZRSJ、ZRMS

本体質量表

単位:kg
ローラピッチ(mm)機長(mm)RW呼称ローラ幅(mm)
90150240305390490620690
501,0007.28.711.112.614.817.420.522.4
2,00014.317.322.025.029.234.340.444.2
3,00021.425.832.837.343.651.260.265.9
751,0005.86.88.39.310.712.314.315.5
2,00011.813.716.718.721.424.728.731.1
3,00018.021.025.828.933.238.444.648.5

許容荷重

ローラ1本当りの強度表
RW呼称ローラ幅
(mm)
90150240305390490620690
許容荷重
(kg/本)
4040404040404040

注)上記は無衝撃時の数値です。

フレーム2本当りの強度表
脚取付けピッチ1m1.5m2m3m
許容荷重(kg/m)45018010026

注)上記は許容曲げ応力100MPa、たわみ1/500で算出。

規格表

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型) 規格表

選定サポート情報

型式

ストレート

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型) 選定サポート1

(1)機種  (2)FWフレーム内幅  (3)Pローラピッチ  (4)L機長

カーブ

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型) 選定サポート2

(1)機種  (2)FWフレーム内幅  (3)Pローラピッチ  (5)カーブ角度

型番リスト

型番
ローラ幅(mm)
フレーム 種類
搬送長さ L(mm)
ローラピッチ P(mm)
カーブ角度
フレーム内幅W1(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
90
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

90
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

90
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

90
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

90
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

90
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

150
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

150
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

150
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

150
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

150
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

150
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

240
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

240
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

240
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

240
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

240
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

240
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

305
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

305
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

305
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

305
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

305
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

305
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

390
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

390
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

390
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

390
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

390
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

390
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

490
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

490
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

490
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

490
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

490
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

490
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

620
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

620
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

620
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

620
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

620
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

620
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

690
カーブ
-
50 ~ 100
45 ~ 90
-

1個

-( - )

8日目

690
ストレート
1000 ~ 2000
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

5日目

690
ストレート
1010 ~ 1490
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

690
ストレート
1510 ~ 1990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

690
ストレート
2010 ~ 2990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

690
ストレート
240 ~ 990
50 ~ 100
-
-

1個

-( - )

7日目

Loading...

詳細情報

基本情報

KS型の強度アップタイプ。搬送長さ240~2990まで10mm単位、ローラ幅90-690mmまで指定可能。

(i)ご注意

  • 割り切れる数字でご選定ください

コンベヤの設計・選定でお困りの方はこちら。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)

    スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)

    スチール製ローラコンベヤ 径Φ38×幅90-690 (QR型)

      ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)

      ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ57×幅90-690(SRS型)

        ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)

        ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ42.7×幅90-690 (PS型)

          ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)

          ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ48.6×幅90-690 (LS型)

            スチール製ローラコンベヤ 径Φ19.1×幅90-490 (ER型)

            スチール製ローラコンベヤ 径Φ19.1×幅90-490 (ER型)

              ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ18×幅90-390 (ES型)

              ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ18×幅90-390 (ES型)

                ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KS型)

                ステンレス製ローラコンベヤ 径Φ25.4×幅90-490 (KS型)

                  ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)

                  ステンレス製ローラコンベヤ ジャブコンフレームタイプ 径φ18×幅90-390(ESRD型)

                    スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)

                    スチール製ローラコンベヤ ベルコンフレームタイプ 径Φ19.1×幅90-490 (ERRD型)

                      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

                      スチール製ローラコンベヤ エコノミータイプ 径Φ48.6×90-690(RLR型)

                        ステンレス製ローラコンベヤ カーブ専用径Φ42.7(R=900)×幅305-690(NTS型)

                        ステンレス製ローラコンベヤ カーブ専用径Φ42.7(R=900)×幅305-690(NTS型)

                          樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ40×幅90-490(BPS型)

                          樹脂製ローラコンベヤ ステンレスフレームタイプ 径φ40×幅90-490(BPS型)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 - - - - - - - - - - 6,066円 - -
                            通常出荷日 8日目   5日目   8日目   8日目   8日目   6日目   9日目   9日目   5日目   5日目   4日目   7日目   9日目  
                            種類 ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ ローラ
                            ローラ 種類 ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート テーパー ストレート
                            ローラ材質 ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール ステンレス ステンレス ステンレス スチール スチール ステンレス 樹脂
                            ローラ外径(mm) 38.1 38 57 42.7 48.6 19.1 18 25.4 18 19.1 48.6 42.7 40
                            ローラ当たりの強度(kg) 40 80 80 50 80 30 15 25 15 30 - 80 12

                            ステンレス製ローラコンベヤ 径φ38.1×幅90-690(QS型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            フリーローラコンベヤカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました