(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)

スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
4,821円 ~ 7,694円
税込価格
5,303円 ~ 8,463円

カーブ専用テーパローラ。フレーム内側半径は900mm。搬送長さ、ローラ幅305...

詳細情報を確認する

型番

未確定10件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

単位:mm
スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型) 外形図

製品仕様

  • テーパローラ:内側径φ42.7×t1.6mm
  • シャフト:φ12mm パイプ

●仕様

型番NTR(スチール製・中荷重用R900)
RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690
 

●許容荷重

■ローラ1本当りの強度表

RW呼称ローラ幅(mm)305390490620690
許容荷重(kg/本)11085705550

注)上記は無衝撃時の数値です。

規格表

●D寸法(テーパ外側径)

型番RW
305390490620690
NTR5660657074

型番リスト

型番
軸種類
荷重(目安)(N)
幅 W(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
シャフト有
1078.7
305

1個

5,492( 6,041円 )

4日目

シャフトなし
1078.7
305

1個

4,821( 5,303円 )

4日目

シャフト有
833.6
390

1個

5,376( 5,914円 )

4日目

シャフトなし
833.6
390

1個

5,376( 5,914円 )

4日目

シャフト有
686.5
490

1個

5,695( 6,265円 )

4日目

シャフトなし
686.5
490

1個

5,695( 6,265円 )

4日目

シャフト有
539.4
620

1個

6,256( 6,882円 )

4日目

シャフトなし
539.4
620

1個

6,256( 6,882円 )

4日目

シャフト有
490.3
690

1個

7,694( 8,463円 )

4日目

シャフトなし
490.3
690

1個

6,657( 7,323円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

カーブ専用テーパローラ。フレーム内側半径は900mm。搬送長さ、ローラ幅305-690mmまで指定可能。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)

スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)

    スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R500) × 幅305-690 (CTR型)

    スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R500) × 幅305-690 (CTR型)

      スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57(R900)×幅305-790(TTR型)

      スチール製テーパローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57(R900)×幅305-790(TTR型)

        ステンレス製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7×幅305-690(NTS型)

        ステンレス製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7×幅305-690(NTS型)

          ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

          ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42.7×幅90-690(PS型)

            スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

            スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ42.7×幅90-790(PR型)

              スチール製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7(R1200)×幅790-1190(HTR型)

              スチール製ローラカーブコンベヤ 径Φ42.7(R1200)×幅790-1190(HTR型)

                スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)

                スチール製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径Φ38×幅90-690(QR型)

                  スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm

                  スチール製 ローラコンベヤ Mシリーズ R-4214P 外径42.7×幅100~500mm

                    ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)

                    ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ57×幅90-690(SRS型)

                      ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ)  径φ38.1 × 幅90-690 (QS型)

                      ステンレス製ローラ単体 (コンベヤ用ローラ) 径φ38.1 × 幅90-690 (QS型)

                        ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)

                        ステンレス製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ48.6×幅90-690(LS型)

                          アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)

                          アルミ製ローラ単体(コンベヤ用ローラ) 径φ42×幅240-490(AR型)

                            メーカー オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 マキテック オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機 オークラ輸送機
                            通常価格 4,821円 5,567円 6,977円 13,547円 3,728円 1,330円 12,224円 1,163円 - 5,497円 3,168円 4,897円 1,766円
                            通常出荷日 4日目   4日目~   4日目~   4日目   2日目~   3日目~   19日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目   2日目   4日目   3日目   2日目  
                            種類 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ 長ローラ
                            長ローラ種類 テーパ テーパ テーパ テーパ ストレート ストレート テーパ ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート ストレート
                            特性 標準 標準 標準 耐水性 耐水性 標準 標準 標準 標準 耐水性 耐水性 耐水性 耐水性
                            使用温度範囲(℃) 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40 0::40
                            ローラ材質 スチール スチール スチール ステンレス ステンレス スチール スチール スチール スチール ステンレス ステンレス ステンレス アルミニウム

                            スチール製テーパローラ単体 径φ42.7(R900)×幅305-690(NTR型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            コンベア用ローラカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました