(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ

複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 

自由自在にお選びいただける、リニアスライドシリンダのオールラウンドモデル。【特...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定283件の候補があります。

Loading...

商品仕様

従来のリニアガイドシリンダより軽量化により装置のタクトアップ、小形化、省エネに貢献

  • 軽量を極める : 徹底した軽量化により最大で従来比10%ダウンを実現。
  • 可動部の軽量化が可能なので装置のタクトアップ、小型化、省エネに貢献。
  • 剛性を高める : リニアガイドとスライドテーブルの高剛性化により従来機種(LCS)からの剛性アップを実現。
 
後方配管ポートを標準装備(φ6 : 直径6mmを除く)

後方配管ポートを標準装備(φ6 : 直径6mmを除く)

ストローク調整用ストッパ片側調整範囲0~5mm

ストローク調整用ストッパ片側調整範囲0~5mm

ショックキラー形ストッパストロークエンドでの衝撃緩衝

ショックキラー形ストッパストロークエンドでの衝撃緩衝

取付穴2面装備

取付穴2面装備

正常時 スライドテーブル、ハンド、ワーク、ピストンロッド、マグネット、シリンダスイッチ、ばね

正常時
スライドテーブル、ハンド、ワーク、ピストンロッド、マグネット、シリンダスイッチ、ばね

緩衝機構作動時

緩衝機構作動時

バッファ機構

バッファ機構

仕様

項目LCR
チューブ内径(mm)φ6φ8φ12φ16φ20φ25
作動方式複動形
使用流体圧縮空気
最高使用圧力(MPa)0.7
最低使用圧力(MPa)0.15(注1)
耐圧力(MPa)1.05
周囲温度(℃)-10~+60(但し、凍結なきこと)
接続口径本体側面M3M5Rc1/8
本体後方M3M5Rc1/8
ストローク許容差(mm)+2.0
0
(注2)
使用ピストン速度(mm/s)50~500(注3)
クッションゴムクッション付
給油不要(給油時はタービン油1種ISOVG32を使用)

注1:φ6のショックキラー形ストッパ使用時は0.2MPaになります。
注2:ストッパなしで使用の場合、エンドプレートとフローティングブシュの間にわずかな隙間がありますのでご注意ください。
注3:ストローク調整用ストッパ使用時は、50~200mm/sでご使用ください。

型番リスト

型番
シリンダ内径(φ)
ストローク(範囲)(mm)
最大積載質量(範囲)(kg)
特性
テーブルサイズ長さ (範囲)(mm)
テーブルサイズ幅 (範囲)(mm)
テーブルサイズ高さ(範囲)(mm)
走行荷重許容値(垂直)(kg)
使用速度(mm/s)
最低使用圧力(MPa)
静的許容モーメント MA(N・m)
静的許容モーメント MB(N・m)
静的許容モーメント MC(N・m)
接続口径
ストローク(mm)
テーブルサイズ 長さ(mm)
テーブルサイズ 幅(mm)
テーブルサイズ 高さ
仕様
スイッチ
クリーン仕様
ストッパ
オプション
リード線長さ(m)
スイッチ数
ストッパブロック材質
バッファ付
プラグ添付
ストローク調整範囲
クリーン仕様 ※テーブルの長さが標準と異なります
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
10
60
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
10
60
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
20
60
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
20
60
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.2
1.7
3.5
1.7
M3
20
60
25
21mm
標準形
なし
-
A4
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
なし
なし
-
なし
なし
-

1個

26,329( 28,962円 )

11日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
20
60
25
21mm
標準形
F2H
-
S2
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
2個付
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

27,469( 30,216円 )

11日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
20
60
25
21mm
標準形
F2H
-
S5
ストッパ部ポート:ポートなし
1
2個付
鋼(窒化処理)
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

29,660( 32,626円 )

11日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
20
60
25
21mm
標準形
F2YH
-
なし
なし
1
2個付
-
-
なし
なし
-

1個

27,670( 30,437円 )

11日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
30
70
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

9日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
30
70
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.2
1.7
3.5
1.7
M3
30
70
25
21mm
標準形
F2H
-
A5
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
2個付
-
なし
なし
-

1個

37,294( 41,023円 )

11日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.2
1.7
3.5
1.7
M3
30
70
25
21mm
標準形
F2H
-
A6
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
2個付
-
なし
なし
-

1個

38,074( 41,881円 )

9日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
30
70
25
21mm
標準形
F2H
-
なし
なし
1
2個付
-
スイッチ溝なし
なし
なし
-

1個

29,538( 32,492円 )

11日目

6
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M3
30
70
25
21mm
標準形
F2V
-
なし
なし
3
2個付
-
-
なし
なし
-

1個

26,658( 29,324円 )

11日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
40
90
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
40
90
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~200
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
40
90
25
21mm
標準形
F2H
-
S6
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
2個付
鋼(窒化処理)
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

32,927( 36,220円 )

11日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
50
100
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
50
100
25
21mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.2
10.7
5.6
10.7
M3
50
100
25
21mm
標準形
なし
-
A5
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
なし
なし
-
なし
なし
-

1個

37,068( 40,775円 )

11日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
50
100
25
21mm
標準形
F2S
-
なし
なし
1
2個付
-
-
なし
なし
-

1個

30,082( 33,090円 )

11日目

6
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
~25.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M3
50
100
25
21mm
標準形
F3H
-
なし
なし
3
2個付
-
-
なし
なし
-

1個

30,475( 33,523円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
F2H
-
S6
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
2個付
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

29,777( 32,755円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
F2YH
-
A3
ストッパ部ポート:ポートなし
3
2個付
-
なし
なし
-

1個

32,496( 35,746円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
F2YH
-
A4
ストッパ部ポート:ポートなし
3
2個付
-
なし
なし
-

1個

32,496( 35,746円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
なし
-
S4
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

21,939( 24,133円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
なし
-
S5
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

24,139( 26,553円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
10
59
30
25mm
標準形
なし
-
S6
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

24,139( 26,553円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
20
59
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
20
59
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
20
59
30
25mm
標準形
なし
-
A3
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
なし
なし
-
なし
なし
-

1個

26,979( 29,677円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
20
59
30
25mm
標準形
なし
-
A5
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
なし
-

1個

33,671( 37,038円 )

9日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
30
69
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

9日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~500
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
30
69
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
30
69
30
25mm
標準形
F2H
-
S6
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
2個付
-
側面配管ポート用プラグ添付
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

33,616( 36,978円 )

9日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
30
69
30
25mm
標準形
なし
-
S1
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

24,688( 27,157円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
30
69
30
25mm
標準形
なし
-
S4
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

25,591( 28,150円 )

11日目

8
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.4
50~200
0.15
1.7
3.5
1.7
M5
30
69
30
25mm
標準形
なし
-
S6
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
鋼(窒化処理)
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

27,845( 30,630円 )

11日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
40
88
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
40
88
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
40
88
30
25mm
標準形
なし
-
A5
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
なし
-

1個

33,763( 37,139円 )

11日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~200
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
40
88
30
25mm
標準形
なし
-
S6
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

32,561( 35,817円 )

9日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
50
98
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
50
98
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

8
31~50
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~200
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
50
98
30
25mm
標準形
F2H
-
S5
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
3
2個付
鋼(窒化処理)
-
側面配管ポート用プラグ添付
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

39,350( 43,285円 )

17日目

8
51~100
1.1~5.0
なし
100.1~150.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
75
123
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

9日目

8
51~100
1.1~5.0
なし
100.1~150.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
75
123
30
25mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

8
51~100
1.1~5.0
なし
100.1~150.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
75
123
30
25mm
標準形
なし
-
A5
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
なし
なし
-
側面配管ポート用プラグ添付
なし
-

1個

43,742( 48,116円 )

11日目

8
51~100
1.1~5.0
なし
100.1~150.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~200
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
75
123
30
25mm
標準形
F2H
-
S5
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
ロッド側1個付
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

40,564( 44,620円 )

9日目

8
51~100
1.1~5.0
なし
100.1~150.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~200
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
75
123
30
25mm
標準形
F2H
-
S6
ストッパ部ポート:側面、底面ポート有り
1
ロッド側1個付
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

40,564( 44,620円 )

9日目

8
51~100
1.1~5.0
なし
100.1~150.0
25.1~50.0
20.1~30.0
1.6
50~500
0.15
10.7
5.6
10.7
M5
75
123
30
25mm
標準形
F2YH
-
なし
なし
3
2個付
-
-
なし
なし
-

1個

39,939( 43,933円 )

11日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~500
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
10
82
40
30mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~500
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
10
82
40
30mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~200
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
10
82
40
30mm
標準形
なし
-
S6
ストッパ部ポート:ポートなし
なし
なし
-
なし
出端側、戻り端側:5mm又は無し
-

1個

27,263( 29,989円 )

11日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~500
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
20
82
40
30mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~500
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
20
82
40
30mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~500
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
30
82
40
30mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
なし(標準)

1個

-( - )

14日目

12
~30
1.1~5.0
なし
50.1~100.0
25.1~50.0
20.1~30.0
2.8
50~500
0.15
5.7
9.8
5.7
M5
30
82
40
30mm
標準形
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
排気処理 / 真空掃引

1個

-( - )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

自由自在にお選びいただける、リニアスライドシリンダのオールラウンドモデル。
【特長】
・軽量を極める
・剛性を高める
・設計の自由度が高い
・ストッパの左右対称形、多面配管、2面取付け、位置決め穴装備など、設計面の自由度が極めて高い商品
・オプション・バリエーションが豊富
・機種に標準形、落下防止形、クリーン仕様形、微速形を用意
・オプションにはストローク調整用ストッパ、ショックキラー形ストッパ付きなど豊富に揃えている
・バッファ機構付
・シリンダ前進時に駆動部とワークがぶつかっても、緩衝機構が作動し、ワークやシリンダを保護するタイプ
・ピック&プレースなどの先端で緩衝機構が必要な場合等に使用する
・バッファの作動を検出するシリンダスイッチが搭載可能で(BLタイプ)ライン等の異常を検知できる
・無接点式2色表示式スイッチが選択可能
・本体からスイッチがはみ出さずスッキリした外観
【用途】
・エアスライドテーブルとしての使用
・エアスライドシリンダとしての使用
・スライドユニットシリンダとしての使用

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ

複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズ

    複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

    複合機能付リニアスライドシリンダ LCWシリーズ

      ベーシックシリンダ ガイド付 BCGシリーズ

      ベーシックシリンダ ガイド付 BCGシリーズ

        高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRG3シリーズ

        高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRG3シリーズ

          高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

          高精度ガイド付スーパーロッドレスシリンダSRM3シリーズ

            スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

            スライドユニットシリンダ HLHシリーズ

              スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

              スライドユニット(ボールブッシュ軸受け) HLQシリーズ

                複合機能付リニアスライドシリンダ LCMシリーズ

                複合機能付リニアスライドシリンダ LCMシリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

                  潤滑保持機能(ルブリテーナ)付 エアスライドテーブル 両側配管タイプ MXQ□Aシリーズ

                    ガイド付ブロックシリンダ TXBシリーズ

                    ガイド付ブロックシリンダ TXBシリーズ

                      エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径8・12・16

                      エアスライドテーブル CTRBシリーズ スライド付形 チューブ内径8・12・16

                        エアスライドテーブル MXQシリーズ

                        エアスライドテーブル MXQシリーズ

                          エアスライドテーブル MXSシリーズ

                          エアスライドテーブル MXSシリーズ

                            メーカー CKD CKD コガネイ CKD CKD AirTAC(エアタック) AirTAC(エアタック) CKD SMC CHELIC(チェリック) CHELIC(チェリック) SMC SMC
                            通常価格 - - 19,785円 - - 8,030円 - - 26,604円 - - - -
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   11日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 12日目   6日目~   6日目~   11日目~   15日目~   6日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 リニアスライドシリンダ リニアスライドシリンダ L形テーブルシリンダ ロッドレスシリンダ ロッドレスシリンダ L形テーブルタイプ L形テーブルタイプ リニアスライドシリンダ L形テーブルシリンダ テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ L形テーブルシリンダ
                            ガイド方式 リニアガイド リニアガイド リニアガイド リニアガイド リニアガイド ガイドレス ガイドレス リニアガイド リニアガイド形 スライドガイド ころがりガイド リニアガイド形 クロスローラガイド形
                            テーブル材質 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミ合金 アルミニウム合金 アルミニウム合金 アルミ合金 アルミ合金 ステンレス鋼 ステンレス鋼 アルミ合金 アルミ合金 ステンレス鋼 アルミニウム合金
                            最高使用圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 - 0.15 0.85 - 0.7
                            テーブル表面処理 アルマイト アルマイト - アルマイト アルマイト - - - - - - - -

                            複合機能付リニアスライドシリンダ LCRシリーズのレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星4
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            既存シリンダの交換
                            評価 3.0満足度:3.02018/06/05
                            LCSシリーズ廃盤の為、推奨代替品であるLCRシリーズを使用。
                            取り付け互換はありません。

                            スライド部が小さいわりに、本体は大きめ。ストッパーやスピコンを取り付けると、他社同等品にくらべ、若干ごつく感じます。
                            見た目がスマートではないので、好んで使うことはしません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q メンテナンスはどのようにおこなえばよいですか?
                            A
                            ガイド部は、6ヵ月または作動回数100万回の早い方を目安として、ガイドレール軌道面にφ 6・8:CGL グリース(IKO(株)製)、φ12 ~ 25:AFF グリース(THK(株)製)を塗布してください。

                            エアスライドシリンダカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました