(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

デジタル圧力センサ PPXシリーズ

デジタル圧力センサ PPXシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
7,347円 ~ 10,998円
税込価格
8,082円 ~ 12,098円

圧力の「現在値」と「設定値」を同時に確認できるツイン表示の圧力センサ。【特長】...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    圧力センサ
  • 配管口の種類:
    おねじ
  • 配管ねじの呼び:
    1/8
  • 本体材質:
    樹脂
  • 出力点数:
    2
  • 流体の特性:
    非腐食性
  • 流体の種類:
    空気
  • 定格圧力(最小):
    -100kPa
  • 使用温度範囲(℃):
    -10::50
  • 使用湿度範囲(%):
    35::85
  • アナログ出力仕様:
    電圧
  • 電源電圧の種類:
    DC
  • 電源電圧(V):
    12~24
  • 配管接続方向:
  • 表示部:
    デジタル
  • 操作部:
    デジタル
  • ランプ:
    あり
  • 取得規格:
    CE
  • 保護等級:
    IP40

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

未確定32件の候補があります。

Loading...

商品仕様

3色表示、設定内容コピー機能、3つのモード設定など高機能満載

仕様

項目標準タイプ高機能タイプ
低圧用
PPX−R01□
高圧用
PPX−R10□
低圧用
PPX−R01□H
高圧用
PPX−R10□H
圧力の種類ゲージ圧
定格圧力−100.0~+100.0kPa−0.100~+1.000MPa−100.0~+100.0kPa−0.100~+1.000MPa
設定圧力−101.0~+101.0kPa−0.101~+1.010MPa−101.0~+101.0kPa−0.101~+1.010MPa
耐圧力500kPa1.5MPa500kPa1.5MPa
適用流体空気・非腐食性気体
電源電圧12~24V DC±10% リップルP−P10%以下
消費電力通常時:720mW以下(電源電圧24V時消費電流30mA以下)
ECOモード:STD時480mW以下(電源電圧24V時消費電流20mA以下)、FULL時360mW以下(電源電圧24V時消費電流15mA以下)
比較出力
(比較出力1, 比較出力2)
 〈NPN出力タイプ〉
NPNトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流入電流:100mA
・印加電圧:30VDC以下(比較出力−0V間)
・残留電圧:2V以下(流入電流100mAにて)
〈PNP出力タイプ〉
PNPトランジスタ・オープンコレクタ
・最大流出電流:100mA
・印加電圧:30VDC以下(比較出力−+V間)
・残留電圧:2V以下(流出電流100mAにて)
 出力動作NO/NCをキー操作により選択
出力モードEASYモード/ヒステリシスモード/ウィンドウコンパレータモード
応差(ヒステリシス)最小 1digit(可変)
繰り返し精度±0.1%F.S.(±2digits以内)±0.2%F.S.(±2digits以内)±0.1%F.S.(±2digits以内)±0.2%F.S.(±2digits以内)
応答時間2.5ms、5ms、10ms、25ms、50ms、100ms、250ms、500ms、1000ms、5000ms キー操作により選択
短絡保護装備
外部入力
(オートリファレンス機能/
リモートゼロアジャスト機能)
-〈NPN出力タイプ〉
ON電圧:0.4VDC以下
OFF電圧:5~30VDCまたは開放
入力インピーダンス:約10kΩ
入力時間:1ms以上
〈PNP出力タイプ〉
ON電圧:5V~+VDC
OFF電圧:0.6VDC以下または開放
入力インピーダンス:約10kΩ
入力時間:1ms以上
アナログ電圧出力-出力電圧:1~5V
ゼロ点:3V±5%F.S.以内
スパン:4V±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
出力インピーダンス:約1kΩ
出力電圧:0.6~5V
ゼロ点:1V±5%F.S.以内
スパン:4.4V±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
出力インピーダンス:約1kΩ
アナログ電流出力-出力電流:4~20mA
ゼロ点:12mA±5%F.S.以内
スパン:16mA±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
負荷抵抗:250Ω(最大)
出力電流:2.4~20mA
ゼロ点:4mA±5%F.S.以内
スパン:17.6mA±5%F.S.以内
直線性:±1%F.S.以内
負荷抵抗:250Ω(最大)
表示 4桁+4桁3色LCD表示(表示更新周期:250ms、500ms、1000msキー操作により選択)
 表示圧力範囲−101.0~+101.0kPa−0.101~+1.010MPa−101.0~+101.0kPa−0.101~+1.010MPa
表示灯橙色LED
比較出力1 動作表示灯、比較出力2 動作表示灯:比較出力ON 時点灯)
橙色LED
( 比較出力1 動作表示灯:比較出力ON 時点灯、アナログ電圧出力動作表示灯:設定時点灯)
耐環境性保護構造IP40(IEC)
周囲温度−10~+50℃、保存時:−10~+60℃
周囲湿度35~85%RH(但し、結露および氷結しないこと)、保存時:35~85%RH
耐電圧AC1000V 1分間 充電部一括・ケース間
絶縁抵抗DC500Vメガにて50MΩ以上 充電部一括・ケース間
耐振動性耐久10~500Hz 複振幅3mm XYZ各方向2時間(パネル取付時:耐久10~150Hz 複振幅0.75mm XYZ各方向2時間)
耐衝撃性耐久100m/S2(約10G) XYZ各方向3回
温度特性(+20℃時を基準)±0.5%F.S.以内±1%F.S.以内±0.5%F.S.以内±1%F.S.以内
接続口径注1M5めねじ+R(PT)1/8おねじ
材質ケース:PBT(ガラス繊維入)、LCD表示部:アクリル、圧力ポート:SUS303、取付ねじ部:黄銅(ニッケルメッキ)、スイッチ部:シリコンゴム
接続方式コネクタ接続
配線長さ0.3mm2以上のケーブルにて100m(CEマーク適合時は30m未満)まで可能
単位切換機能国外向け(−KA)のみ対応(MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg)
質量本体質量:約40g、梱包質量:約130g
付属品注2PPX−C2(2mコネクタ付ケーブル):1本
単位シール(単位切換機能付-KAの場合):MPa,kPa.kgf/cm2,bar,psi,mmHg,inchHg

アナログ出力電圧-圧力特性

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R01NH・R01PH

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R10NH・R10PH

アナログ出力電流-圧力特性

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R01NH・R01PH

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R10NH・R10PH

外形図

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R□□-6M / 6N(Rねじ / NPTねじ)A
サブ表示部(4桁LCD表示)、メイン表示部(4桁LCD表示)、圧力単位、出力1動作表示灯、出力2動作表示灯またはアナログ出力表示灯、設定値DOWNキー、設定値UPキー、モード切換スイッチ

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R□□-6M / 6N(Rねじ / NPTねじ)B

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R□□-6M / 6N(Rねじ / NPTねじ)C
接続コネクタ、M5めねじ、M3めねじ深さ4

外形図

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R□□-6G(Gねじ)A
サブ表示部(4桁LCD表示)、メイン表示部(4桁LCD表示)、圧力単位、出力1動作表示灯、出力2動作表示灯またはアナログ出力表示灯、設定値DOWNキー、設定値UPキー、モード切換スイッチ

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R□□-6G(Gねじ)B

デジタル圧力センサ PPXシリーズ:関連画像

PPX-R□□-6G(Gねじ)C
接続コネクタ、M5めねじ、M3めねじ深さ4

型番リスト

型番
出力方式
配管ねじの種類
仕様
コネクタケーブル
圧力レンジ
単位切替
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
なし

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(低圧用)
J:コネクタケーブルなし
R01:-100.0~100.0kPa
なし

1個

8,597( 9,457円 )

3日目

NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

9,898( 10,888円 )

4日目

NPNオープンコレクタ
NPT
標準タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

8,997( 9,897円 )

5日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
Rc(R)
高機能タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
なし

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ / アナログ
Rc(R)
高機能タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

10,998( 12,098円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ / アナログ
NPT
高機能タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

8,126( 8,939円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
G
標準タイプ(低圧用)
J:コネクタケーブルなし
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

7,872( 8,659円 )

64日目

PNPオープンコレクタ
G
標準タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

8,997( 9,897円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
なし

1個

7,688( 8,457円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(低圧用)
J:コネクタケーブルなし
R01:-100.0~100.0kPa
なし

1個

7,347( 8,082円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
NPT
標準タイプ(低圧用)
J:コネクタケーブルなし
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

7,872( 8,659円 )

5日目

PNPオープンコレクタ
NPT
標準タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

8,997( 9,897円 )

3日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
G
高機能タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

9,286( 10,215円 )

3日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
Rc(R)
高機能タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
なし

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNPオープンコレクタ / アナログ
NPT
高機能タイプ(低圧用)
2mコネクタケーブル付属
R01:-100.0~100.0kPa
KA:単位切替機能付

1個

9,286( 10,215円 )

3日目

NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
なし

1個

7,720( 8,492円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(高圧用)
J:コネクタケーブルなし
R10:-0.100~1.000MPa
なし

1個

8,597( 9,457円 )

3日目

NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(高圧用)
J:コネクタケーブルなし
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

8,597( 9,457円 )

3日目

NPNオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

8,716( 9,588円 )

4日目

NPNオープンコレクタ
NPT
標準タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

8,343( 9,177円 )

3日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
Rc(R)
高機能タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
なし

1個

9,997( 10,997円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

NPNオープンコレクタ / アナログ
Rc(R)
高機能タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

10,998( 12,098円 )

4日目

NPNオープンコレクタ / アナログ
NPT
高機能タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

9,997( 10,997円 )

5日目

PNPオープンコレクタ
G
標準タイプ(高圧用)
J:コネクタケーブルなし
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

7,872( 8,659円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
G
標準タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

8,997( 9,897円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
なし

1個

7,755( 8,531円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

PNPオープンコレクタ
Rc(R)
標準タイプ(高圧用)
J:コネクタケーブルなし
R10:-0.100~1.000MPa
なし

1個

8,597( 9,457円 )

3日目

PNPオープンコレクタ
NPT
標準タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

8,997( 9,897円 )

3日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
G
高機能タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

8,667( 9,534円 )

3日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
Rc(R)
高機能タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
なし

1個

9,997( 10,997円 )

3日目

PNPオープンコレクタ / アナログ
NPT
高機能タイプ(高圧用)
2mコネクタケーブル付属
R10:-0.100~1.000MPa
KA:単位切替機能付

1個

9,286( 10,215円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

圧力の「現在値」と「設定値」を同時に確認できるツイン表示の圧力センサ。
【特長】
・視認性向上 : デジタル表示が広がり見やすくなった。また表示圧力範囲、設定圧力範囲が広がった。
・高機能タイプにアナログ電流出力を追加 : 一方の比較出力の代わりに、アナログ電圧出力、アナログ電流出力または外部入力を選択できる。
・高機能タイプを用意。多用途に対応。
・消費電力のさらなる削減 : 従来品より通常時で14%削減エコモードで30%~50%削減。
【用途】
・真空圧監視・真空引きによる充てん。
・部品等の真空吸着確認。
・元圧・ライン圧力の確認。
・着座確認。

(i)ご注意

  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。
■CKD商品選定ページはこちら

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

デジタル圧力センサ PPXシリーズ

デジタル圧力センサ PPXシリーズ

    気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ

    気体用デジタル圧力センサ DP-0シリーズ

      液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド

      液体・気体用 ヘッド分離型・2画面デジタル圧力センサDPH-L100シリーズ センサヘッド

        DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)

        DPHシリーズデジタル圧力スイッチ(アナログ出力型)

          1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20

          1出力 3画面 デジタル圧力スイッチ 二次電池 25A-ZSE20(F)・ISE20

            3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

            3画面 高精度デジタル圧力スイッチ 汎用流体用 ISE70G・75G・76G・77Gシリーズ

              デジタルフロースイッチ DFS3

              デジタルフロースイッチ DFS3

                圧力センサ PSANシリーズ

                圧力センサ PSANシリーズ

                  デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Cシリーズ

                  デジタル表示付電子式圧力センサ PPG-Cシリーズ

                    2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)

                    2画面・デジタル圧力センサ [気体用] (DP-100/DP-100L)

                      小型圧力センサ 正圧用 オネジタイプ センサヘッド

                      小型圧力センサ 正圧用 オネジタイプ センサヘッド

                        小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                        小型圧力センサ 正圧用 ニップルタイプ センサヘッド

                          小型圧力センサ 正圧用 ユニオンタイプ センサヘッド

                          小型圧力センサ 正圧用 ユニオンタイプ センサヘッド

                            メーカー CKD Panasonic Panasonic AirTAC(エアタック) SMC SMC TAIYO(太陽鉄工) AUTONICS(オートニクス) CKD Panasonic 日本ピスコ 日本ピスコ 日本ピスコ
                            通常価格 7,347円 7,990円 43,605円 5,185円 8,260円 22,471円 57,456円 12,359円 7,501円 7,989円 6,589円 6,478円 6,588円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   4日目   9日目   9日目   6日目~   41日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサヘッド 圧力スイッチ 圧力スイッチ 圧力スイッチ フロースイッチ 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサ 圧力センサヘッド 圧力センサヘッド 圧力センサヘッド
                            配管口の種類 おねじ めねじ おねじ おねじ めねじ めねじ めねじ めねじ めねじ - おねじ ニップル ワンタッチ継手
                            配管ねじの呼び 1/8 5 1/4 1/8 M5x0.8 1/4 3/8 1/8 1/8 - - - -
                            本体材質 樹脂 樹脂+金属 樹脂+金属 樹脂+金属 樹脂+金属 アルミニウム 銅合金 銅合金 樹脂 樹脂+金属 樹脂 樹脂 樹脂
                            出力点数 2 1 2 2 1 2 1 - - - 1 1 1

                            デジタル圧力センサ PPXシリーズのレビュー

                            評価 4.3 平均満足度:4.3 3件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            配管内圧力モニター用
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/01
                            配管内の圧力モニター用に使用している。安価で短納期が非常に助かる点で、問題無く使用出来ている。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            社内設備装置に使用しています
                            評価 5.0満足度:5.02023/05/24
                            新規に製作した製品の部材を作る設備装置のエアー管理に使用しています。以前にもほかの装置で使ったことがあるので、この商品を選定しました。組立も使用開始後も特に問題もなく使用できています。納期がわかりやすいミスミから購入しました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エア配管
                            評価 3.0満足度:3.02021/01/05
                            割引クーポンを持っていたので圧力センサを初めてミスミさんから購入しました。正直言うと、商社さんのほうが全然安価です。。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取付金具は付属していますか?
                            A
                            付属はしませんので、別途購入が必要です。
                            センサ取付金具[PPX-KL]
                            パネル取付金具[PPX-KHS]
                            全面カバー[PPX-KCB]
                            Q ノイズ対策はどのようにすればよいですか。
                            A
                            ノイズ対策を行っていただくことにより、誤作動を避けることができます。
                            ● AC 電源ラインにラインフィルタを入れてください。
                            ● インバータ・モータ等ノイズ発生源となる機器と電源を共
                            用しないでください。
                            ● 誘導負荷(電磁弁、リレーなど)にはCR、ダイオードな
                            どのサージキラーを用いて発生源側でノイズを除去しうえください。
                            ● センサ取り付け部周辺にノイズ発生源となる機器(スイッチ
                            ングレギュレータ、インバータモータなど)をご使用の場合
                            は、機器のフレームグランド(F.G.)端子を必ず接地してください。
                            ● パレクト機器への配線と強電界とは離してください。
                            ● パレクト機器への配線はシールド線にて結線してください。
                            ● シールド線は、電源側のグランドに落としてください。

                            圧力センサ・流量センサカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました