(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ (レビュー)

通常価格(税別)
 - 
税込価格
 - 
通常出荷日
8日目~
本格モジュールによるシステムアップ。二重エレメント構造で長寿命化。
【特長】
・レギュレータとオイルミストフィルタを一体化

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズのレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    メインエアからの分岐部にレギュレータとフィルタとして
    評価 5.0満足度:5.02019/12/09
    CKD製品なので品質は問題無いです。
    価格的にも妥当だと思います。
    ただ最近はコストの要求からあまり重要でない場所はAirtacにする場合も多くなりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

R.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C2050シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

    F.R.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C□000・C2500シリーズ

      F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

      F.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※020シリーズ

        F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

        F.M.Rコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※030・C2530シリーズ

          【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

          【在庫品】FRLコンビネーション(モジュラータイプ 標準) C※000・C※500シリーズ

            W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

            W.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※040シリーズ

              F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

              F.F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※070シリーズ

                W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                W.Lコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※010シリーズ

                  F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ

                  F.Mコンビネーション(モジュラータイプ 標準)C※060シリーズ

                    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

                    フィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※000シリーズ

                      リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

                      リバースフィルタ・レギュレータ(モジュラータイプ 標準)W※100シリーズ

                        【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ

                        【在庫品】フィルタ・レギュレータ (モジュラータイプ 標準) W※000シリーズ

                          食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

                          食品工程向け F.Mコンビネーション C8060-W-FP1シリーズ

                            メーカー CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD CKD
                            通常価格 - - - - 8,793円 - - - - - - 5,937円 35,067円
                            通常出荷日 8日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   9日目~   5日目~   5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 5日目  
                            レギュレータユニット組合せ レギュレータ+ミストフィルタ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタ+レギュレータ フィルタ+マイクロミストフィルタ+レギュレータ フィルタ+レギュレータ+ルブリケータ フィルタレギュレータ+ミストフィルタ フィルタ+ミストフィルタ+マイクロミストフィルタ フィルタレギュレータ+ルブリケータ フィルタ+ミストフィルタ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタレギュレータ フィルタ+ミストフィルタ
                            圧縮空気品質 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア 一般乾燥エア
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
                            ボウルガード あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり あり

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。