(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

小口径手動3方ボールバルブ

小口径手動3方ボールバルブ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
44,372円
税込単価
48,809円

BV型ボールバルブは2方・3方向の流路切換へ対応できるバルブとして設計。バルブ...

詳細情報を確認する

型番

3BV-M-C-8A-P 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

種類ボール使用流体
駆動種類手動シール材質PTFE
内径 d(φ)10.5最大圧力(MPa)0.7
表面仕上ヘアーライン(内面バフ)ボールバルブ種類[3方] 小口径3方
継手方向3方継手種類ヘルール
使用温度範囲(℃)0~95操作エア圧力(MPa)無し
サイズ8A - -

商品情報

外形図

小口径手動3方ボールバルブ 外形図1

接続部品のへルールはこちら

規格表

小口径手動3方ボールバルブ 規格表1

製品仕様

接液部材質SUS316L(SCS16)
シート材質PTFE
表面仕上内面:#400バフ研磨
外面:ヘアーライン仕上
使用温度範囲0~+95℃
最高使用圧力0.7MPa
配管継手ISO規格準拠ヘルール
自動弁操作空気圧力0.4MPa
エアーシリンダアルミ合金
作動方式単作動/複作動

流れ方向

小口径手動3方ボールバルブ 商品特長詳細1

構造

小口径手動3方ボールバルブ 商品特長詳細2

(1)バルブボディ
(2)ノズル
(3)ボールディスク
(4)ステム
(5)ボールシート
(6)シートパッキン
(7)ベアリング
(8)ハンドル
(9)六角穴付ボルト
(10)六角ナット
(11)平座金
(12)バネ座金
(13)十字穴付ナベ小ネジ
(14)平座金

商品特長詳細

2方・3方同一面間寸法・・・互換性あり
手動ハンドルはSUS製
継手はへルール(ISO規格準拠)標準
製造の自動化による低コストが実現可能

型番リスト

型番
内径 d(φ)
サイズ
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

3BV-M-C-8A-P

10.5
8A

1個

44,372( 48,809円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

  1. 1

詳細情報

基本情報

BV型ボールバルブは2方・3方向の流路切換へ対応できるバルブとして設計。バルブボディとノズルは3分割の為、分解・点検が容易。
※本シリーズはCADデータ修正中です。修正完了まで今しばらくお待ちください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

小口径手動3方ボールバルブの型番3BV-M-C-8A-Pのページです。
型番3BV-M-C-8A-Pに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

小口径手動3方ボールバルブ

小口径手動3方ボールバルブ

    小口径手動2方ボールバルブ

    小口径手動2方ボールバルブ

      サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

      サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

        センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

        センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

          サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

          サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

            チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]

            チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]

              サニタリーボールバルブ 標準タイプ

              サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                サニタリーボールバルブ 小径タイプ

                  手動2方ボールバルブ

                  手動2方ボールバルブ

                    手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                    手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

                      エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

                      エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

                        エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                        エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

                          ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

                          ステンレス バルブ CBE サニタリーバタフライバルブ(ショート面間)

                            メーカー 大阪サニタリー 大阪サニタリー CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) ミスミ ミスミ 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー コンサス
                            通常価格 44,372円 32,107円 13,293円 14,359円 16,314円 13,842円 15,580円 19,260円 42,480円 28,320円 134,048円 84,960円 24,644円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目~   9日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 11日目~   13日目   16日目   16日目   5日目  
                            種類 ボール ボール 蝶形 チャッキ 蝶形 チャッキ ボールバルブ標準タイプ ボールバルブ小径タイプ ボール バタフライ バタフライ バタフライ バタフライ
                            使用流体 水 / 空気 / 油 / ガス 水 / 空気 / 油 / ガス - 水 / 空気
                            駆動種類 手動 手動 手動 その他 手動 その他 手動 手動 手動 手動 エアー駆動 エアー駆動 手動
                            シール材質 PTFE PTFE EPDM EPDM EPDM EPDM ふっ素樹脂 ふっ素樹脂 PTFE - - - EPDM
                            最大圧力(MPa) 0.7 0.7 0.9 1 0.9 1 0.98 0.98 0.7 0.7 0.7 0.7 -

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            小口径手動3方ボールバルブのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            サニタリーバルブカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            来訪いただきありがとうございます | MISUMIはものづくり現場の手間・コスト削減に貢献します!

                            閉じる

                            比較リスト