(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)
  • 数量スライド割引

手動バタフライバルブ(ロックストッパー式) (レビュー)

通常価格(税別)
28,320円 ~ 72,694円
税込価格
31,152円 ~ 79,963円
通常出荷日
13日目
【特長】
・軽量コンパクト設計
・手動式バタフライバルブは、全開より全閉の方向に(0°、15°、30°、45°、60°、75°、90°)7ヶ所のロック式ストッバーがあり、弁の開度調整ができます。さらに微量関整を必要とする場合には、アジャスタブル式ストッバー(オプション)をとりつけることにより、無段階に弁開度整ができます

手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    流体の隔離及び調整用途
    評価 5.0満足度:5.02020/03/24
    外販設備付帯配管に対し流体の隔離及び調整用途で使用しました。当社はセットメーカーとして得意先様からの指定部材を調達し加工製造するため、自社での商品選定はしませんが、形状違いの商品でも類似用途であれば型番:RB-MS-C-2.5S-Eを指定頂くことが多いことから、お客様が利用実績を鑑み佳品と判断された結果だと思います。当社のミスミ利用にあたっては、メーカー問わず多くの商品を短納期且つワンストップサービスにて供与が受けられることに利便性の高さを感じていますが、最近になって少し残念なのは、同一商品の員数を多数入用とした際、即納されない頻度が増えている気がします。折角他社と一線を画す優位性を持ったサービス態勢だと思うので、是正願います。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

手動バタフライバルブ(ロックストッパー式)

    エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

    エアー駆動バタフライバルブ(複作動)

      エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

      エアー駆動バタフライバルブ(単作動)

        小口径手動3方ボールバルブ

        小口径手動3方ボールバルブ

          小口径手動2方ボールバルブ

          小口径手動2方ボールバルブ

            サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

            サニタリーバタフライバルブ -フェルールタイプ 3A規格-

              サンプルコック

              サンプルコック

                チャッキバルブ

                チャッキバルブ

                  チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]

                  チャッキバルブ -突合せ溶接 3A規格- [WVRAS]

                    サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

                    サニタリーバタフライバルブ -溶接 3A規格- [WVA]

                      センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

                      センターフランジ -突合せクランプ 3A規格-

                        手動2方ボールバルブ

                        手動2方ボールバルブ

                          サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                          サニタリーボールバルブ 標準タイプ

                            メーカー 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー 大阪サニタリー CSE(シー・エス・イー) 大阪サニタリー 大阪サニタリー CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) CSE(シー・エス・イー) 大阪サニタリー ミスミ
                            通常価格 28,320円 84,960円 134,048円 44,372円 32,107円 16,314円 23,600円 32,107円 13,842円 13,293円 14,359円 42,480円 15,580円
                            通常出荷日 13日目   16日目   16日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目~   16日目   9日目~   9日目~   9日目~   11日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 バタフライ バタフライ バタフライ ボール ボール 蝶形 サンプル チャッキ チャッキ 蝶形 チャッキ ボール ボールバルブ標準タイプ
                            使用流体 - 水 / 空気 / 油 / ガス
                            駆動種類 手動 エアー駆動 エアー駆動 手動 手動 手動 手動 その他 その他 手動 その他 手動 手動
                            最大圧力(MPa) 0.7 0.7 0.7 0.7 0.7 0.9 1 0.5 1 0.9 1 0.7 0.98
                            表面仕上 ショット ショット ショット ヘアーライン(内面バフ) ヘアーライン(内面バフ) バフ研磨 内外バフ研磨 ヘアーライン(内面バフ) バフ研磨 バフ研磨 バフ研磨 内外バフ研磨 -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。