(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

クランプユニット JEHシリーズ

クランプユニット JEHシリーズ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
89,702円 ~ 136,767円
税込価格
98,672円 ~ 150,444円

コンパクトでワイドバリエーション。【特長】・全長がコンパクトになり、治具の小形...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

本体仕様/油圧

機種スイング形移動旋回形定位置旋回形フロントマウント形リアマウント形
JEHSJEHMJEHPJEHFJEHR
呼び圧力7MPa
耐圧力10.5MPa
最低作動圧力1MPa1.5MPa2MPa1MPa
使用速度範囲8~100mm/s注)8~100mm/s
使用温度範囲スイッチなし……………-5~+80℃
スイッチ付………………-5~+70℃
(但し、凍結なきこと)
クッション機構なし
適合作動油一般鉱物性作動油

注)75°スイング時間が0.5秒以上になるように、フローコントロールバルブ等で調整してください。

外観図

クランプユニット JEHシリーズ スイング形/JEHS外観図

スイング形
JEHS

クランプユニット JEHシリーズ 移動旋回形形/JEHM外観図

移動旋回形
JEHM

クランプユニット JEHシリーズ 定位置旋回形/JEHP外観図

定位置旋回形
JEHP

 
クランプユニット JEHシリーズ フロントマウント形/JEHF外観図

フロントマウント形
JEHF

クランプユニット JEHシリーズ リアマウント形/JEHR外観図

リアマウント形
JEHR

 

内径とストローク

クランプユニット JEHシリーズ 内径とストローク仕様表

注)旋回形の手配形式中のストロークは全ストロークを表しています。
スイング形、移動旋回形、定位置旋回形は内径に対してストロークは1種類。
フロントマウント形とリアマウント形は全内径で10、20、30、40、50mmの5種類選択可能。

型番リスト

型番
作動方式
ダストワイパ仕様
ロッド先端形状
配管口位置
内径(mm)
ストローク(mm)
クランプオプション
スイッチ記号
スイッチ数量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
フロントマウント形
ふっ素ゴム(耐切削油剤仕様)
ピン形
ヘッド側めねじ
Φ50
50
サイドサポート付
無接点スイッチ
2

1個

136,767( 150,444円 )

16日目

スイング形
標準
-
ロッド側めねじ及びロッド側ガスケット
Φ32
30
クランプオプションなし
無接点スイッチ
2

1個

89,702( 98,672円 )

9日目

スイング形
標準
-
ヘッド側めねじ
Φ40
35
クランプアームブランク付
有接点スイッチ
2

1個

100,275( 110,303円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトでワイドバリエーション。
【特長】
・全長がコンパクトになり、治具の小形化に貢献
・ロッドカバーと治具面のシールは、新採用のガスケット方式により、簡単・確実
・使い易さを重視した磁気近接形の本体埋込み形スイッチを採用、クランプ・アンクランプ確認が容易

(i)ご注意

  • 型番によって同一型式で複数の納期が表示される場合がございます。
    同じ商品のため在庫品納期をご参照ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

クランプユニット JEHシリーズ

クランプユニット JEHシリーズ

    02シリーズスタック弁 マニホールドブロック

    02シリーズスタック弁 マニホールドブロック

      マニホールド MD1VWシリーズ

      マニホールド MD1VWシリーズ

        02シリーズスタック弁 圧力取出用ブロック

        02シリーズスタック弁 圧力取出用ブロック

          電磁比例駆動用小形パワー増幅器シリーズ

          電磁比例駆動用小形パワー増幅器シリーズ

            MD1VW シールブロック

            MD1VW シールブロック

              01シリーズモジュラー弁 エンドプレート

              01シリーズモジュラー弁 エンドプレート

                サブプレート

                サブプレート

                  バルブ取付用 六角穴付ボルト

                  バルブ取付用 六角穴付ボルト

                    01シリーズモジュラー弁 ベースプレート

                    01シリーズモジュラー弁 ベースプレート

                      01.03ベースブロック

                      01.03ベースブロック

                        03シリーズモジュラー弁 ベースプレート

                        03シリーズモジュラー弁 ベースプレート

                          小形・多機能パワー増幅器

                          小形・多機能パワー増幅器

                            メーカー TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) TAIYO(太陽鉄工) ダイキン工業(油圧機器) 不二越 TAIYO(太陽鉄工) 油研工業 ダイキン工業(油圧機器) 不二越 油研工業 不二越 油研工業 不二越
                            通常価格 89,702円 20,882円 19,700円 6,997円 53,982円 6,574円 3,597円 7,042円 1,530円 7,000円 15,559円 18,346円 19,539円
                            通常出荷日 9日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   12日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   5日目   6日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 6日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能

                            クランプユニット JEHシリーズのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            油圧バルブ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました