(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(7件)
通常価格(税別)
1,062円 ~ 4,046円
税込価格
1,168円 ~ 4,451円

ロッドエンドは、軸受用鋼球と同等の精度と硬さを与えた自動調心すべり軸受です。【...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定24件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形 外形図

外形図

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形 許容傾斜角図

許容傾斜角

製品仕様

材質

ホルダS35C(クロメート処理)
NHS3T、NHS4TについてはS20C
球面内輪SUJ2 58HRC以上
硬質クロムめっき処理
ただし内輪内径は処理なし
ブッシュ自己潤滑性合成樹脂

規格表

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形 規格表

選定サポート情報

注文例

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形 呼び形番の構成例

技術情報・設計アイデア

軸とのはめあい

すきま

使用条件軸の寸法許容差
普通荷重h7
方向不定荷重p6
ラジアル方向すきま0.035以下
アキシアル方向すきま0.1以下

型番リスト

型番
接続ねじ 種類
接続ねじ M
本体材質
許容傾斜角度 α(deg)
ねじピッチ
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
めねじ・右ねじ
M3
[スチール] S20C(クロメート処理)
8
0.5
10

1個

1,077( 1,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M3
[スチール] S20C(クロメート処理)
8
0.5
-

1個

1,062( 1,168円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M4
[スチール] S20C(クロメート処理)
9
0.7
10

1個

1,077( 1,185円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M4
[スチール] S20C(クロメート処理)
9
0.7
10

1個

1,063( 1,169円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M5
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
0.8
10

1個

1,118( 1,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M5
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
0.8
10

1個

1,147( 1,262円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M6
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1
10

1個

1,118( 1,230円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M6
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1
10

1個

1,292( 1,421円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M8
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.25
10

1個

1,439( 1,583円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M8
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.25
10

1個

1,176( 1,294円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M10
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.5
10

1個

1,303( 1,433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M10
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.5
10

1個

1,303( 1,433円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M12
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.75
10

1個

1,597( 1,757円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M12
[スチール] S35C(クロメート処理)
8
1.75
10

1個

1,742( 1,916円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M14
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
2
10

1個

1,707( 1,878円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M14
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
2
10

1個

1,879( 2,067円 )

8日目

めねじ・右ねじ
M16
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
2
10

1個

2,247( 2,472円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M16
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
2
10

1個

2,451( 2,696円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M18
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10

1個

2,747( 3,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M18
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10

1個

2,747( 3,022円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M20
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10

1個

3,352( 3,687円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M20
[スチール] S35C(クロメート処理)
9
1.5
10

1個

3,349( 3,684円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・右ねじ
M22
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
1.5
10

1個

3,830( 4,213円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

めねじ・左ねじ
M22
[スチール] S35C(クロメート処理)
10
1.5
10

1個

4,046( 4,451円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

ロッドエンドは、軸受用鋼球と同等の精度と硬さを与えた自動調心すべり軸受です。
【特長】
・すべり面が鏡面仕上げされた球面内輪と合理的なホルダとの組合わせで、あそびのない極めてなめらかな回転、揺動運動が得られます。
・鋼製ホルダと球面内輪の間に、自己潤滑性のある合成樹脂を成形した無給油タイプです。
・すべり面のすきまは最小におさえられ、正確なリンクモーションが得られます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形

ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形

    ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

    ロッドエンド おねじ付きタイプ (無給油) NOS-T形

      ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形

      ロッドエンド めねじ付きタイプ PHS形

        ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形

        ロッドエンド おねじ付きタイプ POS形

          ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ

          ロッドエンド めねじタイプ PHSシリーズ

            ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ

            ロッドエンド おねじタイプ POSシリーズ

              TRUSCO ロッドエンド 無給油式 メネジ

              TRUSCO ロッドエンド 無給油式 メネジ

                TRUSCO ロッドエンド 無給油式 オネジ

                TRUSCO ロッドエンド 無給油式 オネジ

                  TRUSCO ロッドエンド 給油式 オネジ

                  TRUSCO ロッドエンド 給油式 オネジ

                    TRUSCO ロッドエンド 給油式 メネジ

                    TRUSCO ロッドエンド 給油式 メネジ

                      ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

                      ロッドエンド (ピストンロッド先端金具)

                        イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

                        イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) AGRM

                          イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

                          イグボール ロッドエンドベアリング 無給油タイプ(アングルジョイント) WGRM

                            メーカー THK THK THK THK オザック精工 オザック精工 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 SMC イグス イグス
                            通常価格 1,062円 876円 1,015円 974円 1,300円 1,214円 1,058円 1,492円 1,008円 1,134円 539円 823円 451円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング ロッドエンドベアリング
                            ロッドエンドベアリング 種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 リンクボールストレート リンクボール L
                            潤滑方式 無給油 無給油 給油 給油 給油 給油 無給油 無給油 給油 給油 無給油 無給油 無給油
                            使用温度範囲(℃) -20::80 -20::80 -20::80 -20::80 - - -30::150 -30::150 -50::230 -50::230 −20℃::70℃ -30::80 -30::80
                            ボール 材質 SUJ2 SUJ2 SUJ2 SUJ2 - - - - - - - - -

                            ロッドエンド めねじ付きタイプ (無給油) NHS-T形のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 7件のレビュー
                            1. 星3
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%

                            高評価レビュー

                            連結棒の両端に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/20
                            右ねじと左ねじを組み合わせて使い、長さを微調整出来る様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            連結棒の両端に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/07/20
                            右ねじと左ねじを組み合わせて使い、長さを微調整出来る様にしています。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッドエンドのリンク機構に
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/20
                            なんといっても、納期が早くて助かっています。在庫切れは、ほとんどないかと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            リンク機構に使用
                            評価 4.0満足度:4.02022/04/06
                            リンク機構に使用をしました。一度芯だしをすると、長さを調整することは、ありませんが、リンク機構にとても便利な製品です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コンベア板軸の張りの調整として利用しています
                            評価 5.0満足度:5.02020/01/15
                            生産設備装置の改造に使っています。装置は搬送振り分けコンベアでコンベアの板軸の張りの調整として、シリンダの先端に取り付けて利用しています。改造した目的は達成しましたし、使用を開始してからも特に問題はありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            外販自動機の駆動部に
                            評価 5.0満足度:5.02019/05/08
                            上下動させるロボットハンド駆動部の軸受けとして使用しています。揺動に伴う軸心の狂いやたわみを吸収してくれる自動調心であり、滑らかな動作を実現してくれるありがたい商品です。性能はもちろん、実装の簡便さ(機能面)でも重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            ロッドエンドベアリング・球面軸受カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました