(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:TMDB-1820
タフメットDブッシュ(TMDB) オイレス フクソウケイベアリング TMDB

タフメットDブッシュ(TMDB) TMDB-1820

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
580円
税込単価
638円

軸受が薄肉でコンパクト設計が可能な無給油ブッシュ。【特長】・耐摩耗特殊添加剤分...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

TMDB-1820 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

タフメットDブッシュ(TMDB) 外形図01

取り付け寸法

タフメットDブッシュ(TMDB) 外形図02

※ 合わせ目は、軸の回転に影響を与えませんが、最大荷重のかかる個所を避けて圧入してください。

規格表

a :外径面取り
b :内径面取り
T1.01.52.02.5
a0.50.81.01.0
T1.01.52.02.5
a0.30.50.50.5
ハウジング内径外径ブッシュ部肉厚長さL 公差(-0.3~0)圧入後内径公差
(参考値)
寸法h7公差寸法H7公差φdφD公差T公差101520253040506080
120
-0.018
14+0.018
0
1214+0.070
+0.035
1.0-0.015
-0.040
121012151220------+0.098
+0.030
140
-0.018
16+0.018
0
1416+0.070
+0.035
1.0-0.015
-0.040
141014151420------+0.098
+0.030
150
-0.018
17+0.018
0
1517+0.070
+0.035
1.0-0.015
-0.040
1510151515201525-----+0.098
+0.030
160
-0.018
18+0.018
0
1618+0.070
+0.035
1.0-0.015
-0.040
-161516201625-----+0.098
+0.030
180
-0.018
20+0.021
0
1820+0.085
+0.045
1.0-0.015
-0.045
-181518201825-----+0.111
+0.030
200
-0.021
23+0.021
0
2023+0.085
+0.045
1.5-0.024
-0.054
-2015202020252030----+0.129
+0.048
220
-0.021
25+0.021
0
2225+0.085
+0.045
1.5-0.024
-0.054
-2215222022252230----+0.129
+0.048
240
-0.021
27+0.021
0
2427+0.085
+0.045
1.5-0.024
-0.054
-2415242024252430----+0.129
+0.048
250
-0.021
28+0.021
0
2528+0.085
+0.045
1.5-0.024
-0.054
-2515252025252530----+0.129
+0.048
260
-0.021
30+0.021
0
2630+0.085
+0.045
2.0-0.024
-0.054
--2620-26302640---+0.129
+0.048
280
-0.021
32+0.025
0
2832+0.105
+0.055
2.0-0.024
-0.054
--2820-28302840---+0.133
+0.048
300
-0.021
34+0.025
0
3034+0.105
+0.055
2.0-0.024
-0.054
--3020-30303040---+0.133
+0.048
310
-0.025
35+0.025
0
3135+0.105
+0.055
2.0-0.037
-0.072
--3120-31303140---+0.169
+0.074
320
-0.025
36+0.025
0
3236+0.105
+0.055
2.0-0.037
-0.072
--3220-32303240---+0.169
+0.074
350
-0.025
39+0.025
0
3539+0.105
+0.055
2.0-0.037
-0.072
--3520-353035403550--+0.169
+0.074
380
-0.025
42+0.025
0
3842+0.105
+0.055
2.0-0.037
-0.072
----383038403850--+0.169
+0.074
400
-0.025
44+0.025
0
4044+0.105
+0.055
2.0-0.037
-0.072
----403040404050--+0.169
+0.074
420
-0.025
47+0.025
0
4247+0.105
+0.055
2.5-0.037
-0.072
----423042404250--+0.169
+0.074
450
-0.025
50+0.025
0
4550+0.105
+0.055
2.5-0.037
-0.072
----453045404550--+0.169
+0.074
500
-0.025
55+0.030
0
5055+0.120
+0.060
2.5-0.037
-0.072
----5030504050505060-+0.174
+0.074
550
-0.030
60+0.030
0
5560+0.120
+0.060
2.5-0.053
-0.098
-----554055505560-+0.226
+0.106
600
-0.030
65+0.030
0
6065+0.120
+0.060
2.5-0.053
-0.098
-----604060506060-+0.226
+0.106
650
-0.030
70+0.030
0
6570+0.120
+0.060
2.5-0.053
-0.098
-----6540-65606580+0.226
+0.106
700
-0.030
75+0.030
0
7075+0.120
+0.060
2.5-0.053
-0.098
-----7040-70607080+0.226
+0.106
750
-0.030
80+0.030
0
7580+0.120
+0.060
2.5-0.053
-0.098
-----7540-75607580+0.226
+0.106

※ 外径寸法は専用ゲージにて測定しています。

型番リスト

型番
内径 d(φ)
外径 D(φ)
L(mm)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TMDB-1820

18
20
20
10

1個

580( 638円 )

9日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軸受が薄肉でコンパクト設計が可能な無給油ブッシュ。
【特長】
・耐摩耗特殊添加剤分散型青銅焼結合金層とバックメタルの二層から構成される。
・給油条件下で、優れた耐久性と安定した低摩擦係数を実現する。
・往復・揺動・断続運転等の油膜構成が困難な個所でも優れた効果を発揮する。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能。
・給油の回数を大幅に減らすことができる。
・耐荷重性・耐摩耗性が高く、焼付き等も起こしにくい。
・導電性がある。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

カタログ

TMDB-1820で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

タフメットDブッシュ(TMDB)の型番TMDB-1820のページです。
型番TMDB-1820に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフメットDブッシュ(TMDB)

タフメットDブッシュ(TMDB)

    無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

    無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

      無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

      無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

        ドライメットLF ブッシュ(LFB)

        ドライメットLF ブッシュ(LFB)

          無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

          無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

            無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

            無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

              ドライメットST ブッシュ(70B)

              ドライメットST ブッシュ(70B)

                タフメットブッシュ(TMB)

                タフメットブッシュ(TMB)

                  ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                  ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                    ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

                    ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

                      ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                      ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                        ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                        ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                          ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                          ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                            メーカー オイレス工業 ミスミ ミスミ オイレス工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ZOB(ゼット・オー・ビー) オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業
                            通常価格 519円 1,170円 2,160円 92円 219円 166円 138円 268円 196円 88円 157円 72円 121円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ フランジ一体型 ハウジングユニット ストレートタイプ ストレートタイプ ツバ付タイプ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ フランジ フランジ ストレートタイプ
                            複層系 バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 ポリアセタール ポリアセタール バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付含油POM(ホ゜リアセタール) バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) 金属メッシュPTFE(四フッ化エチレン)複合 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
                            使用環境 標準 / 耐異物 / 油中 食品 食品 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 耐熱 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 3.26 2.45 2.45 3.6 3.6 3.6 3.25 1.65 1.72 3.6 3.6 1.65 3.6

                            タフメットDブッシュ(TMDB)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            TMDB-2015
                            TMDB-2025
                            TMDB-2225
                            TMDB-2425
                            TMDB-2630
                            TMDB-3030
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?内径 d
                            (φ)
                            外径 D
                            (φ)
                            L
                            (mm)

                            519円

                            ( 571円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10202315

                            1,097円

                            ( 1,207円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10202325

                            773円

                            ( 850円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10222525

                            779円

                            ( 857円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10242725

                            959円

                            ( 1,055円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10263030

                            1,021円

                            ( 1,123円 )
                            1個 -

                            9日目

                            10303430

                            無給油ブッシュカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました