(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
タフメットブッシュ(TMB)
  • 数量スライド割引

タフメットブッシュ(TMB) (レビュー)

通常価格(税別)
268円 ~ 6,997円
税込価格
295円 ~ 7,697円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
耐異物性に優れた、高温高荷重用軸受。
【特長】
・特殊固体潤滑剤を均一微細に分散させた銅系焼結合金層とバックメタルの二層から構成。
・優れた耐荷重性/耐熱性。
・導電性を持つ。
・往復/揺動運動/断続運転でも、優れた性能を発揮。
・潤滑油を併用すると、銅系焼結合金層の油の保持性と固体潤滑剤の作用で、さらに優れた性能を発揮。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能。

タフメットブッシュ(TMB)のレビュー

評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    金属探知部の部品として
    評価 5.0満足度:5.02021/05/29
    導電性が有るので、機械内部の原料が通過する箇所の金属異物を検出するローラーの内径に入れて使用しています。機能的にも満足しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転部分の軸受けとして
    評価 4.0満足度:4.02019/07/24
    自社機械設備のベアリングを使うほどではない回転部分の軸受けとして使用しています。従来使用・交換していた部品と同じです。定期的に交換する部品ではないですが、交換が必要になった時に注文して交換しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

タフメットブッシュ(TMB)

タフメットブッシュ(TMB)

    無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

    無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

      ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

      ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

        無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

        無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

            ドライメットLF ブッシュ(LFB)

            ドライメットLF ブッシュ(LFB)

              ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

              ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

                ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                  ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                  ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                    ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                    ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                      タフメットDブッシュ(TMDB)

                      タフメットDブッシュ(TMDB)

                        無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

                        無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

                          ドライメットST ブッシュ(70B)

                          ドライメットST ブッシュ(70B)

                            メーカー オイレス工業 ミスミ オイレス工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) ミスミ オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 大同メタル工業 オイレス工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) オイレス工業
                            通常価格 268円 2,160円 72円 166円 1,170円 92円 88円 157円 121円 196円 519円 219円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ ハウジングユニット フランジ ツバ付タイプ フランジ一体型 ストレートタイプ フランジ フランジ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ
                            複層系 バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 ポリアセタール 金属メッシュPTFE(四フッ化エチレン)複合 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン ポリアセタール バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付含油POM(ホ゜リアセタール)
                            使用環境 標準 / 耐熱 / 油中 食品 標準 / 油中 標準 / 油中 食品 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 耐異物 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65 2.45 1.65 3.6 2.45 3.6 3.6 3.6 3.6 1.72 3.26 3.6 3.25

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。