(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ドライメットST ブッシュ(70B)
  • SALE 2025/06/30まで
  • 数量スライド割引

ドライメットST ブッシュ(70B) (レビュー)

通常価格(税別)
138円 ~ 13,685円  特別価格 
税込価格
152円 ~ 15,054円  特別価格 
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
優れた耐荷重性とコンパクトな設計が可能な無給油軸受のドライメットST ブッシュ(70B)。
【特長】
・無給油で使用でき摩擦係数が低く、優れた耐荷重性。
・往復運動、揺動運動や頻繁な起動停止など、油膜構成の困難な個所でも優れた耐摩耗性を発揮。
・軸受が薄肉のため、コンパクトな設計が可能。
・優れた寸法安定性と機械的強度、熱伝導性。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

ドライメットST ブッシュ(70B)のレビュー

評価 4.7 平均満足度:4.7 10件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%

高評価レビュー

産業機械の軸受け
評価 5.0満足度:5.02020/10/28
産業機械の回転軸の摩擦回避の為
軸受として挿入します。
大きな径は#500SPを使いますが
小さな径はドライメットブッシュを使います。
毎度の事なので問題なく使えます。

もっと読む 閉じる

1が参考にしています。

このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

並び替え
絞り込み
  1. 1
    産業機械の軸受け
    評価 5.0満足度:5.02020/10/28
    産業機械の回転軸の摩擦回避の為
    軸受として挿入します。
    大きな径は#500SPを使いますが
    小さな径はドライメットブッシュを使います。
    毎度の事なので問題なく使えます。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転軸部の軸受け
    評価 5.0満足度:5.02021/01/12
    寸法がよくでていて、絶妙のはめ具合でした。
    今後も使用したいと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ピンの軸受け
    評価 4.0満足度:4.02020/10/16
    ピンの軸受けとして使用しています。
    耐摩耗性も優れているので使いやすいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軸受けに使用
    評価 5.0満足度:5.02020/04/24
    とにかく安いし、普通に店頭に並んでいる商品ではないのでこちらで購入。摩耗したらまたリピート購入します。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    回転ロッドの軸受け
    評価 5.0満足度:5.02020/01/07
    レバー操作リンクの回転部ロッド軸受けに使用しています。スペース上ハウジングを小さくせざるを得ず選定しました。90°回転程度の繰り返し(30回/1日)程度なので特に問題ありません。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の軸受用
    評価 5.0満足度:5.02019/12/21
    ハウジングの径があまり大きくないところに使用しております。
    装置のほうも特に支障もなく動いております。
    ローコストである事が助かります。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    装置の軸受として
    評価 5.0満足度:5.02019/11/26
    顧客より製作を依頼された生産設備装置の軸受として製品に組込んで使っています。この商品の選定は、顧客からの指定でミスミから購入しました。当社で製品への組込み作業においても特に問題なく普通にできています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    シャフトの軸受け
    評価 5.0満足度:5.02019/08/19
    軸受けとして使用しています。
    摺動性も耐久性もよいです。
    小ロットから安価で購入でき重宝しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    傾斜ブロックのシャフトの案内として利用
    評価 4.0満足度:4.02019/02/06
    小スペースですむので助かります。
    後、孔径を修正するのに利用も出来ます。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    ガイド棒の軸受に
    評価 4.0満足度:4.02018/12/06
    ブッシュを加工品に圧入する際の倒れこみ防止用のガイドの軸受として使用しました。機械はハードに使っていますが、10年以上もノーメンテで動いています。とても信頼できる製品だと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドライメットST ブッシュ(70B)

ドライメットST ブッシュ(70B)

    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

      ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

      ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

        ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

        ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

            無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

            無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

              無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

              無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

                タフメットDブッシュ(TMDB)

                タフメットDブッシュ(TMDB)

                  無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

                  無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

                    ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                    ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                      ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                      ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

                        タフメットブッシュ(TMB)

                        タフメットブッシュ(TMB)

                          ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                          ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 ミスミ ミスミ ZOB(ゼット・オー・ビー) オイレス工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) 大同メタル工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業
                            通常価格 138円 92円 157円 88円 1,170円 2,160円 219円 519円 166円 121円 72円 268円 196円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ フランジ一体型 ハウジングユニット ストレートタイプ ストレートタイプ ツバ付タイプ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ フランジ
                            複層系 バックメタル付含油POM(ホ゜リアセタール) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) ポリアセタール ポリアセタール スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン 金属メッシュPTFE(四フッ化エチレン)複合 バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン
                            使用環境 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 食品 食品 標準 / 油中 標準 / 耐異物 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 耐熱 / 油中 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 1.1~2.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 3.25 3.6 3.6 3.6 2.45 2.45 3.6 3.26 3.6 3.6 1.65 1.65 1.72

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。