(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ハイプラストフランジブッシュ(HPF)
  • 数量スライド割引

ハイプラストフランジブッシュ(HPF) (レビュー)

通常価格(税別)
72円 ~ 158円
税込価格
79円 ~ 174円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
金属メッシュ四ふっ化エチレン樹脂複合軸受。
【特長】
・0.5mmの薄肉で、ゼロクリアランスが可能。
・無給油で使用でき、摩擦係数が低く優れた耐荷重性/耐摩耗性。
・優れた耐薬品性、耐熱性。
・プレス成形加工により、任意の形状設計が可能。

ハイプラストフランジブッシュ(HPF)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 1件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    治具に使用
    評価 5.0満足度:5.02020/09/09
    治具内のシャフトをスライドする部分の軸受けに、このハイプラストフランジブッシュ(HPF-1520)を使用しました。厚みのあるブッシュを探していたので、この商品を選定しました。シャフトの径を小さくするなどの際は、ブッシュの割れている部分を加工することで、シャフトのサイズに合わせることができ、使いやすかったです。気になる点も特になく、希望通り使用することができました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

ハイプラストフランジブッシュ(HPF)

    無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

    無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

      無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

      無給油ブッシュ-複層ツバ付タイプ-

        タフメットブッシュ(TMB)

        タフメットブッシュ(TMB)

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

            ドライメットLF ブッシュ(LFB)

            ドライメットLF ブッシュ(LFB)

              ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

              ドライメットLF(t0.5) フランジブッシュ(LFCF)

                ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                ドライメットLF フランジブッシュ(LFF)

                  ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                  ダイダイン ブシュ DDK05シリーズ

                    ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                    ダイダイン 鍔付ブシュ DDK05シリーズ

                      タフメットDブッシュ(TMDB)

                      タフメットDブッシュ(TMDB)

                        無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

                        無給油ブッシュ-複層ストレートタイプ-

                          ドライメットST ブッシュ(70B)

                          ドライメットST ブッシュ(70B)

                            メーカー オイレス工業 ミスミ ZOB(ゼット・オー・ビー) オイレス工業 ミスミ オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 大同メタル工業 オイレス工業 ZOB(ゼット・オー・ビー) オイレス工業
                            通常価格 72円 2,160円 166円 268円 1,170円 92円 88円 157円 121円 196円 519円 219円 138円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 フランジ ハウジングユニット ツバ付タイプ ストレートタイプ フランジ一体型 ストレートタイプ フランジ フランジ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ
                            複層系 金属メッシュPTFE(四フッ化エチレン)複合 ポリアセタール スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 ポリアセタール バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) バックメタル付PTFE樹脂(四フッ化エチレン) スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付固体潤滑剤分散型焼結 スチール・青銅焼結・四フッ化エチレン バックメタル付含油POM(ホ゜リアセタール)
                            使用環境 標準 / 油中 食品 標準 / 油中 標準 / 耐熱 / 油中 食品 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 耐異物 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 1.65 2.45 3.6 1.65 2.45 3.6 3.6 3.6 3.6 1.72 3.26 3.6 3.25

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。