(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)
  • 数量スライド割引

ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL) (レビュー)

通常価格(税別)
275円 ~ 926円
税込価格
303円 ~ 1,019円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
小型、軽量で耐食性に優れており、自動調芯機構を持ったユニット軸受。
【特長】
・コンパクト、軽量な自動調芯機構を持ったユニット軸受。
・断続運動において、優れた摺動性能を発揮。
・軸受ユニットは全てプラスチックであり、小型、軽量で耐食性に優れている。

ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)のレビュー

評価 4 平均満足度:4.0 2件のレビュー
  1. 星5
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    動くミニチュア模型として使用
    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
    産業用装置の実機に近い、動くミニチュア模型に使用しています。実機に近くて動くミニチュア模型ということで、サイズが小さい(縮尺の合った)商品を探しており、このピロー80ひし形フランジユニットを購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    軸の回転に使用
    評価 4.0満足度:4.02018/11/26
    シャフトの支えとして使用。軽量で安価な部品で試作品製作において大変助かっています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)

ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)

    ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)

    ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)

      #80 ブッシュ(80B)

      #80 ブッシュ(80B)

        #80 フランジブッシュ(80F)

        #80 フランジブッシュ(80F)

          オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

          オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

            ダイベスト ブシュDBS02シリーズ

            ダイベスト ブシュDBS02シリーズ

              #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)

              #500SP1-SL1 ブッシュ(SPB)

                #500SP1 SL1 フランジガイドブッシュ(SGF)

                #500SP1 SL1 フランジガイドブッシュ(SGF)

                  サーメットMフランジブッシュ(54F)

                  サーメットMフランジブッシュ(54F)

                    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

                    ドライメットLF ブッシュ(LFB)

                      グライトロンF フランジブッシュ(77F)

                      グライトロンF フランジブッシュ(77F)

                        無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7

                        無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ストレート 推奨相手軸h7

                          イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)

                          イグリデュールX フランジ型軸受(無給油ブッシュ)

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 ミスミ イグス
                            通常価格 275円 317円 64円 56円 1,409円 52円 1,315円 8,497円 998円 92円 231円 290円 198円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ ストレートタイプ フランジ ストレート フランジ型
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 薬液中 / 食品 標準 標準 / 耐熱 / 耐異物 標準 / 薬液中 標準 標準 / 油中 標準 / 耐熱 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 耐熱 / 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 水中 / 海水中 / 薬液中
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 0.3~1.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 1.1~2.0 2.1~5.0 0.3~1.0 0.3~1.0 1.1~2.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.5 0.5 2.45 2.45 1.65 2.45 1.65 1.65 1.65 3.6 1 0.65 1.32
                            許容最高面圧 P(N/mm2) 2.0 2.0 17.5 17.5 49 17.5 29 29 10 49 7 14.5 150

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。