(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)

ピロー80 ピロー形ユニット(80UP) (レビュー)

通常価格(税別)
317円 ~ 968円
税込価格
349円 ~ 1,065円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
コンパクト/軽量な自動調芯機構を持ったユニット軸受。
【特長】
・♯80の持つ特長を発揮。
・断続運動において、優れた摺動性能を発揮。
・軸受ユニットは、小型/軽量で耐食性に優れたプラスチック性。

ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)のレビュー

評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
  1. 星3
    0%
  2. 星2
    0%
  3. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    ロボット部品
    評価 5.0満足度:5.02022/07/06
    軸の荷重を受ける箇所に利用しています。粗悪な環境で利用しても問題なく使えています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    実機に近い模型として
    評価 4.0満足度:4.02020/01/29
    顧客より依頼された産業用装置の実機に近い、動くミニチュア模型に使っています。実機に近くて動くミニチュア模型ということで、なるべくサイズが小さい(縮尺の合った)商品を探しており、このピロー80ピロー形ユニットを購入しました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    手回しハンドルのシャフトの固定(軸受け)に使用
    評価 5.0満足度:5.02019/11/13
    値段、過去の使用実績で性能が良かったこと、オイルがいらないので手間がかからないことで選定しました。以前金属製のものを使用したことがありましたが、滑りが悪くなるとオイルを注入するなど手間がかかり、抵抗も大きかったのでこの商品を購入しました。複数個購入し、展示物として使用しており、実際に子供が回してという使用方法でした。子供が使うので仕方ないとは思いますが、いくつかはプラスチックの根元の部分が割れてしまいました。耐久性がもう少し高くなると良いと思います。非常に良い商品でしたので、必要があればまた購入したいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)

ピロー80 ピロー形ユニット(80UP)

    ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)

    ピロー80 ひし形フランジユニット(80FL)

      #80 ブッシュ(80B)

      #80 ブッシュ(80B)

        #80 フランジブッシュ(80F)

        #80 フランジブッシュ(80F)

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

          無給油ブッシュ フランジ型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

            無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

            無給油ブッシュ ブロック型ハウジングユニット ポリアセタール樹脂ブッシュ内蔵タイプ

              【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 丸フランジ型ハウジングユニット

              【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 丸フランジ型ハウジングユニット

                【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット

                【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 二面フランジ型ハウジングユニット

                  【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 角フランジ型ハウジングユニット

                  【エコノミーシリーズ】 無給油ブッシュ 青銅合金 角フランジ型ハウジングユニット

                    無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ツバ付 推奨相手軸h7

                    無給油ブッシュ ポリフェニレンサルファイド樹脂 ツバ付 推奨相手軸h7

                      #500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)

                      #500SP1 SL1 ガイドブッシュ(SGB)

                        オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

                        オイレス #500SP5ブッシュ (SP5B)

                          ダイベスト ブシュDBS02シリーズ

                          ダイベスト ブシュDBS02シリーズ

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ オイレス工業 オイレス工業 大同メタル工業
                            通常価格 317円 275円 64円 56円 1,170円 2,160円 1,450円 1,540円 1,600円 300円 8,997円 1,409円 52円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ フランジ フランジ一体型 ハウジングユニット ハウジングユニット ハウジングユニット ハウジングユニット フランジ一体型 ストレートタイプ ストレートタイプ ストレートタイプ
                            使用環境 標準 標準 標準 標準 食品 食品 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 油中 標準 / 水中 / 海水中 / 薬液中 標準 / 薬液中 耐異物 / 耐振動 / 油中 / 薬液中 / 食品 標準
                            許容最高PV値範囲(N/mm2・m/s) 0.3~1.0 0.3~1.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 2.1~5.0 1.1~2.0 1.1~2.0 1.1~2.0 0.3~1.0 1.1~2.0 1.1~2.0 2.1~5.0
                            許容最高PV値(N/mm2・m/s) 0.5 0.5 2.45 2.45 2.45 2.45 1.65 1.65 1.65 0.65 1.65 1.65 2.45
                            許容最高面圧 P(N/mm2) 2.0 2.0 17.5 17.5 17.5 17.5 29 29 29 14.5 29 49 17.5

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。