(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

#80 丸棒(80M)

#80 丸棒(80M)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
848円 ~ 18,153円
税込価格
933円 ~ 19,968円

耐荷重性や耐摩耗性に優れている無給油軸受。【特長】・ポリアセタールに潤滑油およ...

詳細情報を確認する

  • 形状:
    丸棒
  • 材質:
    樹脂系
  • 使用温度範囲(℃):
    -40::80
  • 長さ L(mm):
    500

型番

未確定13件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

外形図

#80 丸棒 80Mの寸法図

規格表

単位:mm

型番直径長さ
φD公差L
80M-066.5±0.4500
80M-1011±0.4500
80M-1517±0.4500
80M-2021.5±0.4500
80M-2526±0.4500
80M-3031.5±0.4500
80M-3536±0.5500
80M-4041.5±0.5500
80M-4546.5±0.5500
80M-5052±0.5500
80M-5557±0.5500
80M-6061.5±0.6500
80M-6567±0.6500

選定サポート情報

オイレスベアリングの設計にあたって

技術資料はこちら

型番リスト

型番
外径 D(φ)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
6.5
10

1個

848( 933円 )

15日目

11
10

1個

848( 933円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

17
10

1個

1,978( 2,176円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

21.5
10

1個

2,445( 2,690円 )

4日目

26
-

1個

3,839( 4,223円 )

4日目

31.5
-

1個

5,971( 6,568円 )

4日目

36
10

1個

6,497( 7,147円 )

4日目

41.5
10

1個

8,798( 9,678円 )

4日目

46.5
-

1個

10,778( 11,856円 )

4日目

52
10

1個

11,297( 12,427円 )

4日目

57
-

1個

11,790( 12,969円 )

4日目

61.5
-

1個

17,644( 19,408円 )

15日目

67
10

1個

18,153( 19,968円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐荷重性や耐摩耗性に優れている無給油軸受。
【特長】
・ポリアセタールに潤滑油および特殊充填剤を樹脂内に均一に分散含有させた無給油軸受。
・無給油で使用でき、耐荷重性や耐摩耗性に優れている。
・優れた摩擦係数が低く、速度特性。
・スティックスリップ、キシミ音を防止。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

#80 丸棒(80M)

#80 丸棒(80M)

    #80 パイプ素材(80S)

    #80 パイプ素材(80S)

      #600 丸棒(36M)

      #600 丸棒(36M)

        #600 ブッシュ素材(36S)

        #600 ブッシュ素材(36S)

          サーメットM 丸棒(54M)

          サーメットM 丸棒(54M)

            #300 丸棒(30M)

            #300 丸棒(30M)

              サーメットG 丸棒(55M)

              サーメットG 丸棒(55M)

                素材 丸棒 #480  (48M)

                素材 丸棒 #480 (48M)

                  グライトロンF 丸棒(77M)

                  グライトロンF 丸棒(77M)

                    素材 丸棒 ルーテックE  (LEM)

                    素材 丸棒 ルーテックE (LEM)

                      無給油丸棒 PTFE樹脂タイプ

                      無給油丸棒 PTFE樹脂タイプ

                        サーメットM ブッシュ素材(54S)

                        サーメットM ブッシュ素材(54S)

                          サーメットG ブッシュ素材(55S)

                          サーメットG ブッシュ素材(55S)

                            メーカー オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 オイレス工業 ミスミ オイレス工業 オイレス工業
                            通常価格 848円 3,763円 3,797円 8,597円 438円 858円 527円 8,349円 4,087円 4,551円 3,520円 2,234円 1,910円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目   当日出荷可能 8日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            形状 丸棒 丸棒 丸棒 パイプ 丸棒 丸棒 丸棒 丸棒 丸棒 丸棒 丸棒 パイプ パイプ
                            材質 樹脂系 樹脂系 - - - - - 樹脂系 樹脂系 樹脂系 樹脂系 金属系 -
                            使用温度範囲(℃) -40::80 -40::80 -40::150 -40::150 -40::200 -40::100 -40::250 -40::120 -200::200 -40::80 -200::200 -40::200 -40::250
                            長さ L(mm) 500 500 202 202 - - - - - - - - -

                            #80 丸棒(80M)のレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            部品に加工しています
                            評価 4.0満足度:4.02023/07/12
                            顧客からの依頼のミニチュアすべりねじを使った装置のナット(特殊樹脂)が仕様を満たしていないので、この商品を加工して交換品として納品しています。加工は汎用機械、刃物で加工でき、品質も問題ありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            樹脂加工
                            評価 4.0満足度:4.02022/05/16
                            いつも購入しているので安心して使用しています。
                            もう少し納期面で短縮して頂ければ評価5です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            無給油素材(丸棒・パイプ)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました