(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:CF3-A
六角穴付きカムフォロア CF-A形 THK カムフォロア CF-A

六角穴付きカムフォロア CF-A形 CF3-A

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常単価(税別)
1,797円
税込単価
1,977円

【特長】・スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けること...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    カムフォロア
  • サイズ規格:
    メートル
  • ローラ外周 材質:
    なし
  • 締結方式:
    頭部六角穴付
  • カムフォロア 取付け軸位置:
    標準
  • カムフォロア 付加機能:
    なし
  • カムフォロア 潤滑方式:
    なし
  • 軸:
    あり

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スタッド径dが12mm以上のものは廃止となりました。代替品はCF-AB型となります。
    お問い合わせは弊社カムフォロア担当までお願いします。

CF3-A の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

六角穴付きカムフォロア CF-A形 寸法図

製品仕様

オプション仕様記号
ころの
案内方式
ケージ付無記号
総ころV
材質炭素鋼無記号
ステンレス鋼M
シールシール無無記号
シール付UU
外輪形状円筒外輪無記号
球面外輪R

規格表

スタッド径
d
型番主要寸法
外径
D
外輪幅
C
ねじ
G
G1BB1B2C1H※1rsmin肩の寸法
f
(最小)
3CF 3-A107M3×0.5581790.52(1.5)0.26.8
4CF 4-A128M4×0.76920110.52.5(2)0.38.6
5CF 5-A139M5×0.87.51023130.53(2.5)0.39.7
6CF 6-A1611M6×181228160.630.311
8CF 8-A1911M8×1.25101232200.640.313
10CF 10-A2212M10×1.25121336230.650.315
10CF 10-1-A2612M10×1.25121336230.650.315
スタッド径
d
型番基本定格荷重最大
許容荷重
F0
kN
トラック負荷容量限界回転数※2質量
ケージ付総ころ円筒外輪
kN
球面外輪
kN
ケージ付
min-1
総ころ
min-1
ケージ付
g
総ころ
g
C
kN
C0
kN
C
kN
C0
kN
3CF 3-A1.471.182.82.50.361.370.3747,00018,8004.55
4CF 4-A2.062.0544.30.781.760.4737,00014,8007.58
5CF 5-A3.142.775.15.51.422.250.5329,00011,60010.511
6CF 6-A3.593.586.948.52.113.431.0825,00011,00018.519
8CF 8-A4.174.658.1311.24.734.021.3720,0008,70028.529
10CF 10-A5.336.789.4214.35.814.71.6717,0007,2004546
10CF 10-1-A5.336.789.4214.35.815.492.0617,0007,2006061

注)精度規格についてはデジタルカタログをご参照ください。
グリース給脂穴は付いていませんので再給脂できません。
※1の( )内寸法はステンレス鋼製となります。
※2はシールなし、グリース潤滑に適用します。油潤滑の場合はこの値の130%まで、シール付きの場合はこの値の70%まで許容できます。

商品特長詳細

六角穴付きカムフォロア CF-A形 図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造

図1 カムフォロアCF…UU-A形の構造

構造と特長

カムフォロアは、内部にニードルローラーが組込まれ、カム機構や直線運動のガイドローラーとして用いられる、コンパクトで剛性の高いシャフト付きベアリングです。
外輪は直接相手面と接触しながら回転運動するので、厚肉にして衝撃荷重にも耐えられるよう設計されています。
また、外輪内部には精密ケージ付きニードルローラーが組込まれているのでスキューを防止し、優れた回転性能が得られ、高速回転にも十分耐えることができます。
外輪外径は球面と円筒があり、球面外輪は、取付時の軸心の狂いを無理なく吸収し、偏荷重の緩和に役立ちます。
自動機、専用機のカム機構部をはじめ、各種搬送装置、コンベア、製本機械、マシニングセンタの工具交換装置、パレットチェンジャ、自動塗装機、自動倉庫のすべり出しフォークなどに広く使用されています。

グリースニップル付きカムフォロア

従来品は治具を製作して埋め栓やグリースニップルを装着する必要がありましたが、グリースニップル付きカムフォロアCF-AB形はグリースニップルが両側に取り付いているため、箱から出してすぐに使用できます。
また六角レンチを利用して、スタッドの頭部側、ねじ部側のどちら側からでも固定することができ、両方向から給脂も可能です。取付けスペースを気にせずに取付け及びメンテナンスが可能のため、作業効率が向上します。

六角穴付きカムフォロア CF-A形 グリースニップル付きカムフォロア

スラストボール入りカムフォロア

過酷な高速カム機構などでは、わずかな取付誤差がカムフォロアのスラスト部における異常摩耗の原因となることがあります。このような場合にスラストボール入りカムフォロアCFN形を使用すると耐久性において大きな効果があります。
なお、CFN形はわずかな取付誤差に起因するスラスト荷重のみ受けられますが、できるだけスラスト分力が発生しないよう設計および組付けにご注意願います。

六角穴付きカムフォロア CF-A形 スラストボール入りカムフォロア

図2

選定サポート情報

型番の構成例

六角穴付きカムフォロア CF-A形 型番の構成例

注意・禁止事項

取扱い
(1)各部を分解しないでください。機能が損失する原因となります。
(2)カムフォロアを落下させたり、叩いたりしないでください。けがや破損の原因となります。また、衝撃を与えた場合、外観に破損が見られなくとも機能を損失する可能性があります。
(3)製品を扱う場合は、必要に応じて保護手袋、安全靴等を着用して安全を確保してください。

使用上の注意
(1)カムフォロアを固定する際の締結トルクはデジタルカタログ表1を基準とし、トルクレンチ等を用いてナットを回して締結してください。
(2)80℃を超えての使用は避けてください。この温度を超えると樹脂・ゴム部品が変形・損傷する恐れがあります。
(3)切り粉やクーラントなどの異物の流入のないようご注意ください。破損の原因となります。
(4)切り粉などの異物が付着した場合は、洗浄した後、潤滑剤を再封入してください。
(5)カムフォロアはラジアル荷重に対応しますので、スラスト荷重を負荷するような使用方法は避けてください。
(6)微揺動の場合は、転動面と転動体の接触面に油膜が形成されにくく、フレッチングを生じることがありますので耐フレッチング性に優れたグリースをご使用ください。また、定期的に1回転程度の動作を加えることにより転動面と転動体に油膜を形成させることを推奨します。
(7)取付部材の剛性および精度が不足すると、軸受の荷重が局部的に集中し、軸受性能が著しく低下します。したがって、ハウジングやベースの剛性・精度、固定用ボルトの強度について十分検討ください。

潤滑
(1)カムフォロアには標準グリースとしてリチウム石けん基グリース2号を使用しています。
(CFN形はウレア系グリース2号を使用)
使用中は適宜再給脂してください。異なる潤滑剤を再給脂することは避けてください。増ちょう剤が同種類のグリースでも、添加剤などが異なることにより、お互いに悪影響を及ぼす恐れがあります。(デジタルカタログ防塵と潤滑を参照)
(2)カムフォロアと相手転動面間にも潤滑剤を塗布してからお使いください。
(3)CF,CFH24以上の六角穴付きカムフォロア(記号-A、SUS製は除く)は六角穴底と給脂穴(φd1,φd2:デジタルカタログ寸法図参照)を繋ぐ貫通穴に、埋め栓を圧入し六角穴からグリースが漏れるのを防ぐ構造になっています。
給脂する際に、過大な圧力によって六角穴底から埋め栓が外れないようご注意ください。
(4)常に振動が作用する箇所、クリーンルーム、真空、低温・高温などの特殊環境下で使用される場合は、仕様・環境に適したグリースをご使用ください。
(5)温度によりグリースのちょう度は変化します。ちょう度の変化によってカムフォロアの摺動抵抗も変化しますのでご注意ください。
(6)給脂後はグリースの撹拌抵抗によりカムフォロアの摺動抵抗が増大する可能性があります。必ず慣らし運転をおこない、グリースを十分なじませてから、機械の運転をおこなってください。
(7)シール付きであっても使用初期や再給脂直後は余分なグリースが周囲に飛び散る可能性がありますので、必要に応じて拭き取ってご使用ください。
(8)グリースは使用時間とともに性状は劣化し潤滑性能は低下しますので、使用頻度に応じたグリース点検と補給が必要です。
(9)使用条件や使用環境により給脂間隔が異なります。最終的な給脂間隔・量は実機にて設定願います。

保管
カムフォロアは弊社の梱包および荷姿で、高温、低温、多湿を避け、室内に保管してください。
長期間保管された製品は内部の潤滑剤が経時劣化していることがありますので、潤滑剤を再給脂してからご使用ください。

廃棄
製品は産業廃棄物として適切な廃棄処置をおこなってください。

型番リスト

型番
ローラ種類
外径 D(mm)
幅 C(mm)
材質
基本定格荷重 動定格(kN)
基本定格荷重 静定格(kN)
許容回転数(rpm)
カムフォロア スタッドネジ部 (並目)(mm)
カムフォロア スタッドネジ部 (細目)(mm)
ころ案内方式
シール部構造
トラック負荷容量(kN)
専用グリースニップル付属
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CF3-A

円筒外輪
10
7
スチール
1.47
1.18
47000
M3×0.5
-
ケージ付き
シール無
1.37
-
10

1個

1,797( 1,977円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・スタッド頭部側に六角穴が設けてあるので六角レンチで簡単に取付けることができます。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • スタッド径dが12mm以上のものは廃止となりました。代替品はCF-AB型となります。
    お問い合わせは弊社カムフォロア担当までお願いします。

カタログ

Loading...

CF3-Aで型番確定

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付きカムフォロア CF-A形の型番CF3-Aのページです。
型番CF3-Aに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

六角穴付きカムフォロア CF-A形

六角穴付きカムフォロア CF-A形

    インチ系カムフォロア(六角穴付き)

    インチ系カムフォロア(六角穴付き)

      六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

      六角穴付カムフォロア CF型 シール付 円筒外輪

        六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

        六角穴付カムフォロア CF型 シール無 円筒外輪

          普及形カムフォロア CF・CF-AB形

          普及形カムフォロア CF・CF-AB形

            外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形

            外輪コンパクト形カムフォロア CFS-A形

              簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形

              簡易取付け形カムフォロア CF-SFU形

                給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                給脂タップ穴付きカムフォロア CFT形

                  スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形

                  スラストボール入りカムフォロア(球面外輪) CFN-R-A形

                    スラストワッシャ付きカムフォロア

                    スラストワッシャ付きカムフォロア

                      偏心カラー付きカムフォロア

                      偏心カラー付きカムフォロア

                        カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

                        カムフォロア 頭部六角穴付 フラットタイプ

                          カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

                          カムフォロア 頭部六角穴付 クラウンタイプ

                            メーカー THK 日本トムソン JMC(ジェイ・エム・シー) JMC(ジェイ・エム・シー) THK THK THK THK THK 日本トムソン 日本トムソン ミスミ ミスミ
                            通常価格 1,197円 3,260円 1,343円 1,059円 1,202円 2,000円 1,093円 1,270円 2,777円 2,590円 3,253円 1,110円 1,270円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 24日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            種類 カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア カムフォロア
                            サイズ規格 メートル インチ メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル
                            ローラ外周 材質 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし
                            締結方式 頭部六角穴付 六角穴付 頭部六角穴付 頭部六角穴付 - 頭部六角穴付 頭部六角穴付 ドライバー溝付 頭部六角穴付 六角穴付 六角穴付 頭部六角穴付 頭部六角穴付
                            カムフォロア 取付け軸位置 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 偏心 標準 標準

                            六角穴付きカムフォロア CF-A形のレビュー

                            評価 4.2 平均満足度:4.2 19件のレビュー
                            会社の設備の故障の代替え品として
                            評価 4.0満足度:4.02018/02/01
                            ベアリングが、摩耗してきたので、取り換え品として購入
                            即日に届いたので、機械を止めるのが、最短で済みました。
                            助かりました。

                            もっと読む 閉じる

                            2が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械を動くようにカムに接触させて使用
                            評価 3.0満足度:3.02018/08/31
                            機械を動くようにカムに接触させたり、斜めの部分を滑らせたりして使用しています。メーカーは問わず、探していたところサイズが合ったので購入しました。よく使う部品です。海外品は安いのですが、ガタがあり製造的に悪いです。重要なところには信頼性のあるTHKを使用したりして使い分けています。スラスト方向の力がかからないようにしています。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品用
                            評価 5.0満足度:5.02023/01/31
                            機械部品に使用しました。
                            欲しいものが手に入り満足いくものでした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            六角穴付きカムフォロア
                            評価 4.0満足度:4.02022/06/08
                            六角穴付きカムフォロアとして購入しました。狭いところで使うので六角穴付きは便利でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械ガイド
                            評価 5.0満足度:5.02022/04/05
                            突発故障のため購入しました。翌日には届き交換できました。ありがとうございました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            CF10-1MUU-A
                            CF10-1MUUR-A
                            CF10-1R-A
                            CF3M-A
                            CF3MR-A
                            CF3MUU-A
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?ローラ種類 外径 D
                            (mm)
                            幅 C
                            (mm)
                            材質 基本定格荷重 動定格
                            (kN)
                            基本定格荷重 静定格
                            (kN)
                            許容回転数
                            (rpm)
                            カムフォロア スタッドネジ部 (並目)
                            (mm)
                            カムフォロア スタッドネジ部 (細目)
                            (mm)
                            ころ案内方式 シール部構造 トラック負荷容量
                            (kN)
                            専用グリースニップル付属

                            3,297円

                            ( 3,627円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -円筒外輪2612ステンレス5.336.7817000-M10×1.25ケージ付きシール付5.49-

                            4,299円

                            ( 4,729円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            -球面外輪2612ステンレス5.336.7817000-M10×1.25ケージ付きシール付2.06-

                            1,789円

                            ( 1,968円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10球面外輪2612スチール5.336.7817000-M10×1.25ケージ付きシール無2.06-

                            2,997円

                            ( 3,297円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10円筒外輪107ステンレス1.471.1847000M3×0.5-ケージ付きシール無1.37-

                            3,039円

                            ( 3,343円 )
                            1個 -

                            40日目

                            -球面外輪107ステンレス1.471.1847000M3×0.5-ケージ付きシール無0.37-

                            3,997円

                            ( 4,397円 )
                            1個 -

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10円筒外輪107ステンレス1.471.1847000M3×0.5-ケージ付きシール付1.37-

                            カムフォロア・ローラフォロアカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました