(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
ローラーフォロア NAST形(分離形)
  • 数量スライド割引

ローラーフォロア NAST形(分離形) (レビュー)

通常価格(税別)
998円 ~ 6,329円
税込価格
1,098円 ~ 6,962円
通常出荷日
在庫品1日目~  一部当日出荷可能17:00まで受付
【特長】
・NAST形(分離形) :厚肉外輪、内輪および精密ケージ付きニードルローラーが組合わされた分離形のベアリングです。
・NAST-R形(分離形) :NAST形の球面外輪タイプです。外輪外径に球面加工を施し、偏荷重を緩和します。

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

ローラーフォロア NAST形(分離形)のレビュー

評価 5 平均満足度:5.0 2件のレビュー
  1. 星4
    0%
  2. 星3
    0%
  3. 星2
    0%
  4. 星1
    0%
並び替え
絞り込み
  1. 1
    交換品、予備品として使用しています
    評価 5.0満足度:5.02024/04/16
    金型内でスライド部分があり、滑りを良くする部品としてこの商品を使っています。動きが悪くなったときに交換しています。交換後はスムーズに動いています。装置を止めている時間を短くするため予備品も常備しています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械部品の受け
    評価 5.0満足度:5.02018/07/05
    他の商社2社に見積を取った所、納期が5~6ヶ月との回答がありました。ダメもとでミスミさんで見積を取った所納期8日との回答。
    半信半疑で注文を入れてみると、本当に納期通りに品物が入荷しました。
    おかげで大型の受注が取る事が出来、大変助かりました。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ローラーフォロア NAST形(分離形)

ローラーフォロア NAST形(分離形)

    ローラフォロア NAST-ZZ形(分離形、側板付き)

    ローラフォロア NAST-ZZ形(分離形、側板付き)

      ローラフォロア(分離形)

      ローラフォロア(分離形)

        ローラフォロア(非分離形)

        ローラフォロア(非分離形)

          ローラフォロア RNAST形(分離形、内輪なし)

          ローラフォロア RNAST形(分離形、内輪なし)

            ローラーフォロア NART-R形、NART-VR形(総ころタイプ)

            ローラーフォロア NART-R形、NART-VR形(総ころタイプ)

              ローラフォロア 分離フラットタイプ

              ローラフォロア 分離フラットタイプ

                ローラフォロア 分離クラウンタイプ

                ローラフォロア 分離クラウンタイプ

                  ローラフォロア 非分離タイプ

                  ローラフォロア 非分離タイプ

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ

                    【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 分離タイプ

                      ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ

                      ウレタン付ローラフォロア 分離フラットタイプ

                        ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ

                        ウレタン付ローラフォロア 分離Rタイプ

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 ローラフォロア 非分離タイプ

                            メーカー THK THK 日本トムソン 日本トムソン THK THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ
                            通常価格 998円 1,197円 1,351円 2,332円 753円 1,421円 970円 1,040円 1,220円 640円 2,840円 3,020円 810円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア ローラフォロア
                            サイズ規格 メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル メートル
                            ローラ外周 材質 なし なし なし なし なし なし なし なし なし なし ウレタン ウレタン なし
                            ローラフォロア 種類 分離タイプ 分離タイプ 分離タイプ 非分離タイプ 分離タイプ 非分離タイプ 分離タイプ 分離タイプ 非分離タイプ 分離タイプ 非分離タイプ 分離タイプ 非分離タイプ
                            なし なし - - なし なし - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。