(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) WTF

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) WTF

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常価格(税別)
21,580円 ~ 64,212円
税込価格
23,738円 ~ 70,633円

【特長】・THK転造ボールねじは、精密ボールねじに使用しているねじ研削軸に変え...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    転造
  • セット品/単品:
    ナット単品
  • フランジ形状:
    丸形2面取り
  • 特徴:
    標準
  • ナット形状:
    シングル
  • 循環方式:
    エンドキャップ式
  • 予圧:
    なし
  • ねじ種類:
    ナット単体

(i)ご注意

  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
  • 本品はナット単体です。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

型番

未確定26件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) WTF 外形図

[ ! ] 本品はナット単体です。軸単体は>>こちら 「転造ボールねじ 無予圧タイプ(軸単体) TS」
[ ! ] 軸単体は、ねじ軸外径・リードが同じものをご選定ください。

規格表

・型番の構成例

呼び型番 防塵
記号
 ナット
単品
WTF1520-3   NUT
WTF1520-3 ZZ NUT
呼び型番ねじ軸
外径
d
リード

Ph
ボール
中心径
dp
谷径

dc
負 荷
回路数
列×巻
基本定格荷重剛性
K
N/µm
ナット寸法軸方向
すきま
ねじ軸
慣性モーメント
kg・m2/mm
ナット
質量
kg

質量
kg/m
Ca
kN
Coa
kN
外径
D
フランジ径
D1
全長
L1

H

B1

PCD

d1

Tw
給脂穴シール
M1
N1A
 WTF1520-3152015.7512.52×1.55.514.21403253451028435.5335M63.50.13.90×10-80.21.17
 WTF1520-6152015.7512.54×1.510.126.52803253451028435.5335M63.50.13.90×10-80.21.17
 WTF1530-2153015.7512.54×0.64.39.31203253331017435.5335M63.50.13.90×10-80.221.19
 WTF1530-3153015.7512.52×1.65.612.41603253631047435.5335M63.50.13.90×10-80.41.19
 WTF2040-2204020.7517.54×0.655.413.6160375741.51025.5475.5385.5M63.50.11.23×10-70.252.12
 WTF2040-3204020.7517.52×1.656.617.2200375781.51065.5475.5385.5M63.50.11.23×10-70.52.12
 WTF2050-225502621.94×0.658.521.22004569521231.5576.6467M63.50.13.01×10-70.453.34
 WTF2050-325502621.92×1.6510.426.926045691021281.5576.6467M63.50.13.01×10-70.853.34
 WTF3060-2306031.2526.44×0.6511.830.6240558962.51537.5719569M63.80.146.24×10-70.84.84
 WTF3060-3306031.2526.42×1.6514.538.93105589122.51597.5719569M63.80.146.24×10-71.74.84
 WTF4080-2408041.7535.24×0.6519.854.532073114791750.59311749M65.40.171.97×10-62.18.66
 WTF4080-3408041.7535.22×1.6524.369.24007311415917130.59311749M65.40.171.97×10-63.678.66
 WTF50100-25010052.244.14×0.6529.685.239090135982064112149210M65.40.24.82×10-63.513.86
 WTF50100-35010052.244.12×1.6536.3108.15009013519820164112149210M65.40.24.82×10-66.413.86
[ ! ] ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
[ ! ] ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

注)潤滑装置QZを装着する場合は、ナット全長寸法が増加します。

関連部品

型番リスト

型番
ねじ軸外径 d(mm)
リード(mm)
使用条件
負荷回路数(列×巻)
基本定格荷重 動定格Ca(N)
基本定格荷重 静定格Coa(N)
軸方向隙間
防塵シール
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
15
20
高速
2×1.5
5500
14200
0.1
なし
10

1個

21,580( 23,738円 )

15日目

15
20
高速 / 防塵
2×1.5
5500
14200
0.1
あり
10

1個

25,005( 27,506円 )

18日目

15
20
高速
4×1.5
10100
28500
0.1
なし
10

1個

25,923( 28,515円 )

15日目

15
20
高速 / 防塵
4×1.5
10100
28500
0.1
あり
10

1個

29,204( 32,124円 )

18日目

15
30
高速
4×0.6
4300
9300
0.1
なし
10

1個

21,580( 23,738円 )

15日目

15
30
高速 / 防塵
4×0.6
4300
9300
0.1
あり
10

1個

24,864( 27,350円 )

18日目

15
30
高速
2×1.6
5600
12400
0.1
なし
10

1個

25,923( 28,515円 )

15日目

15
30
高速 / 防塵
2×1.6
5600
12400
0.1
あり
10

1個

29,204( 32,124円 )

18日目

20
40
高速
4×0.65
5400
13600
0.1
なし
10

1個

23,421( 25,763円 )

15日目

20
40
高速 / 防塵
4×0.65
5400
13600
0.1
あり
10

1個

26,835( 29,519円 )

18日目

20
40
高速
2×1.65
6600
17200
0.1
なし
10

1個

28,159( 30,975円 )

15日目

20
40
高速 / 防塵
2×1.65
6600
17200
0.1
あり
10

1個

31,573( 34,730円 )

18日目

25
50
高速
4×0.65
8500
21200
0.1
なし
10

1個

26,713( 29,384円 )

15日目

25
50
高速 / 防塵
4×0.65
8500
21200
0.1
あり
10

1個

30,520( 33,572円 )

18日目

25
50
高速
2×1.65
10400
26900
0.1
なし
10

1個

31,974( 35,171円 )

15日目

-
-
高速 / 防塵
2×1.65
10400
26900
0.1
あり
10

1個

35,781( 39,359円 )

18日目

30
60
高速
4×0.65
11800
30600
[0.2以下(転造)] 0.14
なし
10

1個

42,239( 46,463円 )

15日目

30
60
高速 / 防塵
4×0.65
11800
30600
[0.2以下(転造)] 0.14
あり
10

1個

46,173( 50,790円 )

18日目

30
60
高速
2×1.65
14500
38900
[0.2以下(転造)] 0.14
なし
10

1個

50,527( 55,580円 )

15日目

30
60
高速 / 防塵
2×1.65
14500
38900
[0.2以下(転造)] 0.14
あり
10

1個

54,461( 59,907円 )

18日目

40
80
高速
4×0.65
19800
54500
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10

1個

58,555( 64,411円 )

15日目

40
80
高速 / 防塵
4×0.65
19800
54500
[0.2以下(転造)] 0.17
あり
10

1個

62,503( 68,753円 )

15日目

40
80
高速
2×1.65
24300
69200
[0.2以下(転造)] 0.17
なし
10

1個

55,660( 61,226円 )

15日目

40
80
高速 / 防塵
2×1.65
24300
69200
[0.2以下(転造)] 0.17
あり
10

1個

59,608( 65,569円 )

15日目

50
100
高速 / 防塵
4×0.65
29600
85200
0.2
あり
10

1個

60,661( 66,727円 )

15日目

50
100
高速 / 防塵
2×1.65
36300
108100
0.2
あり
10

1個

64,212( 70,633円 )

15日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・THK転造ボールねじは、精密ボールねじに使用しているねじ研削軸に変えて、高精度な転造成形と特殊表面研磨仕上げを行ったねじ軸を組合わせた低価格な送りねじです。
・組合わされるボールねじナットのボール転動面はすべてねじ研削仕上げされていますので、従来の転造ボールねじに比べ軸方向すきまが小さくスムーズな動作が得られます。
・また、用途に応じて最適な製品が選択できるよう、豊富な種類が標準化されています。
・ねじ軸は、移動量誤差をC10級以外にC7級とC8級のものも標準化していますので幅広い用途に使用できます。
・ねじ軸のボール転動面は転造後、特殊表面研磨され、ねじ研削された精密ボールねじと同等に表面粗さ0.20a以下に仕上げられています。
・THKでは転造ボールねじナットも精密ボールねじ同様にボール転動面を研削仕上げしていますので、耐久性があり、スムーズな動作が得られます。
・ねじ軸は転造後、高周波焼入れまたは浸炭焼入れし、特殊表面研磨仕上げで製作されていますのでねじ研削された精密ボールねじに比べ低価格です。
・ボールねじナットにはコンパクトなラビリンスシールまたはブラシシールが内蔵されていますので、低摩擦で高い防塵効果が得られ、ボールねじの寿命が向上します。
・エンドキャップ方式の採用により高速回転での安定した動作が得られます。

(i)ご注意

  • この商品は受注集中に伴い、長納期化しております。お見積にて納期をご確認ください。
  • 本品はナット単体です。
  • ミスミでのお取り扱いは一部の商品となります。詳細は絞り込み条件でご確認ください。
    ミスミでは追加工・特注などには対応しておりません。

カタログ

  • 選定の際は、THK テクニカルサポートサイトも合わせてご参照下さい
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) WTF

転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) WTF

    転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) CNF

    転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) CNF

      転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

      転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BTK

        転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLK

        転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLK

          転造ロータリーボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLR

          転造ロータリーボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) BLR

            転造ボールねじ 無予圧角形ナットタイプ BNT

            転造ボールねじ 無予圧角形ナットタイプ BNT

              転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20

              転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ15 リード5・10・20

                転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ10 リード2・4・10

                転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ10 リード2・4・10

                  転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20

                  転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ20 リード5・10・20

                    転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ12・14 リード4・5・10

                    転造ボールねじ  STD. ナット 軸径φ12・14 リード4・5・10

                      転造ボールねじ MYシリーズ

                      転造ボールねじ MYシリーズ

                        転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25

                        転造ボールねじ STD. ナット/潤滑Uナット 軸径Φ25 リード5・10・25

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20

                          【エコノミーシリーズ】 RoHS対応 転造ボールねじ 軸径φ20 リード5・10・20

                            メーカー THK THK THK THK THK THK ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ 森本精密シャフト ミスミ ミスミ
                            通常価格 21,580円 28,291円 9,606円 19,738円 30,923円 11,974円 - - - - - - -
                            通常出荷日 15日目~   15日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 15日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   3日目~   8日目~  
                            種類 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造 転造ボールねじ - 転造
                            セット品/単品 ナット単品 ナット単品 ナット単品 ナット単品 ナット単品 ナット単品 セット品 セット品 セット品 セット品 セット品 - -
                            フランジ形状 丸形2面取り 丸形 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形 ブロック 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り 丸形2面取り - 丸形2面取り
                            特徴 標準 標準 標準 標準 リテーナー入り / スプライン 標準 スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット スタンダードナット 標準 - スタンダードナット
                            ナット形状 シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル シングル - シングル

                            転造ボールねじ 無予圧タイプ(ナット単体) WTFのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ボールねじカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました