(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 当日出荷可能
通常価格(税別)
1,639円 ~ 1,928円
税込価格
1,803円 ~ 2,121円

サビに強く、豊富なバリエーションで大流量タイプの真ちゅう製金型カプラ。流量が約...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

真ちゅう製ソケット SH型の寸法図

製品仕様

真ちゅう製ソケット SH型の外観

外観

取付サイズホース取付用3/8・1/2ホース
最高使用圧力 MPa{kgf/cm21.0{10}
耐圧力 MPa{kgf/cm21.5{15}
-シール材質表示記号使用温度範囲備考
シール材質使用温度範囲ニトリルゴムNBR(SG)-20~+80℃標準材質

互換性

  • 1. K3シリーズは、サイズ・取り付け形状に関係なくソケット・プラグの接続が可能。
  • 2. K4シリーズは、サイズ・取り付け形状に関係なくソケット・プラグの接続が可能。
  • 3. 1と2の接続および他の金型カプラとの接続は不可。

最小断面積

単位:mm2

プラグソケット
K3-03SHK3-04SH
K3-03PH3838
K3-02PM3862.5
K3-03PM3862.5
K3-03PF3862.5
K4-04PM--

製品仕様

  • 流体はソケット側・プラグ側どちらからでも流せる。
  • 単体時および接続時ともに真空用途には使用不可。

規格表

型番相手側ホースサイズ質量(g)寸法(mm)
LφDφdNACφTφB
K3-03SH3/8100(65)(24)22.51925.521127
K3-04SH1/2102(67)(24)22.51925.5231510

商品特長詳細

製品比較情報

(測定条件)

  • 流体名:水
  • 温度:室温
流量-圧力損失特性図

注意・禁止事項

注意・禁止事項

  • ※ ソケットとプラグの分離時にプラグ側配管から流体が流出します。ご注意ください。
  • ※ 適用流体と本体材質・シール材質の適合性については、流体の成分、濃度、温度等を考慮し慎重にご選定願います。
  • ※ 詳しい仕様はカタログをご覧ください。
  • ※ ご使用前に、カタログ巻末の「使用上のお願い」または製品添付の「注意書・注意事項」を必ずお読みください。
  • ※ 型番欄には材質の記号も表記しております。

型番リスト

型番
相手側ホースサイズ (インチ)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
3/8"

1個

1,639( 1,803円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

1/2"

1個

1,928( 2,121円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強く、豊富なバリエーションで大流量タイプの真ちゅう製金型カプラ。
流量が約2倍にアップ。生産効率にも大きく貢献。
【特長】
・金型冷却・温油用として、金型交換時間の短縮・効率化に最適な「金型カプラ・シリーズ」に、大流量タイプの「K3シリーズ」、「K4シリーズ」を追加ラインアップ。
・現行型に比べて流量は約2倍となり、金型冷却配管の改善により、成形時間の短縮にも大きく貢献いたします。
・水口間隔の狭い金型にも使える省スペース設計。
・ソケットはロングスリーブ方式。プラグを金型に埋め込んだまま着脱ができます。
・金型冷却水のホース接続・分離がスピーディにできます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

    金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

    金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)

      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

      金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

        金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

        金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SM型

          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

          金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SF型

            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PM型

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

              金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう PF型(おねじ取付用)

                金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                金型カプラ 真ちゅう NBR SH型(ホース取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                  金型カプラ 真ちゅう FKM SH型(ホース取付用)

                    金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                    金型カプラ K4シリーズ 真ちゅう PM型(めねじ取付用)

                      金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                      金型カプラ 真ちゅう PH型(ホース取付用)

                        金型カプラ 真ちゅう NBR SHL型(ホース取付用)

                        金型カプラ 真ちゅう NBR SHL型(ホース取付用)

                          金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)

                          金型カプラ 真ちゅう FKM SHL型(ホース取付用)

                            メーカー 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器 日東工器
                            通常価格 1,639円 3,020円 495円 1,870円 1,870円 466円 475円 1,288円 1,576円 875円 284円 1,669円 1,898円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準 標準
                            プラグ(おす)/ソケット(めす) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス) プラグ(オス) プラグ(オス) ソケット(メス) ソケット(メス)
                            接続部の種類 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 めねじ取付用 おねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 めねじ取付用 ホース取付用 ホース取付用 ホース取付用
                            使用流体 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油 水 / 油
                            本体材質 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう 真ちゅう

                            金型カプラ K3シリーズ 真ちゅう SH型(ホース取付用)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            カプラ・ワンタッチジョイントカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました