(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットローラー締り DER

マグネットローラー締り DER

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
925円
税込単価
1,018円

耐久性が高く頑丈なマグネットローラー締り DER。【特長】・特殊マグネットロー...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットキャッチ
  • マグネットキャッチ種類:
    通常タイプ
  • マグネットキャッチ形状:
    平行形埋込
  • 取付方法:
    埋込
  • 長さ(mm):
    64
  • 幅(mm):
    20
  • 本体材料:
    樹脂
  • 高さ(mm):
    17.1
  • 本体材質(詳細):
    ABS樹脂
  • 本体仕上:
    素地
  • 取付穴径:
    4.5
  • 吸着板:
    あり
  • マグネット材料:
    フェライト
  • マグネット仕上:
    素地
  • 受座材料:
  • 受座仕上:
    クロームめっき
  • 使用環境:
    耐熱

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

マグネットローラー締り DERの詳細

マグネットローラー締り DER 商品イメージ

マグネットローラー締り DER 商品イメージ

マグネットローラー締り DER 使用例

マグネットローラー締り DER 使用例

マグネットローラー締り DERの寸法と仕様

 

(単位:mm)

 

マグネットローラー締り DER 寸法図

マグネットローラー締り DER 寸法図

型番部品名材料仕上/色
(1)本体ABS樹脂ブラウン
(2)底板ステンレス鋼-
(3)ヨークニッケルめっき
(4)磁石フェライト-
(5)受座クロムめっき

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DER

10

1個

925( 1,018円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

耐久性が高く頑丈なマグネットローラー締り DER。
【特長】
・特殊マグネットローラーにより、扉は軽く滑らかに開閉が可能。
・インセット扉専用。
・付属品:十字穴付皿木ねじ3.1×16。
・質量:48g。
【用途】
・扉の閉時の保持に最適。

カタログ

 

DERで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットローラー締り DERの型番DERのページです。
型番DERに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットローラー締り DER

マグネットローラー締り DER

    マグネットキャッチ C-74

    マグネットキャッチ C-74

      極薄型マグネットキャッチ

      極薄型マグネットキャッチ

        スイッチ付マグネットキャッチ

        スイッチ付マグネットキャッチ

          マグネットキャッチ HMEN

          マグネットキャッチ HMEN

            マグネットキャッチ アジャスタブルタイプ

            マグネットキャッチ アジャスタブルタイプ

              マグネットキャッチ C-179

              マグネットキャッチ C-179

                マグネットキャッチ C-93

                マグネットキャッチ C-93

                  マグネットキャッチ C-73

                  マグネットキャッチ C-73

                    マグネットキャッチ C-166

                    マグネットキャッチ C-166

                      マグネットキャッチ C-167

                      マグネットキャッチ C-167

                        マグネットキャッチ C-930

                        マグネットキャッチ C-930

                          マグネットキャッチ MC0750

                          マグネットキャッチ MC0750

                            メーカー スガツネ工業 タキゲン製造 ミスミ ミスミ ミスミ ミスミ タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 925円 211円 227円 670円 405円 462円 356円 274円 453円 244円 868円 94円 515円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能
                            種類 マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ マグネットキャッチ
                            マグネットキャッチ種類 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ スイッチ付 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ 通常タイプ
                            マグネットキャッチ形状 平行形埋込 垂直形面付 平行形面付 二方向取付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 垂直形面付 平行形面付 平行形面付 二方向取付 平行形面付
                            取付方法 埋込 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付 面付
                            長さ(mm) 64 60 41 50 51 56.4 46 47 76 50 44 45 42

                            マグネットローラー締り DERのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            キャッチカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました