(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

散水用クリーミーホース

散水用クリーミーホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
1,381円 ~ 10,424円
税込価格
1,519円 ~ 11,466円

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。【使用流体/用途】水 / 食品

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ダークブルー
  • 外径(φ):
    20
  • 内径:
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

型番

未確定5件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

商品情報

製品仕様

散水カットホース

一般家庭向けの散水ホース。お客様のニーズに合わせたカットタイプです。

  • 耐圧性:ストップノズルなどの一時止水が可能です。
  • 食品衛生法適合(厚生省告示20号)(N-ヘプタン項目を除く)
  • 柔軟性:柔軟性に富んだホースです。
  • 一般・家庭用タイプ対応:ホース内径15mm
長さ(m)巻きサイズ
5ダークブルー巻径250×厚さ70
10巻径350×厚さ70
15巻径350×厚さ90
20巻径360×厚さ110
30巻径400×厚さ130

注意・禁止事項

使用上の注意

  • 各種ホース使用温度範囲内(0℃~+60℃)でご使用ください。
  • 温度の上昇に伴い耐圧特性は低下しますので、高温時の使用や、熱湯を通す場合は破裂に充分注意してください。(記載の使用圧力は23℃での圧力です。)
  • 一般水道から給水、散水用として使用してください。
  • ご使用になる前に一度ホース内に通水しホースのねじれや折れた箇所のないことを確認してください。
  • 水以外の溶剤、薬品等には使用しないでください。
  • ご使用後は必ず蛇口を閉めて止水してください。(特に屋内でのご使用の場合は十分にご注意ください。)
  • ベタつき、雑菌発生の原因になりますので使用後はホース内の水を抜き、直射日光を避け、通風の良い場所に保管してください。
  • 食品加工等の業務用途では臭いが付く可能性がありますので使用しないでください。(食品衛生法に適合しておりますが水質や温度などの条件によっては臭気(味)が水に移り不快感を覚える場合があります。)
  • 火気の近く、また熱湯を通しますと変形することがあります。

型番リスト

型番
定尺(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
5

1個

1,381( 1,519円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

10

1個

2,879( 3,167円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

15

1個

5,306( 5,837円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

20

1個

8,010( 8,811円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

30

1個

10,424( 11,466円 )

11日目

Loading...

詳細情報

基本情報

水藻の発生を抑える抗藻仕様の耐圧ホース。【使用流体/用途】水 / 食品

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

散水用クリーミーホース

散水用クリーミーホース

    エアーツール用ホース サンテックエアーホース

    エアーツール用ホース サンテックエアーホース

      塗装用ホース サンペイントチューブ(P)

      塗装用ホース サンペイントチューブ(P)

        エアーツール用ホース サンテックコイル

        エアーツール用ホース サンテックコイル

          塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)

          塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)

            塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)

            塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)

              エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)

              エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)

                エアーツール用ホース 匠のエアーホース

                エアーツール用ホース 匠のエアーホース

                  ホワイトネットホース

                  ホワイトネットホース

                    ソフトウレタンブレードホース

                    ソフトウレタンブレードホース

                      サンカラーホース

                      サンカラーホース

                        PW型 ペイントツインホース

                        PW型 ペイントツインホース

                          メーカー 中部ビニール工業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 三洋化成 トラスコ中山 三洋化成 トヨックス
                          通常価格 1,381円 4,270円 75,840円 4,577円 94,268円 186,292円 20,538円 10,990円 10,814円 36,782円 10,134円 32,032円
                          通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   3日目~  
                          使用流体/用途 水 / 食品 - 塗料・溶剤 - 塗料・溶剤 塗料・溶剤 - - 空気 薬品
                          金具取付 なし - なし - なし なし - - なし なし なし なし
                          使用温度範囲(℃) 0::60 - -20::60 - -20::60 -20::60 - - 0::60 - 0::60 -5::50
                          ダークブルー - 透明 - 透明 透明 - - - オレンジ ブルー イエロー透明+レッド
                          外径(φ) 20 - 10 - 10 10 - - 20 10 20 10.5

                          散水用クリーミーホースのレビュー

                          評価 4.0 平均満足度:4.0 2件のレビュー
                          1. 星5
                            0%
                          2. 星3
                            0%
                          3. 星2
                            0%
                          4. 星1
                            0%
                          劣化したホース交換用に
                          評価 4.0満足度:4.02022/01/06
                          既存のホースが劣化していたので交換用に購入。
                          5m10mと長さも選べます。
                          問題なく使用していますし丈夫そうです。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          水道水の散水用
                          評価 4.0満足度:4.02019/05/17
                          水道水の蛇口に取り付け散水に使用しました。
                          ホースの長さも数種類の中から選べ、納期も早く助かりました。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました