(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

散水用スーパーグットホース

散水用スーパーグットホース

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,057円 ~ 6,076円
税込価格
2,263円 ~ 6,684円

【特長】・二重管のインナーには衛生的な白色を採用しました。・一般家庭向けの散水...

詳細情報を確認する

  • 使用流体/用途:
    水 / 食品
  • 金具取付:
    なし
  • 使用温度範囲(℃):
    0::60
  • 色:
    ブルー
  • 外径(φ):
    19.5
  • 内径:
    15
  • カットサービス対応:
    なし
  • 入数(本):
    1

型番

未確定3件の候補があります。

  • CADデータ未対応

Loading...

カタログ

型番リスト

型番
定尺(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・二重管のインナーには衛生的な白色を採用しました。
・一般家庭向けの散水ホースです

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

散水用スーパーグットホース

散水用スーパーグットホース

    エアーツール用ホース サンテックエアーホース

    エアーツール用ホース サンテックエアーホース

      塗装用ホース サンペイントチューブ(P)

      塗装用ホース サンペイントチューブ(P)

        エアーツール用ホース サンテックコイル

        エアーツール用ホース サンテックコイル

          塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)

          塗装用ホース サンペイントホース(PB-easy)

            塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)

            塗装用ホース サンペイントホース(FUB-easy)

              エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)

              エアーツール用ホース クアトロホース(高圧専用)

                エアーツール用ホース 匠のエアーホース

                エアーツール用ホース 匠のエアーホース

                  ホワイトネットホース

                  ホワイトネットホース

                    ソフトウレタンブレードホース

                    ソフトウレタンブレードホース

                      サンカラーホース

                      サンカラーホース

                        PW型 ペイントツインホース

                        PW型 ペイントツインホース

                          メーカー 中部ビニール工業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 十川産業 三洋化成 トラスコ中山 三洋化成 トヨックス
                          通常価格 2,057円 4,270円 75,840円 4,577円 94,268円 186,292円 20,538円 10,990円 10,814円 36,782円 10,134円 32,032円
                          通常出荷日 5日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   1日目   5日目   3日目~  
                          使用流体/用途 水 / 食品 - 塗料・溶剤 - 塗料・溶剤 塗料・溶剤 - - 空気 薬品
                          金具取付 なし - なし - なし なし - - なし なし なし なし
                          使用温度範囲(℃) 0::60 - -20::60 - -20::60 -20::60 - - 0::60 - 0::60 -5::50
                          ブルー - 透明 - 透明 透明 - - - オレンジ ブルー イエロー透明+レッド
                          外径(φ) 19.5 - 10 - 10 10 - - 20 10 20 10.5

                          散水用スーパーグットホースのレビュー

                          この商品のレビューはありません レビューを書く

                          樹脂ホースカテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          メカニカル部品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました