【特長】・K型熱電対。ガラス被覆熱電対線タイプの商品となります。・被覆熱電対線...
型番
未確定4件の候補があります。
Loading...
型番 | 熱電対種類 | 素線径 | 階級 | 保護管材質 | 温接点 | 端末 | 測温範囲 | 被覆熱電対線温度範囲 | 被覆熱電対線長(cm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TN5-1M | K | 0.65mm (単線) | クラス2 | SUS304 | 非接地型 | M3Y | 0~+350℃ | 0~+180℃ | 100 |
TN5-2M | 200 | ||||||||
TN5-3M | 300 | ||||||||
TN5-4M | 400 |
Loading...
【特長】
・K型熱電対。ガラス被覆熱電対線タイプの商品となります。
・被覆熱電対線(熱電対素線0.65mmφ、ガラス被覆)。
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました