(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エレベーターバケット ライケット スタンダード

エレベーターバケット ライケット スタンダード

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
198円 ~ 3,075円
税込価格
218円 ~ 3,383円

【特長】・軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです・経済的:あたりがやわ...

詳細情報を確認する

  • スタイル:
    スタンダード
  • 使用温度Min(℃):
    -20
  • 使用温度Max(℃):
    60

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

型番

未確定18件の候補があります。

Loading...

商品情報

外形図

エレベーターバケット ライケット スタンダード 外形図

規格表

ナイロン製

単位:mm
エレベーターバケット ライケット スタンダード 規格表(ナイロン製)

注:ナイロンの性質上、吸水による寸法変化がございます。

特殊ポリエチレン製

単位:mm
エレベーターバケット ライケット スタンダード 規格表(特殊ポリエチレン製)

商品特長詳細

ナイロン製

  • 強靭・耐摩耗性:強靭で耐摩耗性にすぐれています。
  • 耐薬品性:薬品にも強く、弱酸、アルカリには侵されません。(但し酸性物質は不可)
  • 耐熱性:標準の耐熱温度は60℃、耐熱用の耐熱温度は100℃です。

特殊ポリエチレン製

  • 摺動性:ふっ素樹脂とほぼ同等のすべりがありナイロンよりも耐摩耗性(すべり摩耗)に優れています。
  • 耐薬品性:各種化学薬品に対して安定しています。
  • 耐熱性:耐熱温度は60℃です。
  • 耐寒性:耐寒温度は-20℃です。

型番リスト

型番
孔部背面
A(mm)
B(mm)
D(mm)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
77
54
31

1個

198( 218円 )

3日目

77
54
31

1個

208( 229円 )

3日目

フラット
98
73
45

1個

354( 389円 )

3日目

フラット
98
73
45

1個

283( 311円 )

3日目

フラット
120
84
45

1個

401( 441円 )

3日目

フラット
120
84
45

1個

470( 517円 )

3日目

120
84
45

1個

427( 470円 )

3日目

フラット
146
102
52

1個

755( 831円 )

3日目

フラット
146
102
52

1個

879( 967円 )

3日目

フラット
196
132
65

1個

1,528( 1,681円 )

3日目

フラット
196
132
65

1個

1,629( 1,792円 )

3日目

フラット
246
155
84

1個

2,068( 2,275円 )

3日目

フラット
246
155
84

1個

2,515( 2,767円 )

3日目

300
155
78

1個

2,575( 2,833円 )

3日目

300
155
78

1個

3,075( 3,383円 )

3日目

フラット
88
72
42

1個

315( 347円 )

3日目

88
72
42

1個

270( 297円 )

3日目

107
75
47

1個

345( 380円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量:鉄製バケットの約1/2~1/7の軽さです
・経済的:あたりがやわらかく、かつ軽いためベルトプライ数も少なくすみ、ベルトの寿命が長く経済的です
・安定性:粉末の付着がなく、内容量が一定に保てるので輸送能力が安定します
・取付作業が簡単:コーナー部エッジがなく、軽量のため取付作業が簡単です
・衛生的:衛生的で人体に無害です
【用途】
・米・麦・粉・飼料・豆・珪砂・鋳物砂・その他粉粒体

(i)ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。

カタログ

 
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エレベーターバケット ライケット スタンダード

エレベーターバケット ライケット スタンダード

    エレベーターバケット ライケット コロンブス

    エレベーターバケット ライケット コロンブス

      エレベーターバケット ライケット ニフティ

      エレベーターバケット ライケット ニフティ

        エレベーターバケット ライケット 浅

        エレベーターバケット ライケット 浅

          エレベーターバケット ライケット ショートカット

          エレベーターバケット ライケット ショートカット

            エレベーターバケット ライケット キープ

            エレベーターバケット ライケット キープ

              エレベーターバケット ライケット 誘導

              エレベーターバケット ライケット 誘導

                重荷重用・耐熱用エレベーターバケット W-ライケット

                重荷重用・耐熱用エレベーターバケット W-ライケット

                  エレベーターバケット ピボテッドバケット

                  エレベーターバケット ピボテッドバケット

                    バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ト型

                    バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ト型

                      バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ハ型

                      バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 ハ型

                        バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 角丸

                        バケットエレベーター用部品 昇降機落ち口 角丸

                          スクリューブレード プロサイド

                          スクリューブレード プロサイド

                            メーカー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー 大日ハンソー
                            通常価格 198円 2,309円 178円 254円 375円 995円 482円 1,455円 3,710円 16,753円 14,518円 3,905円 365円
                            通常出荷日 3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            スタイル スタンダード コロンブス ニフティ ショートカット キープ 誘導 - - - - - -
                            使用温度Min(℃) -20 -20 -20 -20 -20 -20 -20 - - - - - -
                            使用温度Max(℃) 60 60 60 60 60 60 60 130 - - - - -

                            エレベーターバケット ライケット スタンダードのレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            1. 星4
                              0%
                            2. 星3
                              0%
                            3. 星2
                              0%
                            4. 星1
                              0%
                            バケットコンベア バケツ
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/03
                            プラスチックなので割れにくく取り扱いが簡単で助かっています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            エレベータバケットカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました