(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
937円
税込単価
1,031円

【特長】・高耐久配管。・合理化配管。・高強度・軽量配管。・健康配管。・環境共生...

詳細情報を確認する

型番

ダイザ-1/2 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ダイザ-1/2

1個

937( 1,031円 )

3日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・高耐久配管。
・合理化配管。
・高強度・軽量配管。
・健康配管。
・環境共生配管。
・リフォーム配管。
【用途】
・ナイロン台座押ビス。

ダイザ-1/2で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座の型番ダイザ-1/2のページです。
型番ダイザ-1/2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座

ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ

    ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 絶縁用コートフランジ

      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジ

      ステンレス鋼管用プレス式継手 SUSプレス コートフランジ

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

        ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 水栓固定用六角座板

          ステンレス管用継手 ポートコネクタ

          ステンレス管用継手 ポートコネクタ

            ステンレス管用継手 オネジアダプタ

            ステンレス管用継手 オネジアダプタ

              ステンレス配管用 メカニカル継手 ブッシング

              ステンレス配管用 メカニカル継手 ブッシング

                ステンレス管用継手 チューブ用インサート

                ステンレス管用継手 チューブ用インサート

                  ステンレス鋼用 SUS316  RA アダプター

                  ステンレス鋼用 SUS316 RA アダプター

                    ステンレス鋼用 SUS316  N ナット

                    ステンレス鋼用 SUS316 N ナット

                      ステンレス鋼用 SUS316 IN インサート

                      ステンレス鋼用 SUS316 IN インサート

                        【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                        【クリーン洗浄品】ステンレス管用継手 ポートコネクタ

                          ステンレス鋼用 SUS316  FR リヤスリーブ

                          ステンレス鋼用 SUS316 FR リヤスリーブ

                            メーカー ベンカンジャパン ベンカンジャパン シーケー金属 ベンカンジャパン ミスミ ミスミ 日立金属 ミスミ フジトク フジトク フジトク ミスミ フジトク
                            通常価格 937円 2,598円 3,729円 337円 610円 980円 2,611円 600円 2,376円 869円 256円 1,420円 442円
                            通常出荷日 3日目   3日目   4日目   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   在庫品1日目   当日出荷可能 2日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            材質 樹脂 スチール ステンレス SUS304 SUS316 SUS316 SUS304相当 SUS316 SUS316 SUS316 - SUS316 SUS316
                            表面処理 なし - なし なし なし なし なし なし なし なし - なし なし
                            使用流体 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 蒸気 水 / 空気 / 薬品 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油 水 / 空気 / ガス / 油 - 水 / 空気 / 油 水 / 空気 / ガス / 油
                            最高使用温度(℃) 0::80 0::60 - 0::80 -196::600 -196::600 - -196::600 - - - -196::600 -
                            最高使用圧力(MPa) 1 1 1 1 - - 1 - - - - - -

                            ステンレス鋼管対応 プレス式 モルコジョイント 台座のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました