(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスコーナーバンパー FC-1793

ステンレスコーナーバンパー FC-1793

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/06/30まで
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
1,011円 900円
税込単価
1,112円 990円

コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。【材質】ステンレス鋼鋳物(SUS304...

詳細情報を確認する

  • 全長(mm):
    62
  • 厚さ(mm):
    10
  • 材質:
    ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:
    酸洗処理
  • 横幅(mm):
    25
  • 用途:
    コンテナのコーナー用
  • 商品コード:
    62806

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

外形図

ステンレスコーナーバンパー FC-1793 外形図

製品仕様

  • 製品質量:183g
  • 材質:ステンレス鋼鋳物(SUS304)
  • 表面仕上:酸洗処理
  • 用途:コンテナ

使用例

ステンレスコーナーバンパー FC-1793 使用例

商品特長詳細

  • コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FC-1793

1個

1,011円

900

( 990円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

コンテナ同士の衝撃による破損を防ぎます。【材質】ステンレス鋼鋳物(SUS304)

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。
  • ご選定型式により最低発注数量が異なります。詳細は見積・注文画面でご確認ください。

カタログ

 

FC-1793で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ステンレスコーナーバンパー FC-1793の型番FC-1793のページです。
型番FC-1793に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスコーナーバンパー FC-1793

ステンレスコーナーバンパー FC-1793

    ステンレス端末金具 C-1994-H

    ステンレス端末金具 C-1994-H

      ステンレス端末金具 C-1994-K

      ステンレス端末金具 C-1994-K

        ステンレス端末金具 C-1994-N

        ステンレス端末金具 C-1994-N

          カムバックル(C-996・ステンレス製)

          カムバックル(C-996・ステンレス製)

            ステンレス端末金具 C-1994-J

            ステンレス端末金具 C-1994-J

              ステンレス端末金具 C-1994-A

              ステンレス端末金具 C-1994-A

                ステンレスオーバーセンターバックル C-1997

                ステンレスオーバーセンターバックル C-1997

                  ステンレスラチェットバックル C-1998

                  ステンレスラチェットバックル C-1998

                    埋込み式ロープフック(B-1882・ステンレス製)

                    埋込み式ロープフック(B-1882・ステンレス製)

                      チェイン止め金具(B-135・鉄製)

                      チェイン止め金具(B-135・鉄製)

                        シャックル(B-1111・ステンレス製)

                        シャックル(B-1111・ステンレス製)

                          ステンレス端末金具 C-1994-B

                          ステンレス端末金具 C-1994-B

                            メーカー タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造
                            通常価格 1,011円 893円 2,941円 525円 1,843円 1,100円 780円 1,543円 10,500円 924円 205円 1,073円 1,017円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目   5日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 5日目  
                            全長(mm) 62 35 - 41.2 65 120 - - - - - - -
                            厚さ(mm) 10 12 - - 29.5 - - - - - - - -
                            材質 ステンレス鋼鋳物(SUS304) ステンレス鋼棒 - ステンレス鋼板 亜鉛合金 ステンレス鋼棒 - 冷間圧延ステンレス鋼板 冷間圧延ステンレス鋼板 ステンレス鋼板(SUS304) ステンレス鋼材 -
                            表面仕上 酸洗処理 バレル研磨 - バレル研磨 クロムめっき バレル研磨 - バレル研磨 バレル研磨 バレル研磨 亜鉛めっきクロメート処理 バフ研磨 -
                            横幅(mm) 25 76 - 45 - - - - - - - - -

                            ステンレスコーナーバンパー FC-1793のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊具・引締用部材カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました