(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用座付きエルボ(インサートなし)

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用座付きエルボ(インサートなし)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
130円
税込単価
143円

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

型番

HIZWL13 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
材質詳細
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HIZWL13

HI-TS・G

1個

130( 143円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

(i)ご注意

  • 掲載商品の内、一部商品はセール価格で販売しています。対象商品は型番リストよりご確認ください。
    セールは規定数量に達し次第、予告無しに終了する恐れがあります。正しい単価は【価格を確認】を押下し、ご確認ください。

Loading...

HIZWL13で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用座付きエルボ(インサートなし)の型番HIZWL13のページです。
型番HIZWL13に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用座付きエルボ(インサートなし)

給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用座付きエルボ(インサートなし)

    #50 ソケット[HI-VP](2個)

    #50 ソケット[HI-VP](2個)

      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

      HT DV継手(高温排水用) ブッシング HT DV-BU

        CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

        CU継手(便利な継手) 食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P

          食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

          食洗機継手 起点エルボ CU SG-L P(HT)

            CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

            CU継手(便利な継手) 自在継手 CU ST-F

              CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F

              CU継手(便利な継手) 自在継手 CU 15ST-F

                CU継手(便利な継手) ホールソー受口 CU ES 100

                CU継手(便利な継手) ホールソー受口 CU ES 100

                  90°Y AD-DT

                  90°Y AD-DT

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

                    給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用エルボ(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                      給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS> 給水栓用ソケット(インサートなし)

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                        給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> エルボ

                          エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                          エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> インサート給水栓用ソケット

                            メーカー 積水化学工業 エスコ アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 アロン化成 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業 積水化学工業
                            通常価格 130円 1,116円 701円 598円 1,286円 1,131円 1,131円 3,561円 186円 96円 96円 81円 581円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 9日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能
                            継手形状 90度エルボ - ブッシング 90°エルボ 90°エルボ 自在継手 自在継手(15°) 立管用継手 90°Y 90度エルボ メスストレート 90度エルボ ソケット
                            接続 種類 管⇔ねじ - 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔管 同径 管⇔管 異径 管⇔管 同径 管⇔ねじ 管⇔ねじ 管⇔管 同径 管⇔ねじ
                            適用管外径 1(mm) 18 60 60 60 60 114 114 114 32 - - - -
                            ねじ 種類 Rp(平行めねじ) - - - - - - - - Rp(平行めねじ) Rp(平行めねじ) - Rp(平行めねじ)
                            ねじの呼び 1/2 - - - - - - - - - - - -

                            給水用配管資材 エスロン継手<HI-TS・ゴールド/TS/HI透明ブルー> 給水栓用座付きエルボ(インサートなし)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            塩ビ管用継手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました