(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

スリット (NX5)

スリット (NX5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
329円
税込単価
362円

透過型専用スリット(NX 5)ワンタッチで装着可能 片側装着時:Φ10mm両側...

詳細情報を確認する

  • 適用センサ:
    NX5-M10R□/NX5-M30□
  • スリット:
    角型
  • スリットサイズ(mm):
    3×6
  • 検出距離(mm):
    3000

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

型番

OS-NX5-3X6 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

商品情報

製品仕様

品名型番内容
スリット
(透過型専用)
(スリットサイズ3×6mm)
OS-NX5-3X6片側装着時検出距離:
3m[NX5-M10R□]
16m[NX5-M30□]
最小検出物体:
φ10mm[NX5-M10R□]
φ20mm[NX5-M30□]
両側装着時検出距離:
1m[NX5-M10R□]
6m[NX5-M30□]
最小検出物体:3×6mm

使用例

スリット (NX5) 使用例

センサの前面にワンタッチで装着できます。

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

OS-NX5-3X6

10

1個

329( 362円 )

6日目

Loading...

詳細情報

基本情報

透過型専用スリット(NX 5)ワンタッチで装着可能 片側装着時:Φ10mm両側装着時:3×6mm

(i)ご注意

  • 【販売終了情報】2025年9月30日に販売終了予定となります。仕入先在庫状況により販売終了が早まる場合がございますので、あらかじめご了承ください。
  • 材料や部材入手難などの影響により納期が不安定になっています。受注停止中の商品は、次回入荷の目途が立っていません。

カタログ

OS-NX5-3X6で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

スリット (NX5)の型番OS-NX5-3X6のページです。
型番OS-NX5-3X6に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

スリット (NX5)

スリット (NX5)

    スリット (EX-30)

    スリット (EX-30)

      スリット (EX-10)

      スリット (EX-10)

        小型ビームセンサ CX-400用スリット

        小型ビームセンサ CX-400用スリット

          センサオプション スリット

          センサオプション スリット

            スリット(EX-20)

            スリット(EX-20)

              光電センサ・ファイバーセンサ用スリット

              光電センサ・ファイバーセンサ用スリット

                光電センサE3ZR-C透過形用スリット

                光電センサE3ZR-C透過形用スリット

                  光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】

                  光電センサ 相互干渉防止フィルタ 【E3Z/E3S-A】

                    メーカー Panasonic Panasonic Panasonic Panasonic オプテックス・エフエー Panasonic オムロン オムロン オムロン
                    通常価格 329円 681円 341円 341円 704円 423円 473円 1,783円 1,058円
                    通常出荷日 6日目   4日目   4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 3日目   4日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   9日目~  
                    適用センサ NX5-M10R□/NX5-M30□ EX-31□/EX-33 EX-11□/EX-11E□/EX-13□/EX-13E□/EX-14□/EX-15/EX-15E/EX-17/EX-17E/EX-19□/EX-19E□ CX-41□ - - - - -
                    スリット 角型 丸型 丸型 - - - - - -
                    スリットサイズ(mm) 3×6 - - - - - - - -
                    検出距離(mm) 3000 200 - - - - - - -

                    スリット (NX5)のレビュー

                    この商品のレビューはありません レビューを書く

                    光電センサ・ファイバーセンサ用スリットカテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    メカニカル部品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました