(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エッジ用ゴムパッキン 209-0803

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エッジ用ゴムパッキン 209-0803

  • 当日出荷可能
通常単価(税別)
8,409円
税込単価
9,250円

汎用のエッジ用ゴムパッキンです。【特長】・簡単な取付けで接着剤は不要です。【用...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

外形図

エッジ用ゴムパッキン 209-0803 外形図01

製品仕様

No.材 料
(1)塩化ビニル樹脂(PVC)ブラック
(2)バネ鋼-

規格表

型 番適応板厚入数m/1巻
209-08031~450
 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
長さ(m)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

209-0803-10

10

1個

8,409( 9,250円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

汎用のエッジ用ゴムパッキンです。
【特長】
・簡単な取付けで接着剤は不要です。
【用途】
・計装・制御盤・工作機械・家電・医療機器・家具・事務機器などに適用。

(i)ご注意

  • スガツネ工業社のカタログ定価改定により、2020年2月1日より一部商品の価格が変更となります。
    価格改定がある商品はWOS(弊社WEB見積・注文ページ)にメッセージを掲載いたしますのでご確認ください。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エッジ用ゴムパッキン 209-0803の型番209-0803-10のページです。
型番209-0803-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エッジ用ゴムパッキン 209-0803

エッジ用ゴムパッキン 209-0803

    DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824

    DIRAK エッジ用プロテクター 209-0824

      導電性ゴムパッキン 209-1301

      導電性ゴムパッキン 209-1301

        導電性ゴムパッキン 209-1302

        導電性ゴムパッキン 209-1302

          DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504

          DIRAK ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0504

            ゴムパッキン 209-0906

            ゴムパッキン 209-0906

              ゴムパッキン 209-0704

              ゴムパッキン 209-0704

                電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

                電磁波対策防水用パッキン C-300-NS

                  パッキン FC-778

                  パッキン FC-778

                    パッキン FC-780

                    パッキン FC-780

                      防塵ゴム

                      防塵ゴム

                        高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

                        高復元性スポンジ(ハイパーリセット)

                          ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402

                          ガラスはめ込み用ゴムパッキン 209-0401・209-0402

                            メーカー スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 スガツネ工業 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 タキゲン製造 スガツネ工業
                            通常価格 8,409円 1,802円 10,748円 10,986円 2,916円 1,097円 756円 1,739円 630円 750円 1,599円 872円 1,424円
                            通常出荷日 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   4日目   5日目   在庫品1日目   当日出荷可能 5日目~   9日目   7日目   4日目  
                            材質 塩化ビニル樹脂(PVC) エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム 軟質エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム エチレンプロピレンゴム クロロプレンゴム 塩化ビニル ポリ塩化ビニル EPDMの発泡体 エチレン・プロピレンゴム エチレンプロピレンゴム
                            幅(mm) 10 6 11 11 21.5 8.5 10 17 16 60 21 15 -
                            高さ(mm) 14.5 9 21.5 11.5 25 13 17 5 17 21.5 17 15 16
                            環境 標準 標準 標準 / 導電性 標準 / 導電性 標準 標準 標準 標準 標準 標準 耐寒性 / 耐候性 耐候性 標準
                            適応板厚(mm) 1~4 1~2 1~3 2 - - - - - - - - -

                            エッジ用ゴムパッキン 209-0803のレビュー

                            評価 3.5 平均満足度:3.5 2件のレビュー
                            1. 星5
                              0%
                            2. 星2
                              0%
                            3. 星1
                              0%
                            エッジモールとして使用しました
                            評価 3.0満足度:3.02020/07/29
                            SUS板のエッジプロでクターとしてこちらを使用しました。
                            多少取り付けにくさは感じましたがはずれることがないので良かったです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            装置に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/10/30
                            装置内にて金属同士の干渉防止、防音対策のために使用しています。機能自体には満足しています。使い勝手から言うとカット品が販売されると大変助かります。カットの手間は、さほどでもありませんが長期留置すると使用の際に丸まった癖を矯正するのに余分な手間が掛かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 取扱い上の注意はありますか?
                            A
                            1巻(ロール)で注文頂いた場合、全長に対して-2%までの誤差がありますので予めご了承ください

                            ゴムパッキンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました