(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

マグネットベース(FAD-5)

マグネットベース(FAD-5)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

通常単価(税別)
2,593円
税込単価
2,852円

コンパクトで磁力が強く、V形溝と底面の両方に磁力を備えています。適用範囲が広く...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    マグネットベース単体
  • ケーブルタイプ:
    一般オン/オフタイプ
  • 吸着力(kg):
    60/80/100/120
  • ベース寸法(L x W x H)(mm):
    58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55
  • 主柱取付ネジ穴(mm):
    M8×1.25
  • その他仕様:
    主柱取付ネジ穴は上部にあり、4つの位置決め穴が付いてます

型番

FAD-5 解除

  • CADデータ未対応

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

カタログ

 

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

FAD-5

1個

2,593( 2,852円 )

9日目~

Loading...

詳細情報

基本情報

コンパクトで磁力が強く、V形溝と底面の両方に磁力を備えています。適用範囲が広く、小型、中型から大型まで様々なタイプがあります。

Loading...

FAD-5で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグネットベース(FAD-5)の型番FAD-5のページです。
型番FAD-5に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

マグネットベース(FAD-5)

マグネットベース(FAD-5)

    マグネットベース(MB-6D-1)

    マグネットベース(MB-6D-1)

      ドイツ式マグネットスタンド

      ドイツ式マグネットスタンド

        汎用マグネットスタンド(60235)

        汎用マグネットスタンド(60235)

          汎用マグネットスタンド(60225)

          汎用マグネットスタンド(60225)

            可調整型マグネットスタンド(60335)

            可調整型マグネットスタンド(60335)

              ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

              ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-I)

                ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                ビーム形マグネットスタンド(CZ-6A-II)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                  ミニマグネットスタンド(MV-IICF)

                    ミニマグネットスタンド(AH-HP)

                    ミニマグネットスタンド(AH-HP)

                      ミニマグネットスタンド(MV-II)

                      ミニマグネットスタンド(MV-II)

                        ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

                        ミニマグネットスタンド(NH-HP-I)

                          ミニマグネットスタンド(MV-T)

                          ミニマグネットスタンド(MV-T)

                            メーカー WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG WEIZHENG
                            通常価格 2,593円 2,338円 7,620円 6,209円 3,074円 3,126円 3,192円 3,143円 4,176円 3,749円 3,110円 3,749円 3,523円
                            通常出荷日 9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~   9日目~  
                            種類 マグネットベース単体 マグネットベース単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) ガイドアーム単体 マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット) マグネットベース(アームセット)
                            ケーブルタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ ドイツ式オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 一般オン/オフタイプ 微調整オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ ビーム形オン/オフタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ ミニタイプ
                            吸着力(kg) 60/80/100/120 60/80/100/120 60 50 60 60 60 60 12 18 12 30 10
                            ベース寸法(L x W x H)(mm) 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 58×50×55/60×50×55/74×50×55/118×50×55 70×46×65 52×45×50 58×50×55 58×50×55 58×50×55 58×50×55 ø28×30 30×30×30 ø35×30 36×30×35 ø30×30
                            主柱取付ネジ穴(mm) M8×1.25 M8×1.25 M10×1.5 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M8×1.25 M6×1 M5×0.8 M6×1 M5×0.8 M6×1

                            マグネットベース(FAD-5)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            マグネットベース・アームカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            メカニカル部品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました