ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商...
Type | 材質 |
---|---|
L31A | SUS304 |
L31AS | SUS316L |
型番 | 適用管呼び径 (インチ) | D | φd | L | t | |
---|---|---|---|---|---|---|
Type | No. | |||||
L31A L31AS | 1510 | 1 1/2×1 | 38.1 | 25.4 | 50.8 | 1.65 |
2010 | 2×1 | 50.8 | 101.6 | |||
2015 | 2×1 1/2 | 38.1 | 50.8 | |||
2510 | 2 1/2×1 | 63.5 | 25.4 | 152.4 | ||
2515 | 2 1/2×1 1/2 | 38.1 | 101.6 | |||
2520 | 2 1/2×2 | 50.8 | 50.8 | |||
3010 | 3×1 | 76.2 | 25.4 | 203.2 | ||
3015 | 3×1 1/2 | 38.1 | 152.4 | |||
3020 | 3×2 | 50.8 | 101.6 | |||
3025 | 3×2 1/2 | 63.2 | 50.8 |
Loading...
ミスミVONAメーカー品は、お客様のニーズに基づき成長著しいアジアメーカーの商品を厳選して取り扱っております。お客様の様々な使用シーンに合わせてご選定ください。CSE社は、自社製品の製造、OEM、ODM、輸出など、台湾から世界へグローバルに展開しています。ISO9001:2008を取得し、高品質な商品を提供しながら、ISO9002を新規取得し、品質へのこだわりを見せています。
L31A-1005で型番確定
サニタリー管用継手 -溶接タイプ同心異径- [L31A]の型番L31A-1005のページです。
型番L31A-1005に関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
L31A-1008 |
L31A-1508 |
L31A-1510 |
L31A-2010 |
L31A-2015 |
L31A-2510 |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 外径呼び 1(範囲) | 外径呼び2(範囲) | 継手 材質 | 大径側 外径 | 小径側 外径 | 適用管呼び径(インチ) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2,110円 ( 2,321円 ) | 1個 | - | 20日目~ | ~2.0S | ~20A | SUS304 | 25.4 | 19.05 | 1 x 3/4 | |
1,949円 ( 2,144円 ) | 1個 | - | 20日目~ | ~2.0S | ~20A | SUS304 | 38.1 | 19.05 | 1 1/2 x 3/4 | |
1,957円 ( 2,153円 ) | 1個 | - | 20日目~ | ~2.0S | ~2.0S | SUS304 | 38.1 | 25.4 | 1 1/2 x 1 | |
2,072円 ( 2,279円 ) | 1個 | - | 20日目~ | ~2.0S | ~2.0S | SUS304 | 50.8 | 25.4 | 2 x 1 | |
2,025円 ( 2,228円 ) | 1個 | - | 20日目~ | ~2.0S | ~2.0S | SUS304 | 50.8 | 38.1 | 2 x 1 1/2 | |
3,406円 ( 3,747円 ) | 1個 | - | 20日目~ | 2.1S~4.5S | ~2.0S | SUS304 | 63.5 | 25.4 | 2 1/2 x 1 |
通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます
商品の仕様・技術のお問い合わせ
型番が確定しました